로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원

IO-Link 적용 사례

전체 생산 프로세스에서 IO-Link를 말합니다

IO-Link 적용 사례

IO-Link 통신은 전체 자동화 과정의 투명성을 보장합니다. 로지스틱스, 서비스, 생산, 조립, 점검, 포장 등 모든 영역에서 사용 가능합니다. 또 액체, 식별, 위치 측정 또는 대상 감지 등 각각의 개별 적용 사례도 있습니다. 이는 IO-Link 통신은 필드 영역에서 클라우드에 이르는 무선 통신을 구현해주기 때문입니다.

발루프는 고성능 IO-Link 센서를 적용한 포괄적인 IO-Link 솔루션과 최고의 IO-Link 네트워크 및 연결 기술을 제공합니다. IO-Link 세이프티, LED 시그널 타워인 발루프 스마트 라이트 등 발루프의 혁신적인 솔루션은 IO-Link 기술을 사용한 지능형 기계, 설비 그리고 스마트한 생산 프로세스를 구현하는 방법을 제시합니다. 발루프 IO-Link는 모든 영역에서 사용이 가능하고 모든 작동원리와 결합할 수 있어 전체 생산 프로세스 또는 개별 기계에서 IO-Link의 장점을 활용할 수 있습니다.

  • IO-Link는 설치가 쉽습니다.
  • IO-Link는 기계 활용도를 높여줍니다.
  • IO-Link를 사용하면 고객 맞춤형 유지보수 실시가 가능합니다.
  • IO-Link는 설비 가동 효율성을 높여줍니다.

IO-Link를 사용하여 확보할 수 있는 안

안전은 최우선 순위입니다. 그리하여 세이프티 콘셉트 효율성을 높이고 설비 제어 시스템에 통합할 수 있는 안전한 I/O 모듈을 개발했습니다. 발루프 세이프티 허브는 IO-Link 통신을 사용하는 최초의 세이프티 솔루션입니다. Safety over IO-Link는 연결하기 쉽고, 반응 속도가 빠르며, 컨트롤 캐비닛을 대체할 수 있습니다. Safety over IO-Link는 자동화 기술과 안전 기술을 결합하고, 마지막 1m까지 통신이 가능합니다. IO-Link 인터페이스는 센서와 액추에이터의 세부정보와 안전 관련 정보를 전송합니다.

IO-Link 스마트 라이트

발루프의 LED 시그널 타워인 스마트 라이트는 유연하고 다양한 컬러로 온도, 설비 레벨 또는 슬라이드 위치 등의 가동 상태를 위치 시스템을 통해 표시합니다. 컬러 눈금으로 현재 상태를 쉽게 파악할 수 있습니다. 제어 시스템으로 모든 컬러를 맞춤형으로 설정할 수 있습니다. 적은 횟수로 명령어를 입력하여 LED 타워를 기계적으로 변경할 필요 없이 램프에 다양한 컬러를 할당할 수 있습니다. 따라서 IO-Link를 사용하면 가동 중에도 변경을 실시할 수 있습니다.

IO-Link에 관하여

발루프 IO-Link는 모든 영역에서 사용이 가능하고 모든 작동 원리와도 결합이 가능합니다. 발루프는 IO-Link 통신을 완벽하게 활용할 수 있도록 해줍니다. 다음 글에서 다양한 IO-Link 활용 가능성을 확인하십시오.

적용 사례

Downloads

  • Technical catalog – products for efficient automation
  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas

문의하기