CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
IO-Link Master - 자동화를 위한 지능형 인터페이스
모든 애플리케이션에 적합한 IO-Link 마스터
가능:
3 시리즈
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
발루프의 IO-Link 마스터는 자동화 기술의 센서 및 액추에이터 네트워킹을 위한 안정적이고 유연한 솔루션을 제공합니다. IO-Link 지원 장치를 기존 시스템에 간편하게 통합할 수 있으며, 효율적인 데이터 전송과 구성 요소 간 통신 개선을 보장합니다.
IO-Link 게이트웨이는 M12 또는 7/8" 전원 커넥터 버전으로 제공되어 다양한 요구 사항을 충족합니다. 네 가지 제품 라인 중에서 선택하실 수 있습니다. 블랙 라인은 특히 뛰어난 가격 대비 성능을 제공하며, 견고한 다이캐스트 아연 하우징의 실버 라인은 디스플레이가 통합된 버전을 제공합니다. 워시다운 라인은 정기적인 세척이 필요한 까다로운 환경에 적합한 선택입니다. 또한, 네 번째 라인인 세이프 라인은 기능 안전 분야의 어플리케이션을 위한 제품으로, IO-Link 안전 표준이 적용된 마스터가 곧 출시될 예정입니다.
주요 이점
- 뛰어난 사용자 편의성: IO-Link 장치의 간편한 통합 및 유연한 네트워킹
- MQTT 또는 REST API를 통한 IoT와의 완벽한 호환성
- 금속 또는 플라스틱 하우징으로 제작된 견고한 버전 (IP69K 등급까지 대응)
- 다양한 애플리케이션에 최적화된 특화 제품 라인업
3 시리즈
|
모델 시리즈
|
제품 라인 | 제품 성능 등급 | 인터페이스 | 입력, 수량 | 슬롯, 개수 | 보조 인터페이스, 개수 | 1차 하우징 재질 | 확정 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black | 표준, 엔트리, 고급 | Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP, EtherCAT, 프로피넷, 이더넷/IP | 12, 16 | 8 | 8x IO-Link | 플라스틱 | ||
| Silver | 고급 | Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP, EtherCAT, CC-Link IE 필드, CC-Link IE 필드 베이직, 프로피넷, 이더넷/IP | 12, 16, 8 | 4, 8 | 4x IO-Link, 8x IO-Link | 아연, 아연 다이 캐스팅 | ||
| Washdown | 고급 | Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP | 16 | 8 | 8x IO-Link | 플라스틱 |
열 수정
표시할 열을 선택하십시오.