유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
단방향 코드세트
연결
M12x1-소켓, 각형, 4핀, A-코딩
스위칭 출력
비동등
케이블
PUR black, 10.00 m
도체 수량
4
도체 횡단면
0.75 mm²
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
단종
추천 대안
|
|
|
|
|
|
| BKS-B 20-3-SA3-PU-10 | BCC M425-0000-1A-003-PX0475-100 | |
|
-
정가
|
-
정가
|
|
| 연결 | M12x1-소켓, 각형, 4핀, A-코딩 | M12x1-소켓, 각형, 5핀, A-코딩 |
|---|---|---|
| 스위칭 출력 | 비동등 | 비동등 |
| 케이블 | PUR black, 10.00 m | PUR 검은색, 10 m |
| 도체 수량 | 4 | 4 |
| 도체 횡단면 | 0.75 mm² | 0.75 mm² |
| 케이블 온도, 고정 배선 | -40...90 °C | -40...90 °C |
| 케이블 온도, 이동 배선 | -25...90 °C | -25...90 °C |
| 작동 전압, Ub | 150 VDC / 125 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| 보호 등급 | IP68 | IP67, IP68, IP69K |
| 승인 / 적합성 |
CE EAC WEEE |
CE cULus EAC WEEE |
| 정격 전류 (40 ° C) | - | 4.0 A |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.