제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

BCS0084

BCS D50OO04-PPCFAC-EV02

설치가 간편한 디스크 버전, 나사 구멍 유무에 관계없이 사용 가능

치수
지름 50 x 10 mm
모델 시리즈
D50
설치
컨테이너 외벽으로 매입
연결
케이블, 2.00 m, PVC
스위칭 출력
PNP 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC) 프로그램 변경식
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
치수
지름 50 x 10 mm
모델 시리즈
D50
설치
컨테이너 외벽으로 매입
연결
케이블, 2.00 m, PVC
스위칭 출력
PNP 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC) 프로그램 변경식
스위칭 주파수
2 Hz
감도
매체에 따라 다름, 조정 가능
기능
스마트 레벨 15
추가 기능
전기 전도성 매체
폼 및 잔유물 보상
하우징 재질
POM
활성 영역, 재질
POM
주변 온도
-10...60 °C
작동 전압, Ub
10...35 VDC
승인 / 적합성
CE
UKCA
cULus
WEEE
보호 등급
IP67
분류
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 14.0
27-27-42-01
ECLASS 4.1
27-27-08-05
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ECLASS 9.0
27-27-01-02
ECLASS 9.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니