제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

BRS0002

BRS S-M30S04-0301-LA2-000S04

물체 감지 및 거리 측정을 위한 레이더 센서

기능 원리
Radar
블라인드 영역
300 mm
최대 범위
15 m
하우징 재질
스테인리스 스틸 (1.4404)
PEEK
구조
M30x1.5
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
기능 원리
Radar
블라인드 영역
300 mm
최대 범위
15 m
하우징 재질
스테인리스 스틸 (1.4404)
PEEK
구조
M30x1.5
보호 등급
보호등급 IP69K
IP54
연결
커넥터, M12x1-플러그, 4핀
인터페이스
IO-Link-Device
아날로그, 전압/아날로그, 전류
PNP/NPN/IO-Link
승인 / 적합성
CE
WEEE
분류
ECLASS 10.1
27-28-08-90
ECLASS 11.0
27-28-08-90
ECLASS 12.0
27-28-08-90
ECLASS 13.0
27-27-45-01
ECLASS 14.0
27-27-45-01
ECLASS 8.1
27-28-08-90
ECLASS 9.0
27-28-08-90
ECLASS 9.1
27-28-08-90
ETIM 7.0
EC001825
ETIM 8.0
EC001825
ETIM 9.0
EC004807
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니