Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

IO-Link Safety

Nowy standard dla większego bezpieczeństwa w automatyce przemysłowej

Automatyzacja wymaga maksymalnego bezpieczeństwa i niezawodności. Dzięki standardowi IO-Link Safety firmy mogą teraz korzystać z zalet sprawdzonego systemu komunikacji IO-Link również w zakresie bezpieczeństwa funkcjonalnego. Balluff, jako jeden z wiodących dostawców rozwiązań IO-Link, dostrzegł kluczowe znaczenie bezpieczeństwa i dlatego początkowo wprowadził rozwiązanie Safety over IO-Link. To rozwiązanie dodaje funkcje bezpieczeństwa do systemu IO-Link, dzięki czemu sygnały bezpieczne i sygnały standardowe mogą być przesyłane razem przez tę samą sieć. Umożliwia to integrację układu bezpieczeństwa bezpośrednio z istniejącą infrastrukturą IO-Link.

Kontynuujemy tę ścieżkę wraz z nowym standardem przemysłowym IO-Link Safety. Master IO-Link Safety to innowacyjne rozszerzenie, które zapewnia maksymalną elastyczność i optymalizację systemu bezpieczeństwa. Jest obecnie w fazie rozwoju.

Nasza koncepcja bezpieczeństwa obejmuje stale rosnącą liczbę produktów i komponentów, które pomagają zminimalizować zagrożenie dla ludzi i maszyn oraz bezpiecznie przetwarzać informacje.

Czym jest IO-Link Safety?

IO-Link Safety bezproblemowo integruje bezpieczeństwo funkcjonalne z istniejącymi systemami IO-Link. Umożliwia to bezpieczną i niezawodną komunikację między urządzeniami bezpieczeństwa i systemami sterowania, obejmując zarówno standardowe, jak i krytyczne dla bezpieczeństwa aplikacje.IO-Link Safety Master działa jako centralny interfejs lub brama i bezpiecznie łączy różne komponenty systemu obsługujące IO-Link ze sterownikiem bezpieczeństwa.

Wiele rozwiązań z obszaru automatyki przemysłowej musi spełniać krytyczne wymaganie bezpieczeństwa. Bariery świetlne do ochrony stref niebezpiecznych, czujniki ciśnienia do monitorowania krytycznych dla bezpieczeństwa wartości ciśnienia lub czujniki położenia, aby zapewnić, że maszyna porusza się tylko w bezpiecznym zakresie. Dzięki IO-Link Safety wszystkie czujniki o krytycznym znaczeniu dla bezpieczeństwa można łatwo zintegrować z systemami automatyki. IO-Link Safety zapewnia bezpieczną transmisję danych zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa funkcjonalnego. Oznacza to, że maszyny i systemy mogą być niezawodnie monitorowane i chronione, a wymogi bezpieczeństwa są gwarantowane przez cały czas.

Zalety IO-Link Safety

IO-Link Safety spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa i gwarantuje bezpieczną komunikację. To znacznie zmniejsza ryzyko dla ludzi i maszyn w przemyśle. Dzięki technologii plug-and-play urządzenia IO-Link Safety można szybko i łatwo uruchomić. Znormalizowane złącza M12 gwarantują kompatybilność z istniejącymi systemami.

Monitorowanie urządzeń bezpieczeństwa w czasie rzeczywistym oznacza, że usterki mogą być natychmiast rozpoznawane i usuwane. Przyczynia się to do wyższej dostępności systemu i sprawniejszej konserwacji zapobiegawczej. Modułowa koncepcja IO-Link Safety ułatwia rozbudowę i dostosowanie systemu do nowych wymagań. Master IO-Link Safety obsługuje połączenie wielu urządzeń bezpieczeństwa.

Ulepszone funkcje zgodne z najwyższymi standardami bezpieczeństwa
Zoptymalizowana funkcja diagnostyczna dzięki monitorowaniu w czasie rzeczywistym
Prosta instalacja i konfiguracja dzięki technologii plug-and-play
Elastyczne i skalowalne rozwiązania bezpieczeństwa

Obszary dla IO-Link Safety

Zastosowanie IO-Link Safety obejmuje przede wszystkim bezpieczne monitorowanie i sterowanie maszynami w zautomatyzowanych systemach produkcyjnych. Obejmuje wiele sektorów przemysłu, w tym przemysł motoryzacyjny, produkcja baterii, logistyka oraz przemysł spożywczy i opakowaniowy. Typowe obszary zastosowań obejmują bezpieczne monitorowanie przycisków zatrzymania awaryjnego (E-stop), kurtyn świetlnych lub zamków, a także integrację danych dotyczących bezpieczeństwa pochodzących z czujników i siłowników w zautomatyzowanych systemach sterowania i monitorowania.

Do mastera można również podłączyć standardowe komponenty IO-Link i urządzenia bezpieczeństwa, takie jak lampka sygnalizacyjna SmartLight lub klasyczny przycisk E-stop. IO-Link Safety spełnia wysokie wymagania bezpieczeństwa w nowoczesnych środowiskach produkcyjnych.

Produkcja baterii: Wytwarzanie elektrod

Stosują Master IO-Link Safety można bardzo łatwo podłączyć komponenty bezpieczeństwa, takie jak blokady elektromagnetyczne lub kurtyny świetlne. Dzięki uproszczonemu okablowaniu oszczędza to nie tylko czas, ale i miejsce.

Produkcja baterii: Piec do powlekania i suszenia

W celu zabezpieczenia wielu drzwi i monitorowania ich stanu w czasie rzeczywistym, wszystkie bezpieczne zamki elektromagnetyczne IO-Link Safety mogą być podłczone bezpośrednio do mastera IO-Link Safety. Gwarantuje to bezpieczną i niezawodną komunikację.

IO-Link Safety w Przemyśle 4.0: bezpieczeństwo łączy się z inteligentną siecią

W erze Przemysłu 4.0 bezpieczeństwo odgrywa kluczową rolę, zwłaszcza że coraz więcej maszyn i systemów jest ze sobą połączonych. Dzięki IO-Link Safety otrzymujemy standard, który nie tylko spełnia najwyższe wymagania bezpieczeństwa, ale może być również doskonale zintegrowany z nowoczesnymi, zdigitalizowanymi środowiskami produkcyjnymi. Płynnie łącząc maszyny, czujniki i sterowniki, IO-Link Safety tworzy podstawę bezpiecznej, połączonej w sieć produkcji, w której dane mogą być analizowane w czasie rzeczywistym, a procesy mogą być optymalizowane automatycznie. Umożliwia to nie tylko wyższą produktywność, ale także zwiększoną dostępność systemu i konserwację predykcyjną - kluczowe elementy inteligentnej fabryki.

Dzięki IO-Link Safety można polegać na przyszłości bezpieczeństwa przemysłowego i jednocześnie optymalizować procesy produkcyjne. Maksymalne bezpieczeństwo systemu, prosta integracja i maksymalna wydajność - standard IO-Link Safety oferuje to wszystko. Skorzystaj z innowacyjnej siły Balluff i spraw, aby Twoje procesy produkcyjne były bezpieczniejsze i bardziej wydajne niż kiedykolwiek wcześniej.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!