Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Przyspiesz konfigurację urządzeń IO-Link z darmowym Balluff Engineering Tool

W instalacjach IO-Link, w których występuje wiele podobnych lub identycznych urządzeń, ręczna konfiguracja każdego z nich osobno szybko staje się nieefektywna. W takich przypadkach kluczowe znaczenie ma możliwość szybkiego kopiowania, modyfikowania i ponownego wykorzystania sprawdzonych ustawień.

Podczas tego bezpłatnego webinaru technicznego pokażemy, jak Balluff Engineering Tool (BET) wspiera konfigurację i testowanie instalacji IO-Link. Oprogramowanie umożliwia tworzenie gotowych konfiguracji, ich łatwe wdrażanie na kolejne urządzenia oraz szybkie sprawdzanie poprawności działania podczas uruchamiania maszyny lub instalacji.

Agenda webinaru

  • Wprowadzenie do BET i kluczowe korzyści dla użytkownika

  • Planowanie topologii IO‑Link w trybie offline

  • Tworzenie i ponowne wykorzystanie plików GSDML/ESI do płynnej integracji z PLC

  • Praca z zaawansowanymi sensorami przy użyciu intuicyjnych kreatorów konfiguracji (np. SmartLight, BCM)

  • Spełnienie wymogów Cyber Resilience Act dzięki automatycznemu generowaniu SBOM

  • Bezpieczne aktualizacje firmware jednym kliknięciem dla całych topologii

  • Spójne zarządzanie użytkownikami i hasłami we wszystkich urządzeniach

  • Sesja pytań i odpowiedzi

Dla kogo jest ten webinar?

To szkolenie jest idealne dla elektryków, inżynierów automatyki, projektantów, programistów PLC, zespołów utrzymania ruchu, którzy chcą pracować efektywniej i niezawodnie z rozwiązaniami IO-Link.


Obejrzyj webinar


Poznaj naszego prelegenta!

Tomasz Dawid | Technical Sales Enablement Expert EMEA

Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej (specjalność: Elektroniczne i Komputerowe Systemy Automatyki). Automatyka przemysłowa to dla Tomka nie tylko zawód, ale przede wszystkim pasja.

Posiada wieloletnie, praktyczne doświadczenie zdobyte zarówno w projektowaniu systemów automatyki, jak i w programowaniu PLC/SCADA/DCS. Od 2014 roku związany z firmą Balluff, gdzie obecnie wspiera rozwój kompetencji technicznych zespołów sprzedażowych w regionie EMEA.

Na co dzień koncentruje się na rzetelnym doradztwie technicznym, zwiększaniu świadomości technologicznej klientów oraz pokazywaniu, jak nowoczesne rozwiązania automatyki pomagają podnosić konkurencyjność i spełniać wymagania współczesnego przemysłu.


Le domande più frequenti sul Balluff Engineering Tool (BET)

Scopri le risposte alle domande più frequenti su compatibilità, accesso remoto, gestione del firmware, configurazione dei dispositivi e funzionalità future del Balluff Engineering Tool (BET).

  • 1. Czy master IO-Link musi być produkcji Balluff?

    Nie. Balluff Engineering Tool rozpoznaje również mastery innych producentów. Ponadto pliki IOLM mogą być ręcznie przesyłane, co pozwala rozszerzyć katalog urządzeń.

  • 2. Czy dostęp SERWISOWY do BET, a tym samym do czujników IO-Link, jest możliwy również przez VPN za pośrednictwem bramki?

    Tak. Dostęp przez VPN jest możliwy przy użyciu opcji „Scan by Ping”, którą można aktywować w ustawieniach użytkownika. Wyszukiwanie urządzeń odbywa się sekwencyjnie dla każdego adresu IP za pomocą funkcji „Scan by Ping”.

  • 3. Czy listę urządzeń można wyeksportować?

    Tak, jako plik CSV. Trwają prace nad formatem przeznaczonym do automatycznego przetwarzania (JSON).

  • 4. Czy można zapisywać konfiguracje poszczególnych czujników i wykorzystywać je ponownie w przyszłości?

    Tak. Zestawy parametrów poszczególnych czujników można zapisywać i ponownie wywoływać w późniejszym terminie. Parametry są przechowywane w formacie JSON.

  • 5. Czy możliwa jest również zmiana ustawień IoT w BNI00L3, np. atrybutów topic lub ustawień MQTT?

    Naszym celem jest zapewnienie spójnej oferty sprzętu i oprogramowania. Obecnie ustawienia IoT można konfigurować wyłącznie za pośrednictwem serwera WWW. W przyszłości ustawienia IoT będą również dostępne w Balluff Engineering Tool. Wdrożenie planowane jest na rok 2027.

  • 6. Czy aktualizacje firmware są dostępne wyłącznie dla komponentów Balluff?

    Tak. W przypadku urządzeń innych producentów nie możemy zagwarantować kompatybilności ani zapewnić pełnej funkcjonalności po aktualizacji firmware. Ponadto nie mamy dostępu do baz danych innych producentów w celu pobierania ich plików firmware.

  • 7. Czy aktualizacje firmware są dostępne tylko dla masterów, czy również dla podłączonych urządzeń?

    Aktualizacje firmware są również dostępne dla podłączonych urządzeń. Są one jednak udostępniane wyłącznie dla sprzętu Balluff.

  • 8. Czy można używać własnych, niecertyfikowanych plików IODD?

    Tak, pod warunkiem że pliki IODD są poprawne. W takim przypadku mogą być używane w Balluff Engineering Tool.

  • 9. Gdzie można zapoznać się z informacjami o CVE dla produktów Balluff?

    Balluff zgłasza podatności CVE do CERT@VDE. Ponadto trwa wdrażanie repozytorium CVE w ramach Balluff Update Platform (BUP).

  • 10. Czy dostępny jest rejestrator danych na żywo (scope/monitoring) z funkcją importu/eksportu plików?

    Obecnie opracowywana jest funkcja monitorowania danych procesowych. Dane procesowe będą wizualizowane na żywo w formie wykresów. Eksport wartości nie jest planowany w pierwszej wersji rozwiązania.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?