Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Nie tylko click-clack

Bardziej znaczące dane dzięki monitorowaniu stanu

Bardziej znaczące dane dzięki monitorowaniu stanu

Sektor przemysłu: Budowa maszyn specjalnych - przemysł kuźniczy | Klient: Jerko Sprühsysteme GmbH

Bardziej znaczące dane dzięki monitorowaniu stanu. "Dla nas i naszych klientów monitorowanie stanu i unikanie nieplanowanych przestojów maszyn staje się coraz ważniejsze" - wyjaśnia Niklas Dahmen, dyrektor zarządzający Jerko Sprühsysteme GmbH. "Dlatego zadaliśmy sobie pytanie, w jaki sposób możemy zbierać bardziej przydatne dane z naszych systemów - bez dodatkowego wysiłku".


Sytuacja

Zasilanie opryskiwaczy i systemów odgrywa ważną rolę w dostępności maszyn. Jeśli wystąpią usterki spowodowane zanieczyszczeniem, zużyciem lub zatorami w rurociągach, systemy przestają działać. "Naszym celem było ustabilizowanie niezawodności procesu podczas zasilania systemów za pomocą pneumatycznej pompy tłokowej poprzez dostarczanie bardziej użytecznych danych. Dodatkowe informacje mają być następnie wykorzystywane do konserwacji predykcyjnej i ukierunkowanego monitorowania stanu" - mówi Dahmen.

Wyzwanie

Jerko Sprühsysteme buduje systemy natryskowe dla przemysłu kuźniczego i obróbki metali w oparciu o indywidualne wymagania. Każdy z nich jest wyjątkowy. Systemy obejmują zarówno małe, obsługiwane ręcznie opryskiwacze ręczne, jak i systemy zrobotyzowane i manipulatory do bezpiecznego przenoszenia ciężkich ładunków, które działają w pełni automatycznie.

Nieplanowany przestój lub awaria systemów znacznie zakłóciłaby zsynchronizowany proces produkcji wrażliwych termicznie komponentów i spowodowałaby wysokie koszty przy ponownym uruchomieniu. A tego właśnie trzeba uniknąć.

Rozwiązanie

Rozwiązanie wykorzystujące czujniki z inteligentnego systemu automatyzacji i monitorowania (SAMS) okazało się idealne. Oprócz danych procesowych, te nowe czujniki rejestrują i przesyłają również dane operacyjne, takie jak temperatura, godziny pracy, częstotliwość skoków, jakość sygnału i wibracje.

"Na przykład jakość sygnału dostarcza informacji o środowisku maszyny; spada, jeśli czujniki są zabrudzone. A wartość wibracji pokazuje, czy wszystko jest w porządku pod względem mechanicznym" - mówi Dahmen, wyjaśniając dodatkowe funkcje. To znacznie poprawia monitorowanie stanu. A wszystkie dane pochodzą ze standardowego czujnika "click-clack".

Jak to działa?

Zastosowany czujnik BES05Y7 został zainstalowany w pompie tłokowej i dzięki zintegrowanym dodatkowym funkcjom niezawodnie rozpoznaje, czy proces przebiega tak, jak powinien.

To znacznie więcej niż standardowy czujnik.

Czy temperatura jest nadal prawidłowa? Czy profil drgań jest prawidłowy lub czy są jakieś oznaki zużycia? Ile suwów wykonała pompa? Te i inne informacje są przesyłane do systemu sterowania za pośrednictwem IO-Link i zapewniają dokładny i aktualny wgląd w stan systemu. A wszystko to bez drogich specjalnych czujników - po prostu w miejscu, w którym w innym przypadku zainstalowany byłby klasyczny standardowy czujnik.

Nasz cel, jakim było uzyskanie wielu użytecznych danych do systemu przy niewielkim wysiłku, został całkowicie zrealizowany dzięki wsparciu firmy Balluff. Wiemy teraz o naszych systemach rzeczy, których wcześniej nie wiedzieliśmy, a to bardzo pomaga nam w kolejnych projektach".

Niklas Dahmen, Dyrektor zarządzający Jerko Sprühsysteme GmbH


Korzyści

Korzystanie z nowych komponentów obsługujących SAMS daje kilka dodatkowych korzyści w produkcji:

  • Wiedza o tym, co się dzieje - nie tylko klik-klak
  • Unikanie nieplanowanych przestojów
  • Możliwość zaplanowania serwisu systemu
  • Wyższa dostępność systemu
  • Prosta integracja z istniejącymi systemami


Produkty

Aby optymalnie wykorzystać te funkcje i korzyści, istniejący system IO-Link został po prostu rozszerzony o inteligentny czujnik standardowy.

BCM0002

Czujniki monitorowania stanu

BNI00HL

Moduły sieciowe dla Profinet

BES05Y7

Indukcyjne przełączniki zbliżeniowe

BDG0291

Cyfrowe wskaźniki położenia

BNI0072

SmartLight - wieże sygnalizacyjne LED

BCM0002

Czujniki monitorowania stanu

Funkcja
Vibration analysis in time domain
Temperatura stykowa
Względna wilgotność powietrza
Ciśnienie atmosferyczne
Wibracja, zakres częstotliwości
2…1800 Hz (±10 %)
2…2500 Hz (±3 dB)
Wibracja, liczba osi pomiarowych
3
Vibration, measuring range
-16…16 g
Temperatura kontaktowa, zakres pomiarowy
-25…+70 °C
Względna wilgotność powietrza, zakres pomiarowy
5...95 %RH
Ciśnienie otoczenia, zakres pomiarowy
300…1100 hPa
Napięcie znamionowe pracy Ue DC
24 V
Interfejs
IO-Link 1.1
Przyłącze
Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 3-stykowe, 1.5 m, PUR
Materiał obudowy
Stal nierdzewna (1.4404), Membrana: ePTFE z włóknem nylonowym
Stopień ochrony
IP67
Temperatura otoczenia
-25...70 °C
BNI00HL

Moduły sieciowe dla Profinet

Interfejs
Profinet
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
Interfejsy dodatkowe
8x IO-Link
Klasa portu
Type A
Maks. prąd wyjściowy
2 A
Fast Start-Up (FSU)
tak
Wyświetlacz
nie
Napięcie robocze Ub
18...30.2 VDC
Przyłącze (COM 1)
M12x1-Żeński, 4-stykowe, D-kodowany
Przyłącze (COM 2)
M12x1-Żeński, 4-stykowe, D-kodowany
Przyłącze (napięcie zasilania IN)
7/8"-Męski, 5-stykowe
Przyłącze (napięcie zasilania OUT)
7/8"-Żeński, 5-stykowe
Gniazda przyłączeniowe
8x M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany
Wejścia cyfrowe
16x PNP, Typ3
Wyjścia cyfrowe
16x PNP
Wejścia/wyjścia konfigurowalne
tak
Prąd sumaryczny US, czujnik
9.0 A
Prąd sumaryczny UA (element wykonawczy)
9.0 A
Materiał obudowy
Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowane
Wymiary
68 x 37.9 x 224 mm
Temperatura otoczenia
-25...70 °C
Stopień ochrony
IP67
Wersja IO-Link
1.1.3
Safety Hub Support
tak
BES05Y7

Indukcyjne przełączniki zbliżeniowe

Cechy szczególne
Washdown Plus
Washdown
Wymiary
Ø 12 x 65 mm
Kształt obudowy
M12x1
Montaż
prawie równo z powierzchnią
Zasięg
0.5...4 mm
Interfejs
IO-Link 1.1
Wyjście przełączające
Przeciwtakt styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC);PNP/NPN/Przeciwtakt styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC)
Częstotliwość przełączania
1000 Hz
Materiał obudowy
Stal nierdzewna (1.4404)
Materiał powierzchni aktywnej
PBT
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Temperatura otoczenia
-40...85 °C
Stopień ochrony
IP68, IP69K
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
Secondary features
Identification
Device Discovery
Switching Profiles
Signal Quality Monitoring
External Signal Blanking
Signal Delay
Signal Speed Monitor
Switching Counter
Basic Statistics
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Pin Assignment
Secondary features for condition monitoring
Vibration monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal temperature monitoring
Internal humidity detection
Zasada działania
Czujnik indukcyjny
BDG0291

Cyfrowe wskaźniki położenia

Wyświetlacz
Cyfrowy wyświetlacz
12 znaków
Typ wału
Wałek drążony
Średnica wału
20 mm
Rozdzielczość obrotowo
14000 ppr
Powtarzalność
± 1 Inkrement
Maks. nieliniowość
±1°
Przyłącze
M12x1-Męski, 4-stykowe
Prędkość maks.
600 1/min
Interfejs
IO-Link 1.1
Materiał obudowy
PA 12
Stopień ochrony
IP69K, IP68
Secondary features for condition monitoring
Vibration monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal temperature monitoring
Internal humidity detection
Secondary features
Identification
Device Discovery
Measurement Profiles
Signal Delay
Switching Counter
Basic Statistics
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Pin Assignment
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cULus
Ecolab
WEEE
BNI0072

SmartLight - wieże sygnalizacyjne LED

Zasada działania
Kolumna sygnalizacyjna
Interfejs
IO-Link 1.1
Napięcie robocze Ub
18...30.2 VDC
Przyłącze
M12x1-Męski, 4-stykowe
Maks. liczba segmentów
5
Przedefiniowane kolory
żółty
biały
zielony
Niebieski
czerwony
pomarańczowy
możliwość konfiguracji
Wskaźnik zadziałania
Tryb światła ruchomego
Tryb poziomu
Kolumna sygnalizacyjna
Tryb elastyczny
Ustawienie
Wskaźnik zadziałania
Wymiary
60 x 60 x 309 mm
Materiał obudowy
PC, Przezroczysty, Cu 15 µm, Ni 15 µm Cynkowy odlew ciśnieniowy
Szczegóły instalacji
Śruba M18
Temperatura otoczenia
-5...50 °C
Stopień ochrony
IP65
Prędkość transmisji
COM2 (38.4 kbit/s)
Min. cykl danych procesowych
5 ms
Wyjściowe dane procesowe
3 bytes
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem

Skontaktuj się z nami bezpośrednio telefonicznie:
+48 71 382 09 01


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?