Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Wersja 4.0
·
Ostatnio edytowano dnia 2025-11-17

Can unused cams of the BTL PA0400 bracket be removed?

Zawartość
Załączniki
Brak załączników

The bracket is the same as for the BTL 6 AT variant.

It does not matter if cams are removed, as they are clamped in a different position.

Disclaimer

Informacje techniczne udostępnione tutaj nieodpłatnie w odpowiedzi na Państwa zapytanie opierają się na wiedzy posiadanej przez firmę BALLUFF i mają na celu możliwie najlepsze wsparcie w Państwa zagadnieniach technicznych lub zastosowaniach oraz przedstawienie możliwych rozwiązań.

Ponieważ niniejsze informacje techniczne są udostępniane nieodpłatnie, odpowiedzialność BALLUFF za wady fizyczne i prawne jest wykluczona, chyba że występuje działanie umyślne lub rażące niedbalstwo ze strony BALLUFF bądź podstęp. W tym zakresie BALLUFF ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za wady informacji technicznych lub naruszenie innych zobowiązań umownych lub pozaumownych wyłącznie w przypadku działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności nie ma zastosowania w przypadku podstępu, uszczerbku na życiu, zdrowiu lub integralności fizycznej, przejęcia gwarancji oraz odpowiedzialności wynikającej z przepisów o odpowiedzialności za produkt. Wszelka dalsza odpowiedzialność BALLUFF jest wykluczona.

Przed użyciem w instalacjach i maszynach należy sprawdzić, czy udostępnione tutaj nieodpłatnie informacje są odpowiednie dla Państwa zastosowania. Korzystając z udostępnionych nieodpłatnie informacji, akceptują Państwo niniejsze postanowienia dotyczące odpowiedzialności.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem

Skontaktuj się z nami bezpośrednio telefonicznie:
+48 71 382 09 01


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?