Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Wersja 2.0
·
Ostatnio edytowano dnia 2024-07-15

Which cable sheath is best suited to my application?

Zawartość
Załączniki
Brak załączników

PVC cables

Cables with a PVC sheath are mostly used in the food industry or in wet areas. Compared to PUR cables, PVC cables are not as resistant to mechanical stress, but have good resistance to chemicals. PVC cables are generally the cheapest.

PUR cables

Cables with a PUR sheath can withstand high mechanical loads. They can be used in drag chains, for example, as they can withstand several million bending cycles. As PUR cables are also highly resistant to oils and chemicals, they are often used in the automation industry.

TPE cables

Thermoplastic elastomers are characterized by high elasticity and flexibility, but also by high strength and resistance. They also offer high resistance to oils or bio-oils. Compared to PUR, the TPE cable sheath has a higher resistance to UV radiation and a wider temperature range, making it suitable for outdoor applications.

Relative cable performance

These relative ratings are based on average performance.

Other cable materials

Balluff also offers cables with FEP (fluorinated ethylene propylene) jackets, mainly for high or extreme temperature applications, and silicone cable jackets for welding applications.

Disclaimer

Informacje techniczne udostępnione tutaj nieodpłatnie w odpowiedzi na Państwa zapytanie opierają się na wiedzy posiadanej przez firmę BALLUFF i mają na celu możliwie najlepsze wsparcie w Państwa zagadnieniach technicznych lub zastosowaniach oraz przedstawienie możliwych rozwiązań.

Ponieważ niniejsze informacje techniczne są udostępniane nieodpłatnie, odpowiedzialność BALLUFF za wady fizyczne i prawne jest wykluczona, chyba że występuje działanie umyślne lub rażące niedbalstwo ze strony BALLUFF bądź podstęp. W tym zakresie BALLUFF ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za wady informacji technicznych lub naruszenie innych zobowiązań umownych lub pozaumownych wyłącznie w przypadku działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności nie ma zastosowania w przypadku podstępu, uszczerbku na życiu, zdrowiu lub integralności fizycznej, przejęcia gwarancji oraz odpowiedzialności wynikającej z przepisów o odpowiedzialności za produkt. Wszelka dalsza odpowiedzialność BALLUFF jest wykluczona.

Przed użyciem w instalacjach i maszynach należy sprawdzić, czy udostępnione tutaj nieodpłatnie informacje są odpowiednie dla Państwa zastosowania. Korzystając z udostępnionych nieodpłatnie informacji, akceptują Państwo niniejsze postanowienia dotyczące odpowiedzialności.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem

Skontaktuj się z nami bezpośrednio telefonicznie:
+48 71 382 09 01


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?