How to Select the Right Torque Wrench for Connectors and Cables?
To ensure reliable assembly of cables, connectors, and sensors or I/O modules, achieving optimal protection ratings (IP67, IP68), Balluff offers torque wrenches suitable for connector products.

Most Balluff cables and connectors feature hex nuts specifically designed for use with torque wrenches.

Select the appropriate torque wrench based on the size of the wrench jaws.


Balluff offers the following torque wrenches suitable for various cables and connectors.
| BAM00ZL | BAM TO-CC-001-M3-0.4/8.0 | 0.4 Nm, SW9 | M8 cables, M8 IDC connectors (Insulation Displacement Connectors) |
| BAM03TR* | BAM TO-CC-001-M4-0.6/13.0/14.0 | 0.6 Nm, SW13, SW14 | SW13: M12 A, D, L, S, X code cables, M12 T-splitter, M12 IDC connectors (Insulation Displacement Connectors) SW14: M12 L code cables (stainless steel nuts), micro connectors, e.g., BCC0PFZ |
| BAM033L* | BAM TO-CC-001-M4-0.6/12.0/18.0 | 0.6 Nm, SW13, SW18 | SW13: M12 A, D, L, S, X code cables, M12 T-splitter, M12 IDC connector (Insulation Displacement Connector) SW18: M12 field-connectable connector, e.g., BCC06F7 |
| BAM00ZN | BAM TO-CC-001-A3-1.5/24.0 | 1.5 Nm, SW24 | 7/8" cable, 7/8" connector |
* BAM03TR and BAM033L tool kits include two fork sizes.
Disclaimer
Informacje techniczne udostępnione tutaj nieodpłatnie w odpowiedzi na Państwa zapytanie opierają się na wiedzy posiadanej przez firmę BALLUFF i mają na celu możliwie najlepsze wsparcie w Państwa zagadnieniach technicznych lub zastosowaniach oraz przedstawienie możliwych rozwiązań.
Ponieważ niniejsze informacje techniczne są udostępniane nieodpłatnie, odpowiedzialność BALLUFF za wady fizyczne i prawne jest wykluczona, chyba że występuje działanie umyślne lub rażące niedbalstwo ze strony BALLUFF bądź podstęp. W tym zakresie BALLUFF ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za wady informacji technicznych lub naruszenie innych zobowiązań umownych lub pozaumownych wyłącznie w przypadku działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności nie ma zastosowania w przypadku podstępu, uszczerbku na życiu, zdrowiu lub integralności fizycznej, przejęcia gwarancji oraz odpowiedzialności wynikającej z przepisów o odpowiedzialności za produkt. Wszelka dalsza odpowiedzialność BALLUFF jest wykluczona.
Przed użyciem w instalacjach i maszynach należy sprawdzić, czy udostępnione tutaj nieodpłatnie informacje są odpowiednie dla Państwa zastosowania. Korzystając z udostępnionych nieodpłatnie informacji, akceptują Państwo niniejsze postanowienia dotyczące odpowiedzialności.