Gebhard Balluff zakłada w Neuhausen warsztat naprawy mechanicznej rowerów, motocykli i maszyn do szycia, który przekształca się w firmę produkującą precyzyjne części toczone i frezowane..
Historia
- Wyczyść wszystkie filtry
-
Firma
-
Innowacja
-
Rozszerzenie portfolio
1921
1940
Gebhard Balluff przekazuje zarządzanie firmą swojemu zięciowi Eduardowi Hermle.
1947
Balluff staje się fabryką precyzyjnych produktów mechanicznych i produkuje między innymi ściągacze DIN L 85 i cewki sprężynowe.
1952
Balluff włącza do swojej produkcji prasę spaetzle.
1954/55
Balluff produkuje wahacze, zwrotnice, dźwignie zmiany biegów i części silników dla przemysłu motoryzacyjnego.
1956
Firma Gebrüder Heller Maschinenfabrik GmbH z Nürtingen poszukuje partnera do produkcji małych komponentów. Powstały w ten sposób przełącznik krzywkowy jest pierwszym własnym czujnikiem firmy Balluff na drodze do stania się dostawcą rozwiązań w dziedzinie automatyki przemysłowej.
1968
Od mechaniki do elektroniki: rozwój bezdotykowego, elektronicznego czujnika zbliżeniowego.
1971
Założenie pierwszej międzynarodowej spółki zależnej Balluff Austria w Wiedniu - pierwszy krok w kierunku rozszerzenia międzynarodowej sieci sprzedaży.
1976
Nowy budynek fabryczny w Neuhausen a. d. F.: Powstają nowoczesne, przestronne budynki dla działów rozwoju, produkcji i administracji.
1978
Rozpoczęcie produkcji czujników optoelektronicznych BOS: czujniki Balluff mogą teraz wykrywać również obiekty znajdujące się w większej odległości i wykonane z materiałów innych niż metal.
1978
Bracia Klaus i Rolf Hermle przekazują zarządzanie rodzinną firmą trzeciemu pokoleniu. Aż do śmierci Klausa Hermle w 1987 roku, bracia wspólnie systematycznie napędzali internacjonalizację firmy i rozszerzanie portfolio produktów.
1980
Założenie spółki zależnej Nihon Balluff Japan jako pierwszego oddziału w Azji zajmującego się lokalną produkcją i sprzedażą.
1981/83
Założenie spółek zależnych w Ameryce Północnej i Brazylii w celu zapewnienia lepszej obsługi lokalnych klientów i strategicznego rozwoju rynku.
1983
Rozpoczęcie produkcji przemysłowych systemów RFID BIS: Systemy identyfikacji są połączeniem nośnika danych, głowicy odczytu/zapisu oraz jednostki sterującej.
1984
Bezdotykowy, odporny na zużycie i wytrzymały pomiar pozycji. Określanie pozycji opiera się na innowacyjnej zasadzie pomiaru czasu propagacji dźwięku w falowodzie.
1987
Rozpoczęcie produkcji przetwornika przemieszczeń Transsonar: dalszy rozwój przetwornika położenia Micropulse BTL.
1987
Indukcyjny czujnik analogowy BAW
1989
Założenie spółki zależnej Balluff Elektronika KFT Hungary. Rozwija się światowa sieć produkcyjna.
1990
Bezpieczne i odporne na zużycie wykrywanie położenia we wszystkich siłownikach pneumatycznych i hydraulicznych. Rozpoczęcie produkcji czujników pola magnetycznego BMF: rozszerzenie kompetencji w dziedzinie czujników pola magnetycznego.
1995
Inkrementalny enkoder obrotowy serii BDG
1996
75 lat firmy Balluff. Firma rozwija się na arenie międzynarodowej - z oddziałami w Szwajcarii, Włoszech i Czechach, a także biurami sprzedaży w Singapurze i Chinach.
2000
Balluff otwiera nowe centrum logistyczne i zmodernizowany zakład produkcyjny w Neuhausen. Rozpoczęcie produkcji minisensorów indukcyjnych BES: rozszerzenie kompetencji w zakresie miniaturyzacji.
2001
Balluff opracowuje swój pierwszy własny czujnik wizyjny we współpracy z firmą partnerską.
2004
Liniowy i obrotowy pomiar przemieszczenia - absolutny i przyrostowy - z rozdzielczością do 1 μm i zakresem pomiarowym do 48 m.
2005
Uniwersalny system montażowy BMS do montażu i precyzyjnego pozycjonowania czujników i urządzeń Balluff.
2006
Wprowadzenie IO-Link jako pierwszego znormalizowanego interfejsu cyfrowego na poziomie czujnika/elementu wykonawczego. IO-Link to sposób na realizację Przemysłowego Internetu Rzeczy.
2007
Dzięki nowemu zakładowi produkcyjnemu w Chinach Balluff dalej rozszerza swoją pozycję rynkową w Azji, koncentrując się na Chinach, Korei, Tajwanie i Japonii.
2007
Wprowadzenie pierwszych koncentratorów IO-Link jako łącznika między istniejącą technologią czujników dyskretnych a zaletami nowej technologii IO-Link.
2007
Balluff rozszerza swoje portfolio w dziedzinie czujników pojemnościowych poprzez integrację SIE Sensorik Industrie Elektronik w Viernheim.
2008
Pierwsze na rynku głowice RFID do odczytu/zapisu z interfejsem IO-Link
2008
Rewolucja na rynku pierwszych niezarządzalnych przełączników Ethernet w obudowie IP67
2008
Rewolucja na rynku dzięki pierwszemu zintegrowanemu wyświetlaczowi w module sieci Profinet i Ethernet/IP do ustawiania i diagnozowania urządzenia.
2009
Sprzęgło indukcyjne do bezstykowej transmisji energii i danych
2010
Zmiana pokoleniowa: Rolf Hermle przekazuje zarządzanie firmą swoim dzieciom Katrin Stegmaier-Hermle i Florianowi Hermle oraz dyrektorowi technicznemu Michaelowi Ungerowi.
2010
Wprowadzenie pierwszych konwerterów IO-Link w celu dostosowania istniejących systemów analogowych lub dyskretnych do IO-Link.
2012
1 kontroler dla 4 technologii RFID
2013
Wprowadzenie na rynek pierwszych lamp sygnalizacyjnych w pełni konfigurowalnych przez IO-Link do monitorowania stanu maszyn i wizualizacji sygnałów z czujników, w tym dodatkowych funkcji, takich jak światło do jazdy lub sygnał dźwiękowy.
2013
Partnerstwo rozwojowe ze specjalistą od przetwarzania obrazu Matrix Vision
2014
Wzmocnienie kompetencji w zakresie miniaturyzacji bardzo małych czujników optycznych
2015
Własna dystrybucja w Australii i Nowej Zelandii. Dzięki swojemu portfolio, Balluff stał się pionierem w dziedzinie Przemysłu 4.0.
2016
Założenie nowych spółek zależnych w Turcji, Korei i Tajlandii.
2016
Dalszy rozwój tożsamości marki. Slogan firmy "sensors worldwide" staje się "innovating automation".
2016
Balluff wchodzi na rynek jako nowy gracz z Safety Hub. Podejście opiera się na oprogramowaniu zamiast na sprzęcie.
2016
Antena UHF dla rodziny BIS V
2016
Kodowany magnetycznie enkoder położenia absolutnego z interfejsem IO-Link BML SL1
2016
Wejście na rynek rozwiązań Machine Vision dzięki połączeniu BVS Cockpit i SmartCamera
2017
Rozszerzenie portfolio poprzez integrację Matrix Vision
2017
Balluff łączy własną wiedzę w zakresie oprogramowania w Balluff Softwarehouse.
2017
Balluff integruje firmę iss innovative software services z grupą, wzmacniając w ten sposób własne kompetencje w zakresie oprogramowania.
2018
Vision Controller z BVS Cockpit: System wizyjny z przyjazną dla klienta obsługą i wieloma kamerami o wysokiej rozdzielczości
2018
Wprowadzenie systemu Easy Tool-ID z RFID
2019
Wielofunkcyjny czujnik dostarcza danych o stanie wibracji, temperaturze, wilgotności i ciśnieniu otoczenia.
2019
Kompaktowy i dokładny system pomiaru przemieszczenia do zastosowań w siłownikach BMP01
2019
Założenie spółki zależnej w Indiach
2020
Dyrektor zarządzający Michael Unger przechodzi do rady doradczej. Jego następcą został Frank Nonnenmann. Dzięki swojemu wieloletniemu doświadczeniu w zarządzaniu łańcuchem dostaw globalnych firm przemysłowych, jest on teraz odpowiedzialny za działy Supply Chain oraz Machine & Plant Engineering. Katrin Stegmaier-Hermle zostaje rzeczniczką zarządu.
2020
Małe zespoły projektowe opracowują nowe modele biznesowe zgodnie z metodą Lean Startup, koncentrując się na połączeniach oprogramowania i sprzętu o wartości dodanej.
2020
Balluff oferuje najbardziej wszechstronne portfolio sieciowe na rynku z ośmioma różnymi wariantami magistrali Fieldbus (PNT/EIP/ECT/CCL/CIE/CIB/PBS/DNT).
2020
Założenie spółki zależnej w Malezji
2021
Po wielu latach prac nad specyfikacją i rozwojem, Balluff prezentuje pierwszy znormalizowany bezprzewodowy system IO-Link na rynku.
2021
Balluff wprowadza na rynek pierwsze oprogramowanie. Balluff Engineering Tool wspiera niezależne od producenta uruchamianie i konfigurację urządzeń IO-Link.
2021
Rozszerzenie funkcji oprogramowania poprzez sprzedaż licencji
2021
Cyfrowy wskaźnik położenia nowej generacji: Z rozszerzoną funkcjonalnością i monitorowaniem stanu za pośrednictwem IO-Link. Możliwość mycia sprawie, że jest odpowiedni do zastosowań w przemyśle spożywczym.
2021
Wprowadzenie wbudowanej platformy wizyjnej pod marką Matrix Vision.
2021
Balluff świętuje 100. rocznicę powstania
2021
Wprowadzenie rozwiązania do monitorowania stanu CMTK
2021
Pierwsza na rynku głowica do odczytu/zapisu UHF z interfejsem IO-Link
2022
Wprowadzenie kamery stereo 3D - innowacyjnej, wydajnej i inteligentnej
2022
Założenie zakładu produkcyjnego w Aguascalientes w Meksyku
2022
Wprowadzenie czujnika BVS Ident
2023
BNI Next Generation Hub i Master
2023
Zmiana marki Matrix Vision: Przeniesienie marki Matrix Vision do marki Balluff