Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

IO-Link Starter Kit

Idealny wstęp do świata IO-Link

Rozpocznij swoją drogę do inteligentnej fabryki dzięki naszemu zestawowi IO-Link-Starter-Kit (BAV003H) – kompleksowemu rozwiązaniu umożliwiającemu szybką i łatwą integrację czujników i elementów wykonawczych. Wstępnie skonfigurowane komponenty, intuicyjne oprogramowanie oraz łączność typu „plug-and-play” pomogą Państwu szybko przetestować, wdrożyć i skalować technologię IO-Link w rzeczywistych zastosowaniach. Skróć czas uruchomienia, uzyskaj cenne informacje na temat swoich maszyn i zapewnij swojej automatyce gotowość na przyszłość przy minimalnym wysiłku.

Najważniejsze cechy produktu

  • Zalety oferty firmy Balluff
    Balluff oferuje jedną z najbogatszych ofert produktów IO-Link, w tym mastery IO-Link, koncentratory, czujniki, kable, sprzęt sieciowy, IO-Link Wireless oraz IO-Link Safety

  • Przejrzystość pracy maszyn od pierwszego dnia
    Klienci mają dostęp do wartości procesowych, danych parametrów i informacji diagnostycznych z podłączonych urządzeń IO-Link, co pozwala na lepsze monitorowanie i usuwanie usterek.

  • Wsparcie w przygotowaniach do wdrożenia koncepcji „Smart Factory”
    IO-Link pomaga w integracji danych na poziomie czujników z koncepcjami automatyzacji i cyfryzacji, tworząc w ten sposób podstawę do monitorowania stanu, konserwacji predykcyjnej i optymalizacji procesów.

  • Mniejsze nakłady związane z uruchomieniem
    IO-Link umożliwia scentralizowane parametryzowanie i łatwiejszą wymianę urządzeń, co skraca czas uruchomienia i ułatwia konserwację.
    Mastery IO-Link to inteligentne interfejsy służące do podłączania czujników i elementów wykonawczych do sterownika, wyposażone w interfejs internetowy ułatwiający konfigurację i zarządzanie.

Nasz IO-Link Starter Kit – Twoja wyjątkowa okazja

Zestaw zawiera wszystko, czego potrzebujesz, aby rozpocząć pracę:

Wykorzystanie zestawu IO-Link Starter Kit w praktyce – przykład topologii

Instrukcja obsługi

Krok po kroku dla początkujących

Instalacja i uruchomienie zestawu startowego IO-Link jest szybkie i nieskomplikowane. Wszystkie niezbędne informacje znajdują się już w zestawie. Szczegółowe instrukcje dotyczące instalacji, konfiguracji i obsługi znajdują się w poniższej instrukcji obsługi.

BAV003H

IO-Link Starter Kit

BAV003H

IO-Link Starter Kit

Zasada działania
Koncentrator aktywny
Przyłącze
2x M12x1-Żeński, 4-stykowe, D-kodowany M12x1-Męski, 5-stykowe, L-kodowany
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stal nierdzewna, Inserts
Temperatura otoczenia
-40...70 °C

Downloads

  • IO-Link Starter Kit