Profesjonaliści
Zostań częścią innowacyjnego zespołu
Twórz wyjątkowe środowisko pracy razem z nami!
Poszukujesz ambitnych, rozwijających i innowacyjnych projektów? Dołącz do naszego zespołu! Balluff to miejsce, gdzie spotykają się najlepsi specjaliści z branży. Pracując z nami, stajesz przed szansą wprowadzania na rynek unikalnych rozwiązań tworzących teraźniejszość i przyszłość automatyki przemysłowej. Nasza firma opiera się na wartościach takich jak uczciwość, zaufanie i zrównoważony rozwój. Tworzymy przyjazne i inspirujące środowisko pracy, które wspiera Twoją kreatywność i rozwój.
Dołączając do Balluff, stajesz się częścią dynamicznego zespołu, który wciąż poszukuje nowych możliwości i wyzwań. Międzynarodowa społeczność pozwoli Ci zdobyć doświadczenia i poszerzyć horyzonty zawodowe. Zapraszamy Cię do aplikowania i rozpoczęcia niezwykłej podróży, gdzie Twoje zaangażowanie i profesjonalizm zostaną docenione, a Ty będziesz mógł wpływać na przyszłość tej dynamicznie rozwijającej się branży.
Sprawdź aktualne oferty pracy
Dlaczego Balluff?
Chętni i otwarci do współpracy. To właśnie my. Jesteśmy dumni z naszej zaawansowanej technologii i globalnej obecności, ale to ludzie stanowią nasz najcenniejszy kapitał. Dlatego w Balluff stawiamy na zgrane zespoły, inspirującą atmosferę i dbałość o dobrostan każdego pracownika. Naszym celem jest zapewnić Ci nie tylko stabilną karierę, ale także satysfakcję z wykonywanej pracy i radość z codziennego współtworzenia innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie automatyki przemysłowej.
Onboarding
Przeszedłeś pomyślnie proces rekrutacji i zdecydowałeś się na pracę w Balluff? W takim razie serdecznie witamy w naszym zespole. Szczególnie zależy nam na tym, abyś szybko odnalazł się w firmie i czuł się w pełni komfortowo. Właśnie dlatego, każdy nowy pracownik otrzymuje od nas indywidualny plan wdrożenia wraz z kompleksowym programem szkoleniowym. Dodatkowo osobisty mentor będzie wspierał Cię przez cały czas podczas fazy wprowadzającej, służąc radą i działaniem.
Szkolenia
Coroczne spotkania ze swoim managerem to okazja, aby ustalić Twoje indywidualne cele i potrzeby w zakresie dalszego rozwoju zawodowego. Jeśli chcesz kontunować naukę wybierając studia techniczne lub uzyskać tytuł magistra, chętnie wesprzemy Cię w rozwoju! Pomyślne ukończenie dokształcenia, umożliwi Ci otrzymanie dofinansowania. Na co dzień masz dostęp do specjalnej platformy szkoleniowej, na której znajdziesz kursy z obszarów technicznych, marketingowych, umiejętności kierowniczych czy biznesu międzynarodowego. Ponadto możesz korzystać z bezpłatnych kursów języków obcych.
Nowoczesne środowisko pracy
Nasze know-how i bardzo dobra opinia, jaką cieszymy się w branży automatyki przemysłowej, zawdzięczamy naszym pracownikom. Dlatego robimy wszystko, co w naszej mocy, aby stworzyć środowisko pracy, w którym poczujesz się komfortowo. Nowoczesne biuro przy ul. Granicznej we Wrocławiu to odpowiednie miejsce do opracowywania innowacyjnych rozwiązań. Dzięki koncepcji opartej o Activity Based Working jeszcze bardziej skupiamy się na elastycznym środowisku pracy i otwartej komunikacji. Większą część naszego czasu spędzamy na open space, natomiast gdy wymagane jest maksymalne skupienie udajemy się do “zacisza”. Podczas pracy możesz siedzieć, stać, jeździć na rowerze stacjonarnym- to Ty decydujesz co jest dla Ciebie najwygodniejsze.
Elastyczne modele pracy
Pogodzenie życia prywatnego i zawodowego jest w Balluff bardzo ważne. Wspieramy to na przykład indywidualnymi i elastycznymi modelami czasu pracy. Oferujemy różne rozwiązania dotyczące urlopu rodzicielskiego. Również w przypadku pracy zdalnej stawiamy na maksymalną elastyczność - ustal zasady ze swoim managerem i zespołem. W zależności od rodzaju wykonywanych zadań, możesz dopasować godziny pracy do indywidualnych potrzeb.
Zdrowie
Twoje zdrowie jest dla nas bardzo ważne. Oprócz środków bezpieczeństwa i higieny pracy chcemy, abyś prywatnie mógł zadbać o swoje samopoczucie. Dofinansowujemy karty sportowe, pakiet medyczny oraz pyszne posiłki, które są codziennie dostarczane do wrocławskiego biura.
Work life balance
Naszym celem jest zapewnienie pracownikom możliwości odpoczynku i realizacji marzeń. Dlatego wprowadziliśmy dodatkowe trzy dni wolne w roku oraz specjalny dodatek urlopowy.
Zrównoważony rozwój
W Balluff, nasze zaangażowanie nie ogranicza się jedynie do działań biznesowych. Jesteśmy przekonani, że jako firma mamy również ważną rolę do odegrania w społeczności, w której działamy. Dlatego, z dumą wspieramy inicjatywy takie jak: lokalne organizacje charytatywne, programy edukacyjne oraz projekty mające na celu rozwój społeczności. Szanujemy środowisko naturalne i podejmujemy działania mające na celu minimalizację naszego wpływu na ekosystem. Dzięki instalacji fotowoltaicznej o mocy 50kW zainstalowanej na terenie naszej firmy oraz pompie ciepła o mocy 110 kW, jesteśmy całkowicie niezależni energetycznie, wykorzystujemy energię pochodzącą ze źródeł odnawialnych.
Ubezpiecz siebie i rodzinę
Troska o naszych pracowników i ich rodziny to fundament naszej firmy. Dając dostęp do dodatkowego ubezpieczenia, chcemy zapewnić poczucie bezpieczeństwa i spokoju, dzięki któremu możesz skoncentrować się na swojej pracy i rozwoju zawodowym.
Duch zespołu
Balluff to firma rodzinna. Oparta na współpracy i wzajemnym szacunku. Interakcja jest podstawą naszej międzynarodowej kultury zarządzania i komunikacji. Wspólnie spędzamy czas podczas wyjazdów integracyjnych, biegów i pikników firmowych, wyzwań zespołowych, czy spotkań przedświątecznych. Wspieramy firmowe grupy sportowe oraz wiele indywidualnych pasji naszych kolegów.
Sprawdź aktualne oferty pracy
Poznaj historię Balluff w Polsce
Rok 2023 to jubileusz 25-lecia działalności Balluff Polska. To dla nas doskonała okazja do spojrzenia w przyszłość przez pryzmat dotychczasowych osiągnięć. Widzimy, jak wspólnie rozwijać przemysł w obliczu zachodzących zmian technologicznych i problemów globalnych. Sięgnij po specjalistyczne artykuły, podcasty i publikacje, które stworzyliśmy wraz z naszymi partnerami. Poznaj historie osób, które tak jak cała nasza firma, obchodzą w tym roku okrągły jubileusz stażu pracy.
KIERUNEK: PRZYSZŁOŚĆ
Od 1998 wspieramy rozwój polskiego przemysłu
Historia tworzona przez talenty
Od kilkuosobowego zespołu do pełnowymiarowego oddziału. Rozwój Balluff Polska to efekt pracy niezwykłych ludzi. Sprawdź, jak nasz zespół opowiada o losach polskiej firmy.