Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

05.09.2024

Balluff koncentruje się na zrównoważonym wzroście i innowacyjności pomimo globalnych wyzwań

Rok finansowy 2023 i obecna sytuacja

Zespół zarządzający Balluff: Frank Nonnenmann, Katrin Stegmaier-Hermle, Florian Hermle (od lewej)

Balluff może pochwalić się udanym rokiem finansowym 2023: z obrotem w wysokości 599 milionów euro był to trzeci z rzędu rekordowy rok dla firmy specjalizującej się w dziedzinie czujników i komponentów automatyki przemysłowej. Chociaż sytuacja biznesowa znacznie się pogorszyła w bieżącym roku, Balluff uważa, że jest strategicznie dobrze przygotowany na przyszłość.

Balluff jest zadowolony z osiągniętego wzrostu: przy 599 milionach euro, rodzinna firma zwiększyła swoje obroty o 5,7% w porównaniu z rokiem poprzednim. Obszary biznesowe Networking i Positioning odnotowały szczególnie silny wzrost. "Jesteśmy dumni z tego, co osiągnęliśmy wspólnie jako globalny zespół" - podkreśla dyrektor zarządzająca Katrin Stegmaier-Hermle.

Po trzech rekordowych latach z rzędu, rok finansowy 2024 stanowi wyzwanie dla firmy ze względu na trudne warunki geopolityczne i globalną gospodarkę, która nadal słabnie. Wielu klientów wstrzymuje inwestycje lub realizuje projekty z wykorzystaniem części, które znajdowały się w magazynie podczas kryzysu. Firma reaguje na to za pomocą środków redukcji kosztów, a od lipca także za pomocą redukcji godzin pracy i wynagrodzeń.

Nadchodzące inwestycje są traktowane priorytetowo i sprawdzane pod kątem wykonalności. Katrin Stegmaier-Hermle podkreśla: "Obecna sytuacja wymaga od nas wiele. Ale jako grupa firm jesteśmy dobrze przygotowani na przyszłość, ponieważ jesteśmy odporni, innowacyjni, cyfrowi i mamy silny zespół".

Inwestowanie w pracowników i odporność organizacji

"Zwiększanie naszej własnej odporności biznesowej jest ważne i czyni nas przygotowanymi na przyszłość" - podkreśla dyrektor zarządzający Frank Nonnenmann. "W tym celu ważna jest regionalizacja i dywersyfikacja". Dywersyfikacja obsługiwanych sektorów sprawia, że jesteśmy mniej zależni od popytu ze strony klientów.

Jednocześnie w ostatnim czasie firma znacznie wzmocniła własną sieć produkcyjną i logistyczną: trzy duże zakłady produkcyjne w regionach EMEA, APAC i AMERICAS sprawiają, że produkcja jest efektywna i gwarantuje pewne dostawy z krótkim terminem realizacji.

Jako największy pracodawca w Neuhausen, Balluff inwestuje również w siedzibę firmy i dalej rozbudowuje centrum innowacji i kompetencji. Nowy budynek administracyjny oferuje najnowocześniejsze warunki pracy i zostanie oddany do użytku na początku przyszłego roku.

Utworzenie trzech dużych zakładów produkcyjnych - (na zdjęciu Aguascalientes, Meksyk) - w trzech regionach EMEA, APAC i AMERICAS sprawia, że produkcja jest efektywna i gwarantuje pewne dostawy z krótkim terminem realizacji.

"Uważamy, że naszym zadaniem jest stworzenie warunków, które pozwolą zespołowi rozwijać innowacje" - wyjaśnia dyrektor zarządzający Florian Hermle. Promowana jest również współpraca międzynarodowa. Balluff oferuje swoim około 3900 pracownikom na całym świecie warunki do optymalnej współpracy. "Ważne jest dla nas, abyśmy kontynuowali internacjonalizację jako organizacja i mogli w ten sposób wykorzystać mocne strony globalnego zespołu Balluff," - podkreśla Hermle.

O firmie Balluff

Założona w 1921 roku w Neuhausen a. d. F. firma Balluff, zatrudniająca 3900 pracowników na całym świecie, jest synonimem innowacyjnej technologii, jakości i ponadbranżowego doświadczenia w automatyce przemysłowej. Jako wiodący specjalista w dziedzinie czujników i komponentów automatyki przemysłowej, firma rodzinna w czwartym pokoleniu oferuje kompleksowe portfolio wysokiej jakości rozwiązań w zakresie czujników, identyfikacji, sieci przemysłowych i oprogramowania.

W 2023 roku Grupa Balluff odnotowała obrót w wysokości około 599 milionów euro. Oprócz głównej siedziby w Neuhausen a. d. F., Balluff posiada lokalizacje sprzedaży, produkcji i rozwoju na całym świecie i jest reprezentowany przez 38 spółek zależnych i przedstawicieli w 61 krajach. Gwarantuje to klientom szybką dostępność produktów na całym świecie oraz wysoką jakość doradztwa i bezpośredniej obsługi.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?