13.10.2026
Certyfikowane cyberbezpieczeństwo: Balluff robi kolejny krok w kierunku CRA
Dzięki certyfikacji ISO/IEC 27001 oraz pierwszym produktom CRA-ready Balluff wspiera klientów w efektywnym spełnianiu przyszłych wymagań w zakresie cyberbezpieczeństwa.
Neuhausen auf den Fildern – firma Balluff pomyślnie uzyskała certyfikat zgodności swojego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji z normą ISO/IEC 27001:2022. Ta uznana na całym świecie norma potwierdza, że firma systematycznie identyfikuje, ocenia i ogranicza ryzyka związane z bezpieczeństwem informacji. Klienci i partnerzy korzystają ze zweryfikowanych procesów ochrony istotnych informacji i danych – szczególnie w zakresie rozwoju, udostępniania i obsługi sieciowych rozwiązań automatyzacyjnych.
Zweryfikowane procesy, ciągłe doskonalenie
Zakres certyfikacji obejmuje procesy przetwarzania informacji w Balluff GmbH w zakładzie w Neuhausen auf den Fildern – od centralnych funkcji sprzedażowych, w tym sklepu internetowego, poprzez rozwój produktów, technologię produkcji, logistykę i zaopatrzenie, aż po IT, zasoby ludzkie, finanse i administrację. System zarządzania bezpieczeństwem informacji obejmuje tym samym kluczowe punkty styku we współpracy z klientami i partnerami. Regularne audyty sprawdzają skuteczność środków i wspierają ich dostosowywanie do nowych zagrożeń.
Bezpieczne postępowanie z informacjami jest podstawowym warunkiem niezawodnej współpracy z naszymi klientami i partnerami. Certyfikat potwierdza, że w Balluff zarządzamy bezpieczeństwem informacji w sposób usystematyzowany i stale je doskonalimy.
Frank Nonnenmann, Dyrektor zarządzający ds. łańcucha dostaw i cyfryzacji w Balluff
Bezpieczeństwo informacji jako podstawa produktów CRA-ready
Certyfikacja wspiera jednocześnie przygotowania do spełnienia wymogów europejskiego aktu w sprawie cyberodporności (Cyber Resilience Act, CRA), który określa obowiązkowe wymagania w zakresie cyberbezpieczeństwa produktów z elementami cyfrowymi. Balluff uwzględnia cyberbezpieczeństwo w całym cyklu życia produktu: poprzez Secure Product Development Lifecycle zgodny z IEC 62443-4-1, planowane Security Updates za pośrednictwem Balluff Update Plattform, praktyczną dokumentację dotyczącą bezpiecznej integracji oraz Product Security Incident Response Team (PSIRT), pełniący funkcję centralnego punktu kontaktowego do zgłaszania luk w zabezpieczeniach.
Dla producentów maszyn i instalacji stanowi to istotną podstawę do sprawniejszego przeprowadzania ocen ryzyka i audytów dostawców oraz późniejszego dokumentowania zgodności. Ponieważ pełna zgodność z CRA będzie wymagana dopiero od 11 grudnia 2027 r., Balluff świadomie używa określenia „CRA-ready” zamiast formalnej zgodności z CRA. Już dziś Balluff oferuje pierwsze produkty „CRA-ready”, w tym moduły sieciowe, czujniki szczelinowe i lampki sygnalizacyjne, a kolejne grupy produktów będą sukcesywnie wprowadzane.
O firmie Balluff
Założona w 1921 roku w Neuhausen a. d. F. firma Balluff, zatrudniająca 3700 pracowników na całym świecie, jest synonimem innowacyjnych technologii, jakości i międzybranżowego doświadczenia w automatyce przemysłowej. Jako czołowy specjalista w dziedzinie czujników i automatyzacji to rodzinne przedsiębiorstwo, zarządzane już przez czwarte pokolenie, oferuje kompleksowe portfolio wysokiej jakości rozwiązań z zakresu czujników, identyfikacji, sieci i oprogramowania.
W 2025 roku Grupa Balluff odnotowała obroty w wysokości około 501 mln euro. Oprócz głównej siedziby w Neuhausen a. d. F. Balluff dysponuje placówkami sprzedażowymi, produkcyjnymi i badawczo-rozwojowymi na całym świecie oraz prowadzi działalność w 68 krajach za pośrednictwem 38 spółek zależnych i innych przedstawicielstw. Gwarantuje to klientom szybką dostępność produktów na całym świecie oraz wysoką jakość doradztwa i serwisu bezpośrednio na miejscu.
Downloads
-
Certificate ISO 27001 Germany