Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

28.08.2024

Czujnik magnetyczny BMF T-Slot

Większa elastyczność w automatyzacji

Czujnik magnetyczny BMF T-Slot

Czujniki magnetyczne marki Balluff są niezbędne w nowoczesnym przemyśle. Są one wykorzystywane w szerokim zakresie w automatyzacji maszyn oraz w robotyce. Dzięki bezdotykowemu wykrywaniu pozycji, czujniki pola magnetycznego firmy Balluff są niezawodne i odporne na zużycie: brak erozji styków z zawsze pewną informacją punktu przełączenia - nawet przy dużych prędkościach pracy.

BMF do kanałka typu T wyznacza nowe standardy w świecie czujników magnetycznych. W szczególności ze względu na wyjątkowy stosunek ceny do wydajności oraz innowacyjną zdolność do automatycznego rozpoznawania ustawienia magnesów zarówno osiowego, jak i promieniowego. Dzięki temu nasz czujnik BMF to pierwszy wybór konstruktorów maszyn (OEM) i użytkowników końcowych w systemów pneumatycznych w obszarach przenoszenia materiałów i w urządzeniach pakujących.

Efektywność kosztowa w połączeniu z zaawansowaną detekcją

BMF T-Slot stanowi sprytne uproszczenie w naszej ofercie produktów, koncentrując się na najważniejszych elementach bez uszczerbku dla wydajności. W ten sposób Balluff prezentuje szczuplejszą i bardziej przejrzystą ofertę, która nie tylko upraszcza naszym klientom proces wyboru, ale także prowadzi do znacznych oszczędności. Przykładem jest możliwość automatycznego rozpoznawania ustawienia magnesów przez nową serię czujników BMF.

Przejrzystość i wysoka dostępność systemu zapewniają płynną pracę i łatwą konserwację. Jednocześnie montaż i demontaż od góry są wyjątkowo proste i umożliwiają szybką i nieskomplikowaną integrację z istniejącymi już systemami. W połączeniu z optymalizacją śruby zaciskowej sprawia to, że BMF T-Slot jest bezkonkurencyjnym rozwiązaniem, które nie tylko zwiększa wydajność, ale także zwiększa niezawodność działania.

Cechy szczególne

  • Najlepszy stosunek ceny do wydajności
  • Automatyczne wykrywanie osiowego i promieniowego ustawienia magnesów
  • Optymalizacja śruby mocującej
  • Przejrzystość i dostępność
  • Prosty montaż/demontaż od góry

Czujniki magnetyczne BMF w siłownikach pneumatycznych

Czujniki cylindra służą do wykrywania położenia tłoka w cylindrach pneumatycznych. Są one montowane bezpośrednio na siłowniku.

Wykrywają one magnes pierścieniowy (przymocowany do tłoka) przez ściankę obudowy, która jest wykonana z materiału niepodatnego na namagnesowanie (np. z aluminium, mosiądzu lub stali nierdzewnej).

Czujniki magnetyczne BMF w chwytakach

Chwytaki (chwytaki do małych części, chwytaki uniwersalne, chwytaki o dużym skoku, chwytaki obrotowe) są idealne do bezpiecznego i precyzyjnego przenoszenia obrabianych przedmiotów.

Możliwość wyposażenia chwytaków w przełączniki magnetyczne zwiększa ich funkcjonalność i zapewnia niezawodność procesu.

Nasze produkty

Czujnik pola magnetycznego BMF do kanałka typu T

BMF00PW

BMF00PM

BMF00PN

BMF00PP

BMF00PW

Kształt wpustu
Kanałek typu T
Wymiary
23.5 x 5 x 5.5 mm
Zasada działania
Czujnik pola magnetycznego
Przewód
TPU, 2 m
Zastosowanie
Siłownik pneumatyczny z rowkiem T. Wymiary patrz szkic w widoku produktów.
Szczegóły instalacji
możliwość montażu od góry w rowku typu T [BF0x0]
Materiał obudowy
PA 12
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania
3000 Hz
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Temperatura otoczenia
-25...85 °C
Stopień ochrony
IP67
Dopuszczenie / Zgodność
cULus
CE
UKCA
WEEE
BMF00PM

Kształt wpustu
Kanałek typu T
Wymiary
23.5 x 5 x 5.5 mm
Zasada działania
Czujnik pola magnetycznego
Przyłącze
M8x1-Męski, 3-stykowe
Przewód
TPU, 0.3 m
Zastosowanie
Siłownik pneumatyczny z rowkiem T. Wymiary patrz szkic w widoku produktów.
Szczegóły instalacji
możliwość montażu od góry w rowku typu T [BF0x0]
Materiał obudowy
PA 12
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania
3000 Hz
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Temperatura otoczenia
-25...85 °C
Stopień ochrony
IP67
Dopuszczenie / Zgodność
cULus
CE
UKCA
WEEE
BMF00PN

Kształt wpustu
Kanałek typu T
Wymiary
23.5 x 5 x 5.5 mm
Zasada działania
Czujnik pola magnetycznego
Przewód
TPU, 1 m
Zastosowanie
Siłownik pneumatyczny z rowkiem T. Wymiary patrz szkic w widoku produktów.
Szczegóły instalacji
możliwość montażu od góry w rowku typu T [BF0x0]
Materiał obudowy
PA 12
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania
3000 Hz
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Temperatura otoczenia
-25...85 °C
Stopień ochrony
IP67
Dopuszczenie / Zgodność
cULus
CE
UKCA
WEEE
BMF00PP

Kształt wpustu
Kanałek typu T
Wymiary
23.5 x 5 x 5.5 mm
Zasada działania
Czujnik pola magnetycznego
Przyłącze
M8x1-Męski, 4-stykowe
Przewód
TPU, 0.3 m
Zastosowanie
Siłownik pneumatyczny z rowkiem T. Wymiary patrz szkic w widoku produktów.
Szczegóły instalacji
możliwość montażu od góry w rowku typu T [BF0x0]
Materiał obudowy
PA 12
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania
3000 Hz
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Temperatura otoczenia
-25...85 °C
Stopień ochrony
IP67
Dopuszczenie / Zgodność
cULus
CE
UKCA
WEEE

Uchwyt montażowy

BAM01M9

BAM01Y9

BAM02W1

BAM01MA

BAM01M9

Zasada działania
Uchwyt mocujący BMF
Zastosowanie
Siłownik pneumatyczny z cięgnami
Średnica tłoka: dowolna
Zastosowanie
do BMF 235
Materiał
Aluminium
BAM01Y9

Zasada działania
Uchwyt mocujący BMF
Zastosowanie
Siłownik pneumatyczny, okrągły bez wpustu lub cięgna
Średnice tłoka ≤8 - 110 mm
Zastosowanie
do BMF 307
do BMF 235
Materiał
Aluminium
Temperatura otoczenia
-40...85 °C
BAM02W1

Zasada działania
Uchwyt mocujący BMF
Zastosowanie
Siłownik pneumatyczny, okrągły bez wpustu lub cięgna
Średnice tłoka 8 - 25 mm
Do BMF 307 i BMF 315
Zastosowanie
do BMF 307
Materiał
Stal nierdzewna Cynkowy odlew ciśnieniowy
Temperatura otoczenia
-30...80 °C
BAM01MA

Zasada działania
Uchwyt mocujący BMF
Zastosowanie
Siłownik pneumatyczny z cięgnami
Średnica tłoka: dowolna
Zastosowanie
do BMF 235
Materiał
Aluminium

Downloads

  • The BMF Magnetic Sensor
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem

Skontaktuj się z nami bezpośrednio telefonicznie:
+48 71 382 09 01


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?