Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

06.03.2019

Czujniki pojemnościowe w wersji M12 z IO-Link

Rozszerzone funkcje - więcej niż tylko sygnał przełączania

Czujniki pojemnościowe w wersji M12 - teraz również z interfejsem IO-Link

Jeśli chciałbyś wykrywać bezdotykowo metalowe i niemetalowe obiekty lub poziomy w bezpośrednim kontakcie z medium, świetnym rozwiązaniem będą nasze kompaktowe czujniki pojemnościowe. Warianty do montażu równo płaszczyzną aktywną są idealne do rozpoznawania obiektów, a warianty do montażu nierówno z płaszczyzną aktywną do ustalania poziomów.

Nowa generacja w wersji M12 zapewnia zoptymalizowane właściwości techniczne. Dzięki temu masz wybór pomiędzy wersjami z interfejsem IO-Link i konwencjonalnym stopniem wyjściowym, a więc stykiem normalnie otwartym lub normalnie zamkniętym z funkcją Push-Pull. Za pomocą przewodu programowania można w zupełnie prosty sposób dostosować czułość do danej aplikacji.

W przypadku wersji IO-Link z centralnego punktu można korzystać z ogromnego spektrum możliwości, jak np. parametryzacja lub diagnoza dzięki nadzorowaniu wartości procesów.

W rezultacie oznacza to, że zyskujesz większe bezpieczeństwo dla Twoich aplikacji.

Najważniejsze cechy

  • proste ustawienie za pomocą przewodu programowania, przydatne zwłaszcza w trudno dostępnych miejscach
  • rozszerzone funkcje dzięki IO-link
  • wytrzymała obudowa VA-1.4404
  • stopień ochrony IP67
  • wskazanie aktywności, statusu i funkcji przełączania
  • duża odległość przełączania

Czujniki pojemnościowe w wersji M12 z IO-Link

Downloads

  • M12 Capacitive Sensores - now with IO-Link

Jeśli masz pytanie? Proszę skontaktuj się z nami.