Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

21.03.2024

Detekcja ciemnych, transparentnych i połyskliwych obiektów

Czujnik ze światłem niebieskim do pracy z wymagającymi obiektami

Nową generację czujników optoelektronicznych BOS 6K, wyróżnia ten ze światłem niebieskim - niezawodny w wykrywaniu trudnych obiektów: przezroczystych, połyskujących czy czarnych.

Jego użycie jest szczególnie zalecane w sytuacjach, gdy czujniki ze światłem czerwonym osiągają swoje granice. Wybór BlueLight to zapewnienie stabilności procesów na liniach produkcyjnych w Twojej fabryce.

Dzięki IO-Link, łatwo go skonfigurujesz i dopasujesz tryb pracy do wymagań aplikacji. BOS 6K BlueLight jest najwyżej klasy czujnikiem przemysłowym - pyłoszczelnym i wodoodpornym o klasie IP69. Świetnie poradzi sobie nie tylko z najtrudniejszymi materiałami, ale również warunkami na produkcji.

Gdy czujniki światła czerwonego osiągają swoje granice, pojawia się BOS 6K z technologią światła niebieskiego


Detekcja trudno rozpoznawalnych obiektów

Transparentnych, ciemnych, błyszczących


Czujnik przemysłowy

Bardzo wytrzymały, pyłoszczelny i wodoodporny. Klasa ochrony IP69


Łatwa parametryzacja

Znormalizowana koncepcja obsługi i prosta integracja dzięki IO-Link. Inteligentne wyjście PNP/NPN


Niewielka obudowa

Czujnik midi w obudowie prostopadłościennej

Pewna detekcja szerokiego zakresu materiałów i struktur powierzchni

Z uwagi na to, że fala światła niebieskiego jest krótsza niż inne kolory widzialne, ma ono mniejsze rozpraszanie i lepiej skupioną wiązkę. Co więcej, przenika ono głębiej w materiał. To oznacza, że czujniki działające w oparciu o światło niebieskie są jeszcze bardziej dokładne i mogą wykrywać mniejsze detale. Światło niebieskie ułatwia identyfikację cech lub właściwości obiektów, nawet tych o skomplikowanej strukturze lub powierzchni, jak na przykład przezroczyste lub ciemne, błyszczące materiały.

Dlaczego warto:

  • niezawodna detekcja trudnych materiałów o zmiennej orientacji
  • uniwersalne zastosowanie - najwyższa wydajność w przypadku wielu zadań
  • kompaktowa obudowa zajmująca niewiele miejsca
  • łatwa instalacja, konfiguracja oraz dostępność zaawansowanych funkcji dzięki IO-Link
  • wytrzymały, pyłoszczelny i wodoodporny dla środowisk przemysłowych – IP69
  • funkcja Autodetect automatycznie wybiera PNP lub NPN w zależności od używanego systemu sterowania
  • żółta dioda wskazuje status detekcji w czasie rzeczywistym

Przykłady obieków wykrywanych przez BlueLight

Branża spożywcza i opakowania
Branża spożywcza i opakowania
  • Szklane butleki

  • Plastikowe opakowania

  • Folie transparentne

Branża Automotive
Branża Automotive
  • Lusterka i szyby samochodowe

  • Połyskujące blachy

  • Elementy chromowane i piano black

Branża farmaceutyczna
Branża farmaceutyczna
  • Połyskujące blistry

  • Kolorowe etykiety

  • Ampułki, pipety

AGD
AGD
  • Ekrany ciekłokrystaliczne

  • Korpusy pojemników ze stali nierdzewnej

  • Płytki krzemowe

BOS 6K z technologią Bluelight

BOS02FW

BOS02FU

BOS02FA

BOS02F9

BOS02FY

BOS02FZ

BOS02F8

BOS02FW

Seria
6K
Wymiary
12 x 34 x 21.6 mm
Funkcja wejścia
Przełączanie na jasno/ciemno
Interfejs
NPN: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC)
Zasada działania
Czujnik optoelektroniczny
Zasada działania optycznego
FixFokus
Specjalna cecha optyczna
Stała ogniskowa
Background suppression starting at 100 mm
Charakterystyka wiązki
zogniskowany
Wielkość plamki świetlnej
2 x 2 mm przy 60 mm
Rodzaj światła
LED Światło niebieskie
Zasięg
0...80 mm
Przyłącze
Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 4-stykowe
Materiał obudowy
ABS
Materiał powierzchni aktywnej
PMMA
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cULus
WEEE
BOS02FU

Seria
6K
Wymiary
12 x 34 x 21.6 mm
Funkcja wejścia
Przełączanie na jasno/ciemno
Interfejs
PNP: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC)
Zasada działania
Czujnik optoelektroniczny
Zasada działania optycznego
FixFokus
Specjalna cecha optyczna
Stała ogniskowa
Background suppression starting at 100 mm
Charakterystyka wiązki
zogniskowany
Wielkość plamki świetlnej
2 x 2 mm przy 60 mm
Rodzaj światła
LED Światło niebieskie
Zasięg
0...80 mm
Przyłącze
Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 4-stykowe
Materiał obudowy
ABS
Materiał powierzchni aktywnej
PMMA
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cULus
WEEE
BOS02FA

Seria
6K
Wymiary
12 x 34 x 21.6 mm
Funkcja wejścia
Blokada klawiszy wł./wył.
ta sama funkcja co przycisk
Interfejs
PNP/NPN: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC)
Zasada działania
Czujnik optoelektroniczny
Zasada działania optycznego
Czujnik świetlny, triangulacja
Specjalna cecha optyczna
Tłumienie tła
Charakterystyka wiązki
Rozbieżny
Wielkość plamki świetlnej
10 x 10 mm przy 150 mm
Rodzaj światła
LED Światło niebieskie
Zasięg
1...200 mm
Przyłącze
Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 3-stykowe
Materiał obudowy
ABS
Materiał powierzchni aktywnej
PMMA
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cULus
WEEE
BOS02F9

Cechy szczególne
Washdown
Seria
6K
Wymiary
12 x 34 x 21.6 mm
Funkcja wejścia
Blokada klawiszy wł./wył.
ta sama funkcja co przycisk
Interfejs
IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC)
Zasada działania
Czujnik optoelektroniczny
Zasada działania optycznego
Czujnik świetlny, triangulacja
Specjalna cecha optyczna
Tłumienie tła
Charakterystyka wiązki
Rozbieżny
Wielkość plamki świetlnej
10 x 10 mm przy 150 mm
Rodzaj światła
LED Światło niebieskie
Zasięg
1...200 mm
Przyłącze
Przewód, 2 m, PVC
Materiał obudowy
ABS
Materiał powierzchni aktywnej
PMMA
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
BOS02FY

Cechy szczególne
Washdown
Seria
6K
Wymiary
12 x 34 x 21.6 mm
Funkcja wejścia
Przełączanie na jasno/ciemno
Interfejs
PNP: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC)
Zasada działania
Czujnik optoelektroniczny
Zasada działania optycznego
FixFokus
Specjalna cecha optyczna
Stała ogniskowa
Background suppression starting at 100 mm
Charakterystyka wiązki
zogniskowany
Wielkość plamki świetlnej
2 x 2 mm przy 60 mm
Rodzaj światła
LED Światło niebieskie
Zasięg
0...80 mm
Przyłącze
Przewód, 2 m, PVC
Materiał obudowy
ABS
Materiał powierzchni aktywnej
PMMA
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
BOS02FZ

Cechy szczególne
Washdown
Seria
6K
Wymiary
12 x 34 x 21.6 mm
Funkcja wejścia
Przełączanie na jasno/ciemno
Interfejs
NPN: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC)
Zasada działania
Czujnik optoelektroniczny
Zasada działania optycznego
FixFokus
Specjalna cecha optyczna
Stała ogniskowa
Background suppression starting at 100 mm
Charakterystyka wiązki
zogniskowany
Wielkość plamki świetlnej
2 x 2 mm przy 60 mm
Rodzaj światła
LED Światło niebieskie
Zasięg
0...80 mm
Przyłącze
Przewód, 2 m, PVC
Materiał obudowy
ABS
Materiał powierzchni aktywnej
PMMA
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
BOS02F8

Seria
6K
Wymiary
12 x 34 x 21.6 mm
Funkcja wejścia
Blokada klawiszy wł./wył.
ta sama funkcja co przycisk
Interfejs
IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC)
Zasada działania
Czujnik optoelektroniczny
Zasada działania optycznego
Czujnik świetlny, triangulacja
Specjalna cecha optyczna
Tłumienie tła
Charakterystyka wiązki
Rozbieżny
Wielkość plamki świetlnej
10 x 10 mm przy 150 mm
Rodzaj światła
LED Światło niebieskie
Zasięg
1...200 mm
Przyłącze
Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 4-stykowe
Materiał obudowy
ABS
Materiał powierzchni aktywnej
PMMA
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cULus
WEEE

Downloads

  • BOS 6K photoelectric sensors with blue light technology
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem

Skontaktuj się z nami bezpośrednio telefonicznie:
+48 71 382 09 01


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?