Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

07.05.2019

Enkoder magnetyczny – kompaktowy i absolutny

Z interfejsem SSI lub BISS-C i kontrolą stanu

Enkoder magnetyczny

Enkoder absolutny BML SL1 sprawdza się we wszystkich zastosowaniach, w których wymagana jest wysoka dokładność pozycji i położenia krańcowego w czasie rzeczywistym. Jest to proste i ekonomiczne rozwiązanie, niezależnie od tego czy kontrolujesz ruch liniowy czy obrotowy, zmieniasz format, chciałbyś mierzyć krótkie i długie odcinki albo małe i duże kąty.

BML SL1 wyposażony jest w absolutny interfejs SSI lub BiSS-C, opcjonalnie dostępny jest również z interfejsem analogowym Sin/Cos. Dzięki temu enkoder nadaje się do wielu zastosowań z zakresu pozycjonowania i regulacji - np. jako rozwiązanie do generowania pierwotnego sygnału zwrotnego w napędach liniowych lub jako wtórny sygnał zwrotny, jeśli wymagana jest wyjątkowa dokładność.

Dzięki swoim niewielkim rozmiarom i niskiej masie własnej enkoder można w bardzo łatwy sposób wbudować w różne urządzenia, doskonale nadaje się do ich doposażenia.

Jakość sygnału oraz status systemu można przez cały czas kontrolować za pośrednictwem SSI i BiSS-C lub odczytywać wygodnie na wbudowanej diodzie. Jest to pomocne zarówno przy montażu, uruchomieniu i podczas bieżącej eksploatacji, jak również przy ustawianiu, jeśli na przykład zajdzie konieczność przezbrojenia maszyny. Z dalszych funkcji parametryzacji i diagnozy można korzystać z użyciem dostępnego osobno programu BML Configuration Tool.

Najważniejsze cechy

  • niezawodność: bezdotykowa zasada pomiaru bez zużycia
  • uniwersalność: długości pomiarowe do 8,19 m, wysoka dokładność systemu do ±15 μm
  • oszczędność czasu: duża odległość odczytu 1,3 mm ułatwia montaż
  • wygoda: dioda statusu i funkcje diagnozy zapewniają bezpieczną eksploatację i szybszą obsługę techniczną
  • łatwość integracji: zajmująca mało miejsca, zwarta forma konstrukcyjna

Enkoder magnetyczny

Downloads

  • BML SL1 Magnetic Encoder System with SSI or BiSS-C interface and condition monitoring

Jeśli masz pytanie? Proszę skontaktuj się z nami.