Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

10.09.2019

Enkoder magnetyczny z interfejsem IO-Link

Enkoder absolutny z interfejsem IO-Link, funkcjami Smart Sensor Profil 2.0 i Condition Monitoring

Enkoder absolutny z interfejsem IO-Link

Enkoder absolutny BML SL1 sprawdzi się we wszystkich aplikacjach, w których wymagana jest wysoka dokładność bezwzględna pozycji i położeń krańcowych. Został skonstruowany do zadań z zakresu pomiaru oraz pozycjonowania w wielu branżach, łącząc zalety enkodera magnetycznego i najbardziej innowacyjnego interfejsu świata automatyki.

Przesyłanie informacji o pozycji odbywa się komfortowo za pośrednictwem wbudowanego interfejsu IO-Link. Do zastosowań regulacyjnych dostępny jest opcjonalnie interfejs analogowy.

IO-Link zapewnia funkcje parametryzacji i diagnozy, które między innymi umożliwiają kontrolę stanu (Condition Monitoring) enkodera.

Tam, gdzie inne systemy pomiarowe są zbyt duże, zbyt powolne, zbyt niedokładne lub zbyt mało uniwersalne, można polegać na BML SL1. I to przy bardzo prostym podłączeniu do systemu IO-Link.

Nieważne, czy chcesz dokonywać pomiaru ruchu liniowego czy obrotowego, kąta, krótkich lub długich odcinków – ten enkoder jest najprostszym i najkorzystniejszym rozwiązaniem do niezliczonych zastosowań.

Najważniejsze cechy

  • interfejs IO-Link
  • kontrola położenia na odcinku 8 m z najwyższą dokładnością
  • ogromna elastyczność dzięki bogatym funkcjom parametryzacji oraz informacjom diagnostycznym i informacjom roboczym dzięki IO-Link
  • prosty montaż i bezpieczna eksploatacja dzięki dużej odległości odczytu do 1,3 mm
  • opcjonalne, analogowe wyjście pomiarowe do zastosowań regulacyjnych

BML SL1

Downloads

  • Magnetic Encoder System BML SL1

Jeśli masz pytanie? Proszę skontaktuj się z nami.