Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

18.04.2024

Inteligentny system pozycjonowania z wykorzystaniem pola magnetycznego BMP02

Pomiar pozycji w niewielkich przestrzeniach

Inteligentny system pomiaru położenia w polu magnetycznym BMP02

Inteligentna fabryka ze złożonymi procesami i liniami produkcyjnymi wymaga dużej elastyczności. Kontrolowanie procesu pracy przez cały czas ma kluczowe znaczenie. Czujniki stosowane w pneumatyce, np. w różnych napędach pneumatycznych, kompaktowych i precyzyjnych chwytakach, urządzeniach wykrawających i wkręcających oraz zmieniaczach narzędzi, odgrywają decydującą rolę. Technologia czujników zapewnia wymaganą prędkość, precyzję i elastyczność.
Dzięki serii BMP firma Balluff oferuje w swoim asortymencie inteligentny system pozycjonowania, który dostarcza absolutny pomiar położenia dla drogi skoku tłoka, a także dostarcza informacji o stanie czujnika i bieżących warunkach otoczenia za pośrednictwem IO-Link.

Rozwiązanie dla ograniczonej przestrzeni

Dzięki BMP02 rozszerzamy naszą ofertę o system pomiaru położenia wykorzystujący pole magnetyczne, który doskonale sprawdza się w najbardziej ograniczonych przestrzeniach. Dzięki swoim rozmiarom idealnie pasuje do zastosowań, w których jest niewiele miejsca na czujnik - słowo kluczowe "downsizing" - np. w automatyce przemysłowej, transporcie materiałów lub robotyce.
Podobnie jak w przypadku BMP01, BMP02 zapewnia ciągłą i precyzyjną informację zwrotną o położeniu – podstawę wysokiej niezawodności procesu i jakości automatyzacji. Dzięki niewielkim rozmiarom i prostej parametryzacji systemu, uruchomienie i regulacja zostały znacznie zoptymalizowane. Monitorowanie stanu, inteligentny profil skoku i profil czujnika pomiarowego także sprawiają, że BMP02 jest inteligentny i wydajny. W ten sposób osiągasz dynamikę, precyzję i elastyczność, których wymaga inteligentna, nowoczesna fabryka.

Cechy

  • Niezawodny i odporny na zużycie pomiar położenia w niewielkich przestrzeniach
  • Zakres pomiarowy do 22 mm
  • Osiowa i promieniowa polaryzacja magnetyczna, która jest wykrywana automatycznie
  • Liniowość i powtarzalność
  • Niski dryft temperaturowy i bardzo dobra kompatybilność elektromagnetyczna
  • Idealny do monitorowania stanu, konserwacji predykcyjnej i zmiany formatu dzięki IO-Link

Szybki, elastyczny i precyzyjny:

Skonfiguruj swój system pomiaru położenia zgodnie z wymaganiami aplikacji

BMP01

Łatwy w integracji i elastycznie konfigurowalny

Dla zakresów pomiarowych od 32 mm do 256 mm

konfiguracja produktu
BMP02

Niezawodność w niewielkich przestrzeniach

Dla krótkich zakresów pomiarowych do 22 mm

konfiguracja produktu

Downloads

  • BMP02 magnetic field positioning systems