Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

13.12.2023

IO-Link Wireless to międzynarodowy standard IEC

Międzynarodowa standaryzacja napędza ogólnoświatowe stosowanie rozwiązań komunikacyjnych - i gwarantuje klientom niezależną od producenta kompatybilność wszystkich komponentów. Jako członek konsorcjum IO-Link, firma Balluff była zaangażowana w jego rozwój.

IO-Link WirelessMiędzynarodowa standaryzacja zakończona sukcesem: Komunikacja radiowa IO-Link Wireless uzyskała certyfikat IEC. Jako członek konsorcjum IO-Link, firma Balluff była zaangażowana w jego rozwój.

Międzynarodowa standaryzacja zakończona sukcesem: Bezprzewodowa komunikacja radiowa IO-Link uzyskała certyfikat IEC. W listopadzie Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna (IEC) opublikowała normę IEC 61139-3:2023 "Sieci przemysłowe - Cyfrowy interfejs komunikacyjny Single-drop - Część 3: Rozszerzenia bezprzewodowe". Zadaniem organizacji normalizacyjnej z siedzibą w Genewie jest międzynarodowa standaryzacja bezpieczeństwa, wydajności, niezawodności i interoperacyjności technologii elektrycznych, elektronicznych i informatycznych.

Dzięki międzynarodowej standaryzacji, bezprzewodowa technologia IO-Link Wireless podąża za IO-Link i jego rozszerzeniem o IO-Link Safety. Standard komunikacji umożliwia niezależne od magistrali sieciowej połączenie punkt-punkt oraz płynną komunikację między inteligentnymi czujnikami i systemami automatyki - i dlatego jest kluczowym elementem fabryki przyszłości.

Już na wczesnym etapie dostrzeżono znaczenie technologii IO-Link

"Dla firmy Balluff międzynarodowa standaryzacja IO-Link Wireless jest ważnym krokiem w kierunku globalnego wykorzystania tej stosunkowo nowej technologii" - mówi Ralf Kaptur, Product Manager w firmie Balluff. "Cieszymy się, że mogliśmy przyczynić się do jej rozwoju". Balluff jako specjalista w dziedzinie czujników i automatyki przemysłowej dostrzegł znaczenie technologii IO-Link na bardzo wczesnym etapie i odegrał aktywną rolę w jej kształtowaniu. W 2006 roku firma Balluff była jednym z członków-założycieli konsorcjum IO-Link. Społeczność IO-Link to stowarzyszenie producentów komponentów automatyki, firm z branży automatyki przemysłowej i klientów końcowych, które napędza dalszy rozwój tego rozwiązania komunikacyjnego wraz z jego adaptacją do normy IEC. Wariant IO-Link Wireless został wprowadzony w 2018 roku.

Innowacyjna automatyzacja

"Standaryzacja, w tym specyfikacja tekstowa, gwarantuje niezależną od producenta kompatybilność wszystkich komponentów. Bezprzewodowy system IO-Link firmy Balluff, który znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie konwencjonalna transmisja danych nie jest możliwa lub utrudniona, również spełnia międzynarodowe standardy” – mówi Kaptur. "Zdobyliśmy już duże doświadczenie rynkowe z naszymi istniejącymi produktami od czasu ich wprowadzenia na rynek w 2021 roku. Zgodnie z naszym mottem "innowacyjna automatyzacja", w przyszłości nadal będziemy kompetentnym partnerem i zagwarantujemy naszym klientom niezbędne bezpieczeństwo i elastyczność".

O firmie Balluff

Założona w 1921 r. w Neuhausen a. d. F. firma Balluff, zatrudniająca 3900 pracowników na całym świecie, jest synonimem innowacyjnej technologii, jakości i ponadbranżowego doświadczenia w automatyce przemysłowej. Jako wiodący specjalista w dziedzinie czujników i automatyki przemysłowej, firma rodzinna w czwartym pokoleniu oferuje kompleksowe portfolio wysokiej jakości rozwiązań w zakresie czujników, identyfikacji i przetwarzania obrazu, w tym technologii sieciowej i oprogramowania. W 2022 roku Grupa Balluff odnotowała obrót w wysokości około 567 milionów euro. Oprócz centralnej siedziby w Neuhausen a. d. F., Balluff posiada lokalizacje sprzedaży, produkcji i rozwoju na całym świecie i jest reprezentowany przez 38 spółek zależnych i dystrybutorów w 61 krajach. Gwarantuje to klientom szybką dostępność produktów na całym świecie oraz wysoką jakość doradztwa i obsługi bezpośrednio na miejscu.

Powiązane tematy