Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

06.08.2025

Kamera przemysłowa do wymagających zastosowań standardowych

Kamera 5GigE Vision - Najniższy pobór mocy w bardzo kompaktowej obudowie

Rodzina kamer 5GigE BVS CA-GV charakteryzuje się kompaktową konstrukcją z przednią powierzchnią o wymiarach 29 x 29 mm i poborem mocy od 3,5 do 4,8 wata. Kamera wyposażona jest w interfejs 5GigE, który pozwala na przesyłanie danych z prędkością do 625 MB/s. Jednocześnie pozostaje w pełni kompatybilna wstecz z 2,5 GigE, co umożliwia łatwą integrację z istniejącymi systemami bez konieczności dostosowywania urządzeń peryferyjnych komputera.

Dzięki cyfrowym interfejsom, takim jak GigE Vision i GeniCam oraz modułowej konstrukcji, kamerę można łatwo zintegrować z istniejącymi i nowymi systemami. Rodzina kamer BVS CA GV oferuje różne konfiguracje wejść i wyjść cyfrowych. Oprócz klasycznego wyjścia i wejścia, które można przełączyć na 5 lub 24 VDC (TTL lub sygnał PLC) po stronie oprogramowania, dostępne są dwa GPIO (General Purpose Input Output) i interfejs RS232. GPIO mogą być elastycznie konfigurowane jako wejścia i wyjścia, co umożliwia podłączenie enkoderów. Interfejs RS232 służy do parametryzacji ciekłych soczewek lub oświetlenia. Zasilanie i transmisja danych są dostarczane za pomocą jednego kabla wykorzystującego technologię Power-over-Ethernet (PoE), co znacznie upraszcza okablowanie systemu. Opcjonalnie dostępny jest większy uchwyt obiektywu dla większych czujników.

Ponadto kamera oferuje szeroki zakres rozdzielczości od 3,1 do 24,6 megapiksela i obsługuje standardowe przetworniki CMOS Sony, a także czujniki UV i SWIR (IMX992 i IMX993) oraz panoramiczne czujniki IMX901 i IMX902 o proporcjach obrazu 4:1 i 3:1, dzięki czemu nadaje się do szerokiej gamy wymagających zadań przetwarzania obrazu. Integracja najnowszych przetworników obrazu Sony zapewnia doskonałą jakość obrazu i długoterminową dostępność. Nowe funkcje przetwornika otwierają dodatkowe możliwości w zakresie analizy obrazu.

Typowe obszary zastosowań

Kamera idealnie nadaje się do zastosowań, w których wymagane są szybkie sekwencje obrazów i duża szybkość transmisji danych.

Obejmują one monitorowanie ruchu drogowego i kontrolę przepływu ruchu, przemysł półprzewodnikowy, inżynierię mechaniczną, technologię pomiarów przemysłowych oraz technologię medyczną i dentystyczną. Jest również z powodzeniem stosowana w przemyśle farmaceutycznym.

Cechy szczególne

  • Rodzina kamer, która wyznacza nowe standardy: mała, kompaktowa i kompatybilna wstecz.
  • Pasuje wszędzie - mały rozmiar 29×29 mm
  • Doskonały obraz - najlepsze właściwości termiczne w tej klasie dzięki najniższemu zużyciu energii (między 3,5 a 4,3 W)
  • Prosta łączność - zasilanie i transmisja danych za pomocą jednego kabla dzięki PoE
  • Wsteczna zgodność z interfejsami 2,5 GigE
  • Najnowsza implementacja przetworników obrazu Sony, w tym IMX901 i IMX902, a także czujników SWIR o wysokiej rozdzielczości IMX992 i IMX993

Kamery wizyjne 5GigE

5GigE - Najniższy pobór mocy w bardzo kompaktowej obudowie
Do rodziny produktów

Przegląd modeli kamer wizyjnych 5GigE

Rodzina kamer 5GigE o powierzchni przedniej 29x29 mm

BVS CA-GV1 -xxxxxx-(1)(2)(3)(4)(5)(6)-001

Rodzina kamer 5GigE o powierzchni czołowej 40x40 mm

BVS CA-GV2 -xxxxxx-(1)(2)(3)(4)(5)(6)-001

Czujnik (xxxxxx)

0032B

IMX900, 3,2 MP

0051D

IMX547, 5,1 MP

0081A

IMX546, 8,1 MP

0081U

IMX487, 8,1 MP Czujnik UV

0124D

IMX545, 12,4 MP

0124F

IMX902, 12.4 MP

0162A

IMX542, 16.2 MP

0164A

IMX901, 16.4 MP

0204A

IMX541, 20.4 MP

0246A

IMX540, 24.6 MP

0013S*

IMX990, 1,3 MP, wersja niechłodzona (w GV1)

0032S*

IMX993, 3,2 MP, wersja niechłodzona (w GV1)

0053S*

IMX992, 5,3 MP, wersja niechłodzona (w GV1)

0013T*

IMX990, 1,3 MP, wersja chłodzona (tylko w GV2)

0032T*

IMX990, 3,2 MP, wersja chłodzona (tylko w GV2)

0053T*

IMX990, 5,3 MP, wersja chłodzona (tylko w GV2)

Mono/kolor

G

Monochromatyczny

C

kolor

Obsługa (1)

1

Standard temperatura otoczenia (5 do 45 °C)

2

Rozszerzony zakres temperatur (-20 do 60 °C)

Uchwyt obiektywu (2)

1

Mocowanie typu C

2

Mocowanie TFL (tylko dla IMX901 z przednią powierzchnią 40x40 mm)

Filtry (3)

0

bez filtra, bez szkła ochronnego

1

Filtr odcinający podczerwień

2

Szkło ochronne bez filtra

Obudowa (4)

1

Czarna z logo

I/O (5)

1

1/1 I/O z (sygnał PLC), 2 GPIO, RS232, PoE

Oprogramowanie układowe (6)

0

Aktualne oprogramowanie sprzętowe

Kamery i czujniki na zamówienie

Projektowanie i inżynieria na zamówienie: gdy standard nie jest wystarczająco dobry.

Ograniczona przestrzeń, dodatkowe interfejsy lub specjalne czujniki obrazu, optyka i filtry? Indywidualne modyfikacje na życzenie.

Akcesoria do kamer 5GigE Vision

Obiektywy

Mocowanie typu C, standardowe mocowanie obiektywu, mocowanie TFL odpowiednie dla czujnika IMX901

Kabel połączeniowy

Kabel RJ45 o różnych długościach

Kabel połączeniowy

10-stykowy kabel Samtec w formie prostej i kątowej, różne długości kabla

Płyta montażowa

Różne płyty montażowe na spód kamery odpowiednio dla GV1 i GV2

Pierścień montażowy

Różne uchwyty montażowe do montażu przedniego dla GV1 i GV2

Czy masz jakieś pytania, prośby lub sugestie?

Masz pytania lub chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami bezpośrednio - czekamy na Twoją wiadomość.
Skontaktuj się z nami