Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

02.04.2024

Łatwa konfiguracja inspekcji optycznych za pomocą czujnika BVS VisionSensor

Czujnik VisionSensor ze zintegrowanym oświetleniem i autofokusem zapewnia łatwą obsługę i szybką integrację.

Łatwa konfiguracja inspekcji optycznych za pomocą czujnika BVS VisionSensor

Balluff rozszerza swoją ofertę o czujnik VisionSensor, który podnosi poprzeczkę jeszcze wyżej pod względem szybkości i funkcjonalności w obszarze wizji maszynowej. Dzięki kompaktowej obudowie z zintegrowanym oświetlaczem i optyce z automatycznym ustawianiem ostrości, kontrola jakości na produkcji nigdy nie była łatwiejsza. Nie potrzeba żadnych dodatkowych komponentów. Krótko mówiąc: wzrost wydajności par excellence. Dzięki zintegrowanemu przemysłowemu przetwarzaniu obrazu, produkty Smart Vision firmy Balluff spełniają rosnące wymagania dotyczące maksymalnej jakości i dużej elastyczności w nowoczesnych systemach produkcyjnych. Ich główną zaletą jest zdolność do wykonywania wielu detekcji jednocześnie i dokonywania złożonych rozróżnień jasności i kształtu. Jednym słowem, inteligentne rozwiązanie dla każdej branży - czy to do weryfikacji obiektów, czy kontroli obecności.

Inteligencja łączy się z wydajnością

VisionSensor to najprostszy sposób na uzyskanie informacji o cechach obiektów w celu ich późniejszej oceny. Dostępne są zarówno predefiniowane narzędzia aplikacyjne, jak i funkcje ogólne. Dzięki dodatkowym danym monitorowania stanu, produkcja staje się bezpieczna, wydajna i przejrzysta. Prosta integracja czujnika za pomocą Profinet lub IO-Link sprawia, że kontrola produktu jest jeszcze łatwiejsza. Niezależne interfejsy procesowe i IT są niezbędne w elastycznych aplikacjach. VisionSensor jest otwarty na aplikacje z obszaru IIoT, umożliwia komunikację REST API i MQTT i dlatego jest tak wszechstronnym rozwiązaniem na miarę nowoczesnego przemysłu.

Cechy szczególne

  • Łatwa konfiguracja
  • Zintegrowane oświetlenie i optyka z autofokusem
  • Interfejs Profinet lub IO-Link dla prostej integracji systemu
  • Interfejsy IIoT (REST API, MQTT)
  • Dodatkowe dane monitorowania stanu

Powiązane tematy

Downloads

  • VisionSensor offers integrated lighting and autofocus
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?