Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

22.04.2026

Magnetostrykcyjny czujnik położenia BTL do siłowników hydraulicznych w strefie 2

Do wymagających zastosowań w sektorze energetycznym i wodorowym.

W sektorze energetycznym, w którym wodór jest postrzegany jako obiecująca alternatywa dla paliw kopalnych, zapotrzebowanie na zaawansowane rozwiązania technologiczne stale rośnie. Aby sprostać tym wymaganiom, rozszerzyliśmy naszą ofertę magnetostrykcyjnych czujników BTL o wariant przeznaczony do stref zagrożonych wybuchem. Nowy czujnik został opracowany specjalnie do użytku w siłownikach hydraulicznych pracujących w strefie 2 i jest przeznaczony do pracy w temperaturach do 90°C.

Skoncentrowane na wymaganiach rynku

Nasz czujnik pomiaru położenia został zaprojektowany z myślą o bezpiecznej pracy w strefach zagrożonych wybuchem i spełnia wszystkie obowiązujące normy branżowe. Opracowano go z myślą o najbardziej wymagających aplikacjach — wyróżnia się wysoką trwałością oraz zapewnia stabilną i niezawodną pracę. Dodatkowo sensor doskonale integruje się z naszym szerokim portfolio technologii czujnikowych, przewodów przyłączeniowych, hubów oraz masterów, co rozszerza możliwości całego systemu.

Wraz z tym ulepszeniem odpowiadamy na rosnące zapotrzebowanie rynku na rozwiązania do aplikacji wysokotemperaturowych w Strefie 2. Podczas gdy dotychczasowe opcje były ograniczone do 60°C, nowy BTL zapewnia solidną i niezawodną pracę nawet w trudnych warunkach. Wybór i zamówienie właściwego czujnika jest szczególnie proste i efektywne dzięki naszemu internetowemu konfiguratorowi produktów oraz systemowi zamówień w sklepie online.

Zastosowania w sektorze energetycznym

Nowy wariant prętowy BTL doskonale sprawdza się w stacjach tankowania wodoru — szczególnie w aplikacjach takich jak kompresja wodoru, gdzie siłowniki hydrauliczne zapewniają efektywność procesów, a także w automatycznej wymianie uszczelnień, umożliwiającej ich płynną i bezpieczną obsługę. W świecie coraz bardziej skoncentrowanym na zrównoważonych rozwiązaniach energetycznych nasz czujnik nie tylko spełnia najwyższe wymagania techniczne, lecz także aktywnie wspiera transformację w kierunku technologii przyjaznych środowisku.

Cechy szczególne

  • Odpowiedni dla strefy 2 i temperatury do 90°C
  • Zgodność z odpowiednimi normami branżowymi
  • Trwały i niezawodny
  • Bezproblemowa integracja systemu
  • Idealnie nadaje się do sprężania wodoru za pomocą siłowników hydraulicznych

Nasze produkty

Magnetostrykcyjne czujniki położenia BTL o konstrukcji prętowej

BTL4R0F

Interfejs: analogowy; długość pomiarowa: 1525 mm

BTL4R0E

Interfejs: SSI; długość pomiarowa: 350 mm

BTL4R0F

Interfejs: analogowy; długość pomiarowa: 1525 mm

Seria
Seria prętowa Ex
Szczegóły instalacji
Kołnierz gwintowany M18x1.5
Materiał obudowy
Aluminium, Anodowane
Maks. ilość magnesów
1
Przyłącze
Przewód, 5.00 m, PUR
Wyjście analogowe
2x analogowy, natężenie 4…20 mA
Zakres pomiarowy
1525 mm
Maks. częstotliwość próbkowania
500 Hz
Maks. nieliniowość
±0.01 % FS
Powtarzalność
± 5 µm
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Temperatura otoczenia
-40...60 °C
Maks. temperatura otoczenia
60 °C (Process temperature: 90 °C)
Stopień ochrony
IP68
Dopuszczenie / Zgodność
CE
IECEx
ATEX
WEEE
Kategoria przeciwwybuchowa Ex
ATEX: 3G (EPL Gc)
ATEX: 2D (EPL Db)
IECEx: EPL Gc
IECEx: EPL Db
BTL4R0E

Interfejs: SSI; długość pomiarowa: 350 mm

Seria
Seria prętowa Ex
Szczegóły instalacji
Kołnierz gwintowany M18x1.5
Materiał obudowy
Aluminium, Anodowane
Maks. ilość magnesów
1
Przyłącze
Przewód, 5.00 m, PUR
Interfejs
SSI
Zakres pomiarowy
350 mm
Maks. częstotliwość próbkowania
1000 Hz
Maks. nieliniowość
±30 µm
Powtarzalność
≤ ± 5 µm (typowo ± 2.5 µm)
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Temperatura otoczenia
-40...60 °C
Maks. temperatura otoczenia
60 °C (Process temperature: 90 °C)
Stopień ochrony
IP68
Dopuszczenie / Zgodność
CE
IECEx
ATEX
WEEE
Kategoria przeciwwybuchowa Ex
ATEX: 3G (EPL Gc)
ATEX: 2D (EPL Db)
IECEx: EPL Gc
IECEx: EPL Db

Downloads

  • Smartlight Rigid – compact. Bright. Versatile.
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem

Skontaktuj się z nami bezpośrednio telefonicznie:
+48 71 382 09 01


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?