28.08.2026
Magnetostrykcyjny czujnik położenia BTL Entry w obudowie prętowej
Ekonomiczny liniowy pomiar położenia i niezawodny sygnał zwrotny położenia dla siłowników hydraulicznych
Niezawodny liniowy system sprzężenia zwrotnego położenia nie musi wiązać się z niepotrzebną złożonością ani wysokimi kosztami. Dzięki nowemu czujnikowi położenia BTL Entry w wersji prętowej firma Balluff oferuje kompaktowe rozwiązanie do standardowych zastosowań hydraulicznych. Opracowany z myślą o zastosowaniach wymagających niezawodnego pomiaru położenia, czujnik ten skupia się na tym, co najważniejsze: łatwej integracji, niezawodnej pracy i wysokiej efektywności kosztowej. Sprawdzona bezkontaktowa technologia magnetostrykcyjna łączy w sobie niezawodną dokładność pomiaru z długą żywotnością i minimalnym zużyciem.
Właściwy wybór dla zastosowań, w których liczy się oszczędność
Nie każde zastosowanie wymaga najwyższej dokładności, zaawansowanych funkcji czy szerokiej gamy interfejsów czujnik położenia BTL Entry został zaprojektowany specjalnie z myślą o zastosowaniach, w których wystarcza podstawowe liniowe sprzężenie zwrotne położenia, a ekonomiczność odgrywa decydującą rolę. Uzupełnia on ofertę firmy Balluff o rozwiązanie dostosowane specjalnie do standardowych wymagań, podczas gdy zastosowania o wyższych wymaganiach wydajnościowych są nadal obsługiwane przez linie produktów Standard i Special Duty.
Łatwa integracja. Niezawodna praca.
Dzięki wyjściom analogowym i standardowym rozmiarom gwintów M18x1,5 oraz ¾", a także dzięki znanemu na rynku standardowemu złącze wtykowe M12 oraz dzięki przemyślanej koncepcji produktu czujnik położenia BTL Entry w wersji prętowej można szybko i łatwo zintegrować z układami hydraulicznymi. Uproszczona konstrukcja zmniejsza złożoność, zapewniając jednocześnie niezawodną wydajność wymaganą w codziennej pracy przemysłowej.

Zaprojektowany do zastosowań hydraulicznych
Czujnik położenia w wersji prętowej idealnie nadaje się do pomiaru położenia w cylindrach w standardowych zastosowaniach hydraulicznych i systemach techniki płynów. Jest on szczególnie interesujący dla klientów, którzy chcą zoptymalizować koszty maszyn lub zastąpić nadmiernie rozbudowane systemy czujników sprawdzoną technologią magnetostrykcyjną.
Twoje korzyści w skrócie
Model BTL Entry w wersji prętowej został opracowany z myślą o zastosowaniach, w których priorytetem jest niezawodne sprzężenie zwrotne położenia. Koncentruje się on na podstawowych wymaganiach standardowych układów hydraulicznych, oferując jednocześnie atrakcyjny punkt wejścia do portfolio firmy Balluff.
Do ofertyDo zastosowań standardowych
Łatwa integracja
Bezkontaktowa i odporna na zużycie
Część skalowalnej oferty
Nowe podejście do magnetostrykcyjnego pomiaru położenia.
Cena niższa o 40%. W 100% Balluff.
niższa cena katalogowa*
Jakość Balluff
niepotrzebna złożoność
*w porównaniu z modelem Balluff BTL C1 w wersji prętowej z linii Standard
FAQ
-
Do jakich zastosowań nadaje się czujnik położenia BTL Entry w wersji prętowej?
Typowe zastosowania to standardowe siłowniki hydrauliczne, prasy hydrauliczne, monitorowanie skoku siłowników, systemy hydrauliczne oraz ogólne maszyny przemysłowe. Czujnik BTL Entry nadaje się szczególnie do zastosowań standardowych i nie jest przeznaczony do wysoce specjalistycznych lub szczególnie wymagających warunków pracy.
-
Jakie sygnały wyjściowe są dostępne?
Czujnik BTL Entry w wersji prętowej jest dostępny z analogowymi wyjściami prądowymi (4…20 mA lub 20…4 mA) oraz analogowymi wyjściami napięciowymi (0…10 V lub 10…0 V). Dzięki temu czujnik można łatwo zintegrować z wieloma istniejącymi sterownikami PLC przeznaczonymi do zastosowań hydraulicznych.
-
Czy BTL Entry to czujnik o niższej jakości?
Nie. Czujnik położenia wykorzystuje sprawdzoną bezkontaktową technologię magnetostrykcyjną firmy Balluff i spełnia standardy jakości Balluff. Oferuje jedynie ograniczony zakres funkcji, który jest specjalnie dostosowany do wymagań standardowych zastosowań.
-
Czy plastikowa obudowa jest wystarczająca do standardowych zastosowań hydraulicznych?
Tak. Czujnik przeszedł wszystkie wymagane testy, takie jak testy kompatybilności elektromagnetycznej (EMC), stopnia ochrony IP oraz testy temperaturowe. Obudowa z tworzywa sztucznego jest zatem przystosowana do stosowania w standardowych zastosowaniach hydraulicznych i sprawdzona w praktyce.
-
Jak model BTL Entry wpisuje się w ofertę BTL?
BTL Entry to ekonomiczne rozwiązanie do standardowych zastosowań hydraulicznych. Oprócz tego firma Balluff oferuje inne rodziny produktów BTL przeznaczone do zastosowań o podwyższonych wymaganiach dotyczących wydajności, funkcjonalności lub wytrzymałości. Dzięki temu dla każdego zastosowania dostępne jest odpowiednie rozwiązanie.
Downloads
-
BTL Entry Rod-Style