Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

19.02.2025

Maksymalna wydajność, minimalny wysiłek: poznaj naszą nową generację skanerów ręcznych

Niezawodna identyfikacja i odczyt informacji z obiektów

Identyfikacja optyczna

Ręczne czytniki kodów Balluff szybko i niezawodnie odczytują wszystkie popularne kody kreskowe 1D, 2D oraz piętrowe z dokumentów i bezpośrednio oznakowanych etykiet. Ręczne czytniki kodów są wykorzystywane w wielu zastosowaniach, w tym do kontroli procesów uzupełniania zapasów (systemy Kanban), kontroli produkcji, optycznej identyfikacji narzędzi, śledzenia komponentów, kontroli jakości i inwentaryzacji (kontrola systemów Kanban).

Standard branżowy - wytrzymałe ręczne czytniki kodów kreskowych Powerscan

Ręczne czytniki PowerScan szybko i niezawodnie odczytują wszystkie popularne kody kreskowe 1D, 2D i piętrowe. Wersja HDW niezawodnie odczytuje zarówno kody o wysokiej rozdzielczości (do 2,5 mm dla 1D), jak i duże obszary (do A4), podczas gdy wersja DPW może niezawodnie odczytać do 80% wszystkich bezpośrednio oznaczonych kodów. Czytnik oferuje przemysłowy stopień ochrony IP65 (IP67) i może wytrzymać wielokrotne upadki z wysokości do 2 m na beton. Zapewnia to niezawodne użytkowanie w przemyśle, logistyce i magazynach. Wersje bezprzewodowe z Bluetooth zapewniają użytkownikom maksymalną swobodę ruchu. Wynika to z faktu, że bezpieczna transmisja danych jest możliwa w zasięgu do 100 m wokół stacji bazowej.

Cechy szczególne

  • Najlepsza w swojej klasie bezprzewodowa seria PowerScan DPX z systemem automatycznego uczenia 4D dla jeszcze szybszego i lepszego skanowania
  • Seria Auto Range z ulepszonym i rozszerzonym zasięgiem skanowania do 20 m
  • Niezawodne potwierdzenie odczytu za pomocą sygnału akustycznego oraz dwóch zielonych diod LED i projekcji zielonego punktu LED na odczytanym kodzie
  • Ulepszony intuicyjny system celowania dzięki dobrze widocznemu laserowemu krzyżowi znakującemu
  • Jednokrotne ładowanie i odczyt do 30 000 razy - dzięki bateriom litowo-jonowym i inteligentnej diagnostyce baterii
  • Praca bez zmęczenia dzięki niskiej wadze i ergonomicznemu kształtowi

Ręczny czytnik kodów kreskowych Quickscan - dla magazynów i logistyki

Zoptymalizowane i ekonomiczne ręczne czytniki QuickScan odczytują wszystkie popularne kody kreskowe 1D, 2D i kody piętrowe, a także kody pocztowe w dowolnej pozycji obrotowej (do 40° nachylenia) i w ruchu. Nawet odczyt w trudnych warunkach - np. na wyświetlaczach i powierzchniach odbijających światło - nie stanowi dla nich problemu. Nadają się do odczytu kodów na dokumentach lub etykietach kodowych i oferują dobrą wydajność odczytu w korzystnej cenie. Ich maksymalny zasięg odczytu wynosi 40 cm.

Obsługa czytnika jest intuicyjna i łatwa: Wystarczy wycelować w kod i uruchomić czytnik. Gdy kod zostanie pomyślnie odczytany, zostanie to zasygnalizowane sygnałem dźwiękowym, zieloną diodą LED na czytniku i plamką LED wyświetlaną na odczytanym kodzie. Ergonomiczny kształt i maksymalna waga 200 g umożliwiają niemęczącą, wygodną dla dłoni obsługę. Wersje bezprzewodowe zapewniają użytkownikom maksymalną swobodę ruchów. Wynika to z faktu, że bezpieczna transmisja danych jest możliwa w zasięgu do 100 metrów wokół stacji bazowej.

Cechy szczególne

  • Ulepszona automatyczna adaptacja do różnych sytuacji odczytu
  • Niezawodne potwierdzenie odczytu za pomocą sygnału akustycznego, a także zielonej diody LED i projekcji zielonego punktu LED na odczytanym kodzie
  • Intuicyjny system namierzania dzięki dobrze widocznemu niebieskiemu oznaczeniu LED
  • Wersja Bluetooth z zasięgiem transmisji danych do 100 m wokół stacji bazowej

Downloads

  • QuickScan handheld barcode readers for warehouses and logistics
  • Robust PowerScan handheld reader reads