Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

24.04.2026

Indukcyjny system pomiaru położenia BIP

Idealne rozwiązanie do zastosowań w obszarach o ograniczonej przestrzeni montażowej

Mały indukcyjny system pomiaru położenia BIP

Dzięki czujnikom indukcyjnym BIP można mierzyć położenie metalowych obiektów bezdotykowo, bez zużycia i z maksymalną precyzją. Nasze kompaktowe indukcyjne czujniki położenia zostały opracowane specjalnie z myślą o ograniczonych przestrzeniach montażowych i doskonale sprawdzają się nawet w najtrudniejszych warunkach montażowych. Kompaktowe i precyzyjne wrzeciona narzędziowe oraz zmieniarki narzędzi w centrach obróbczych odgrywają kluczową rolę w procesie produkcyjnym. Dlatego niezawodne monitorowanie procesu mocowania jest niezwykle istotne. Wraz z postępującą miniaturyzacją ograniczenia przestrzenne stają się coraz większym wyzwaniem. Najmniejszy indukcyjny system pomiaru położenia BIP stanowi idealne rozwiązanie: oferuje zakres pomiarowy do 7 mm, co czyni go doskonałym wyborem do aplikacji o małych przestrzeniach montażowych.

Dzięki naszej nowej platformie technologicznej oferujemy jednoczesną dostępność interfejsów analogowych i IO-Link. Zapewnia to elastyczność w dostosowywaniu systemu do indywidualnych wymagań. Proste programowanie za pośrednictwem interfejsu IO-Link umożliwia również wydajną integrację z istniejącymi procesami. Nasz system pomiaru położenia oferuje nie tylko bardzo małą konstrukcję, ale także inteligentne funkcje, które zwiększają wydajność. Indywidualnie programowalny licznik skoku (przemieszczeń) rejestruje ruchy aplikacji i dostarcza informacji w czasie rzeczywistym na temat zużycia oraz przewidywanej żywotności. Ponadto czujniki zostały zaprojektowane do pracy w trudnych warunkach przemysłowych, zapewniając niezawodne działanie nawet w wymagającym środowisku.

Cechy szczególne

  • Bardzo kompaktowa konstrukcja
  • Jednoczesna obsługa interfejsu analogowego i cyfrowego (IO-Link)
  • Wyprowadzenie przewodu w kierunku poziomym lub pionowym
  • Inteligentne funkcje zwiększające efektywność
  • Proste programowanie za pomocą interfejsu IO-Link

Produkty

Indukcyjny czujnik położenia BIP: Inteligentny czujnik do niewielkich przestrzeni montażowych

Wymiary: 22 x 23,7 x 15 mm

BIP002R

Idealny do ograniczonych przestrzeni montażowych

BIP002R

Idealny do ograniczonych przestrzeni montażowych

Wymiary
22 x 23.7 x 15 mm
Kształt obudowy
prostopadłościenny
Przyłącze
Przewód, 2 m, PUR
Przewód ekranowany
tak
Materiał obudowy
PA
Zakres pomiarowy
0...7 mm
Interfejs
IO-Link 1.1
Wyjście analogowe
Analog, voltage (default)/Analog, current selectable 0…10 V/4…20 mA
Charakterystyka wyjściowa
increasing, adjustable
Maks. nieliniowość
±250 µm
Napięcie robocze Ub
15...30 VDC
Temperatura otoczenia
-25...70 °C
Stopień ochrony
IP67
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cULus
WEEE
Zasada działania
Indukcyjny system do pomiaru położenia

Indukcyjny czujnik położenia BIP: wszechstronne rozwiązanie w procesach mocowania
(Zastępuje dotychczasowy model BIP02)

Wymiary: 52 x 15,8 x 30 mm

BIP0030

Ustawienie fabryczne: Wyjście prądowe

BIP002P

Ustawienie fabryczne: Wyjście napięciowe

BIP0030

Ustawienie fabryczne: Wyjście prądowe

Wymiary
52 x 15.8 x 30 mm
Kształt obudowy
prostopadłościenny
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe
Materiał obudowy
PA
Zakres pomiarowy
0...40 mm
Interfejs
IO-Link 1.1
Wyjście analogowe
Analog, current (default)/Analog, voltage selectable 4…20 mA/0…10 V
Charakterystyka wyjściowa
increasing, adjustable
Maks. nieliniowość
±250 µm
Napięcie robocze Ub
15...30 VDC
Temperatura otoczenia
-25...85 °C
Stopień ochrony
IP67
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cULus
WEEE
Zasada działania
Indukcyjny system do pomiaru położenia
BIP002P

Ustawienie fabryczne: Wyjście napięciowe

Wymiary
52 x 15.8 x 30 mm
Kształt obudowy
prostopadłościenny
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe
Materiał obudowy
PA
Zakres pomiarowy
0...40 mm
Interfejs
IO-Link 1.1
Wyjście analogowe
Analog, voltage (default)/Analog, current selectable 0…10 V/4…20 mA
Charakterystyka wyjściowa
increasing, adjustable
Maks. nieliniowość
±250 µm
Napięcie robocze Ub
15...30 VDC
Temperatura otoczenia
-25...85 °C
Stopień ochrony
IP67
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cULus
WEEE
Zasada działania
Indukcyjny system do pomiaru położenia

Uchwyt montażowy

BAM04ML

Stosowany do ograniczania zasięgu

BAM04MN

Adapter dla BIP L0x-Txxx-06-S4

BAM04MM

Adapter dla BIP L0x-Txxx-06-S4

BAM04ML

Stosowany do ograniczania zasięgu

Zastosowanie
do tłumienia czujników indukcyjnych
Materiał
1.71321 (16MnCr5) (EC80) Brąz biały
Wymiary
27 x 10 x 28 mm
Szczegóły instalacji
Śruba M4
BAM04MN

Adapter dla BIP L0x-Txxx-06-S4

Zastosowanie
Adapter for BIP L0x-Txxx-06-S4
Materiał
Stal nierdzewna (1.4301)
Wymiary
12.5 x 6.7 x 58 mm
BAM04MM

Adapter dla BIP L0x-Txxx-06-S4

Zastosowanie
Adapter for BIP L0x-Txxx-06-S4
Materiał
Stal nierdzewna (1.4301)
Wymiary
12.5 x 2.5 x 43 mm

Downloads

  • Smallest inductive position measurement system BIP