Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

27.10.2017

Moduł I/O z separacją galwaniczną

Moduł I/O z możliwością bezpiecznego odłączania wyjść

Moduł I/O z IO Link

Moduł I/O daje możliwość podłączenia czujników i elementów wykonawczych do jednego modułu. Komunikacja z modułem odbywa się za pomocą interfejsu IO-Link. Jednocześnie można bezpiecznie odłączyć wyjścia za pomocą sterowanego osobno obwodu bezpieczeństwa. Moduł jest podzielony na dwa izolowane galwanicznie segmenty.

Aby bezpiecznie odłączyć napięcie zasilania elementów wykonawczych, niezbędne jest zewnętrzne urządzenie bezpieczeństwa. Dzięki temu moduł można wykorzystać do realizacji funkcji bezpieczeństwa w kategorii SIL2 zgodnie z EN62061.
Modułu można użyć do obsługi maksymalnie ośmiu cyfrowych wejść i wyjść. Jeśli połączenie IO-Link zostanie przerwane, wyjścia przyjmą wstępnie zdefiniowane stany. Stany te zostaną zachowane do momentu przywrócenia komunikacji IO-Link.

Najważniejsze cechy

  • podłączenie sygnałów wejściowych i wyjściowych do jednego modułu
  • bezpieczne odłączanie sygnałów wyjściowych dzięki izolacji galwanicznej
  • prosta diagnostyka za pomocą IO-Link i diod LED
  • do stosowania w trudnych warunkach przemysłowych: wytrzymała metalowa obudowa z IP67

Balluff BNI00CL

Downloads

  • Galvanically Isolated Sensor/Actuator Hub BNI IOL-355 – all-in-one I/O module with safely interruptible actuator segment

Jeśli masz pytanie? Proszę skontaktuj się z nami.