Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

30.06.2022

Bezpieczne moduły we/wy CIP Safety

Niezawodność i wytrzymałość

Moduł we/wy bezpieczeństwa CIP do przemysłowych aplikacji bezpieczeństwa

Automatyka wymaga bezpieczeństwa i niezawodności. Aby zapewnić to zarówno systemom, jak i operatorom, Balluff oferuje kompleksowe portfolio rozwiązań do sieci przemysłowych. Rozszerzamy to portfolio o nowy bezpieczny moduł we/wy CIP Safety.

Sieciowe rozwiązania bezpieczeństwa pozwalają na prostą integrację komponentów bezpieczeństwa

Moduł jest niezawodnym rozwiązaniem umożliwiającym czujników bezpieczeństwa i elementów wykonawczych do systemu sterowania - nawet w trudnych warunkach przemysłowych, w których występują takie czynniki, jak pyły, wibracje lub ciecze. Moduł, który może być montowany bezpośrednio na maszynach dzięki obudowie ze stopniem ochrony IP67, komunikuje się z systemem bezpieczeństwa za pośrednictwem sieci EtherNet/IP z wykorzystaniem protokołu CIP Safety. Połączenie protokołów umożliwia wymianę danych dotyczących z urządzeń bezpieczeństwa i danych standardowych oraz informacji diagnostycznych za pośrednictwem jednej sieci Ethernet.

Wdrażanie funkcji bezpieczeństwa w środowisku przemysłowym

Bezpieczny moduł we/wy CIP Safety jest nowoczesnym rozwiązaniem w dziedzinie technologii bezpieczeństwa funkcjonalnego, które spełnia wysokie wymagania środowiska przemysłowego. Jest on niezwykle elastyczny i umożliwia podłączenie zarówno elementów konwencjonalnych, jak i elementów bezpieczeństwa. Połączenie 12 bezpiecznych wejść i 4 bezpiecznych wyjść umożliwia wszechstronne wykorzystanie modułu w ramach układu bezpieczeństwa, np. w branży motoryzacyjnej. Zintegrowany klucz pamięci umożliwia wymianę modułu w ciągu jednej minuty bez konieczności stosowania specjalnych narzędzi i ponownego uruchamiania.

Cechy szczególne

  • Integracja, akwizycja i sterowanie elementami bezpieczeństwa w bezpiecznych aplikacjach do SIL3, Cat.4/PLe
  • Niezawodne przetwarzanie sygnałów bezpieczeństwa
  • Podłączenie jedno- i dwukanałowych urządzeń bezpieczeństwa
  • Możliwość podłączenia urządzeń standardowych i bezpieczeństwa
  • Wyjścia cyfrowe o obciążalności do 2 A na kanał podwójny
  • Oszczędność miejsca przy montażu na maszynie
  • Stopień ochrony IP67, certyfikat TÜV i ODVA
  • Diody diagnostyczne LED i monitoring wewnętrzny
BNI00HN

Bezpieczny moduł we/wy CIP Safety

BNI00HN

Bezpieczny moduł we/wy CIP Safety

Interfejs
Ethernet/IP
Przyłącze (napięcie zasilania IN)
7/8"-Męski, 4-stykowe
Gniazda przyłączeniowe
8x M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany
Wejścia cyfrowe
12x PNP, Typ3
Wyjścia cyfrowe
4x PNP
Wejścia/wyjścia konfigurowalne
nie
Materiał obudowy
PBT
Wymiary
60 x 44 x 235 mm
Temperatura otoczenia
-25...70 °C
Stopień ochrony
IP67