Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

09.06.2022

Nowa generacja wzmacniaczy do głowic optycznych

Prosta integracja i obsługa głowic optycznych BOH za pośrednictwem interfejsu IO-Link

Nowa generacja wzmacniaczy BAE

Nowa seria wzmacniaczy BAE wyposażona jest w interfejs komunikacyjny IO-Link. Oznacza to, że precyzyjne miniaturowe głowice pomiarowe i uniwersalne bariery świetlne Balluff można w prosty sposób integrować z systemami sieciowymi. IO-Link umożliwia monitorowanie ważnych parametrów systemu i danych procesowych, takich jak czas pracy, temperatura, skoki napięcia i siła sygnału - co stanowi duży krok w kierunku predykcyjnego utrzymania ruchu.

Intuicyjne i niezawodne

Wyświetlacz OLED i dobrze widoczne diody LED na wzmacniaczach pomagają w szybkim uruchomieniu czujnika, zapewniając bezpośrednie informacje zwrotne. Podczas pracy diody LED niezawodnie sygnalizują stan przełączenia, działanie i przeciążenie oraz ostrzegają, gdy tylko osiągnięty zostanie niestabilny zakres. Wszystkie wbudowane opcje, takie jak czułość, przełączanie pomiędzy trybami pracy czy zasada pomiaru, są - w zależności od modelu - łatwo regulowane za pomocą przycisków na urządzeniu i/lub za pośrednictwem interfejsu IO-Link.

Cztery warianty pozwalają na wybór optymalnego rozwiązania do każdej apliakcji

Wszystkie dostępne głowice optyczne BOH mogą współpracować z jedną z czterech wersji wzmacniaczy BAE SA-OH, zgodnie z wymaganiami użytkownika.

  • We wzmacniaczach z wbudowanym wyświetlaczem można dokonywać ustawień bezpośrednio na samym urządzeniu lub konfigurować je za pośrednictwem IO-Link. Wzmacniacze te oferują również wyjątkowo szeroki zakres funkcji i opcji - na przykład częstotliwość przełączania do 4 kHz do szybkiego zliczania elementów. Ponadto można wydłużyć czas impulsu w przypadku wykrywania obiektów szybko przemieszczających się, które nie znajdują się w polu działania czujnika wystarczająco długo.

  • Jeśli użytkownik chce parametryzować głowice optyczne za pomocą wzmacniaczy wyłącznie przez IO-Link, w naszej ofercie znajdują się również szczególnie małe i kompaktowe wzmacniacze bez wyświetlacza.

  • Wzmacniacze z wyjściem analogowym i częstotliwością przełączania 8 kHz są odpowiednie do monitorowania procesów ciągłych. Umożliwia to wykorzystanie pełnego zakresu sygnału.

  • Do typowych zastosowań oferujemy również wzmacniacze z wbudowanymi potencjometrami do bezpośredniej i intuicyjnej regulacji czułości - lub alternatywnie z przyciskami automatycznego uczenia.


Wszechstronne zastosowania dzięki różnym trybom pracy

Nowa seria wzmacniaczy BAE może być elastycznie dostosowana do konkretnych wymagań. Stabilne środowisko, trudne warunki, zadania wymagające dużej szybkości, wiele czujników obok siebie i wiele innych: różne tryby pracy sprawiają, że wzmacniacze niesłychanie uniwersalne.

  • Tryb jednego lub dwóch punktów przełączających: ogólne wykrywanie krawędzi w stabilnych środowiskach

  • Tryb okna: wykrywanie obecności w trudniejszych warunkach środowiskowych

  • Tryb dynamiczny: krótkie impulsy do szybkich procesów, takich jak liczenie lub kontrola wyrzutu

  • Tryb progowy: tłumienie wpływów środowiskowych; eliminacja wpływu kurzu, niewspółosiowości, dryftu temperatury

  • Wybierane tryby prędkości, także dla zadań wymagających dużej szybkości, do 8kHz

  • Tryb synchronizacji dla maks. ośmiu sąsiadujących zespołów czujników

  • Wiele trybów zasilania


Cechy szczególne

  • Kompatybilny ze wszystkimi głowicami optycznymi i kurtynami świetlnymi BOH
  • Zaawansowane diagnostyka dzięki interfejsowi IO-Link
  • Możliwość montażu na szynie DIN lub przez otwory montażowe
  • Szybka i sprawna konfiguracja, intuicyjna obsługa, łatwa regulacja podczas pracy
  • Różne tryby pracy i prędkości dla każdego zastosowania
  • Synchronizacja do ośmiu jednostek bez wzajemnego zakłócania się

Wzmacniacz BAE

BAE011C

Micromote - Wzmacniacz do głowic czujników optycznych

BAE011F

Micromote - Wzmacniacz do głowic czujników optycznych

BAE0119

Micromote - Wzmacniacz do głowic czujników optycznych

BAE011C

Micromote - Wzmacniacz do głowic czujników optycznych

Seria
SA-OH
Wymiary
10 x 32.5 x 77.3 mm
Interfejs
IO-Link: 1.1
2x PNP/NPN/push-pull: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC)
Wyświetlacz
Komunikacja - migająca, zielona dioda LED
Wyjście 1 aktywne - LED YE
Ustawienie
Tryb licznika
Czas opóźnienia
Funkcja dynamiczna
Zewnętrzna funkcja programowania
Ustawienie fabryczne (Reset)
IO-Link
Przełączanie na jasno/ciemno
Opóźnienie wyłączenia zał./wył.
Tryb SIO/tryb IO-Link
Funkcja okna/funkcja standardowa
Programowanie stat./dyn./man.
Programowanie 1-pkt/2-pkt/dyn.
Czułość (punkt przełączania)
Wzmocnienie
Histereza
Cechy dodatkowe
Two Switching Outputs
External teach
Hysteresis adjustable
Signal Delay
Counter mode
Ustawiacz
Parametryzacja przez I/O-Link
Przyłącze
Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 4-stykowe
Materiał obudowy
PA
PA 6
Napięcie robocze Ub
15...30 VDC
Dopuszczenie / Zgodność
CE
WEEE
cULus
UKCA
BAE011F

Micromote - Wzmacniacz do głowic czujników optycznych

Seria
SA-OH
Wymiary
15 x 40.1 x 77.3 mm
Interfejs
IO-Link: 1.1
2x PNP/NPN/push-pull: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC)
Wyświetlacz
Ekran OLED
Napięcie robocze – zielona dioda
Wyjście 1 aktywne - LED YE
Wyjście 2 aktywne - LED YE
Funkcja alarmu - LED RD
Sync - LED orange
Ustawienie
Autosynch.
Kontrast wskaźnika OLED
Tryb licznika
Czas opóźnienia
Funkcja dynamiczna
Zewnętrzna funkcja programowania
Ustawienie fabryczne (Reset)
IO-Link
Przełączanie na jasno/ciemno
Opóźnienie wyłączenia zał./wył.
Tryb SIO/tryb IO-Link
Funkcja okna/funkcja standardowa
Programowanie stat./dyn./man.
Programowanie 1-pkt/2-pkt/dyn.
Synchronizacja wł./wył.
Czułość (punkt przełączania)
Kierunek odczytu wskaźnika OLED
Wzmocnienie
Histereza
Cechy dodatkowe
Two Switching Outputs
Synchronization
External teach
Hysteresis adjustable
Signal Delay
Counter mode
Ustawiacz
Parametryzacja przez I/O-Link
Przycisk
Przyłącze
Przewód, 2 m, PUR
Materiał obudowy
PC
PA 12
Napięcie robocze Ub
15...30 VDC
Dopuszczenie / Zgodność
CE
WEEE
cULus
UKCA
BAE0119

Micromote - Wzmacniacz do głowic czujników optycznych

Seria
SA-OH
Wymiary
12 x 40.1 x 80.5 mm
Interfejs
IO-Link: 1.1
2x PNP/NPN/push-pull: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC)
Wyświetlacz
Ekran OLED
Napięcie robocze – zielona dioda
Wyjście 1 aktywne - LED YE
Wyjście 2 aktywne - LED YE
Funkcja alarmu - LED RD
Sync - LED orange
Ustawienie
Autosynch.
Kontrast wskaźnika OLED
Tryb licznika
Czas opóźnienia
Funkcja dynamiczna
Zewnętrzna funkcja programowania
Ustawienie fabryczne (Reset)
IO-Link
Przełączanie na jasno/ciemno
Opóźnienie wyłączenia zał./wył.
Tryb SIO/tryb IO-Link
Funkcja okna/funkcja standardowa
Programowanie stat./dyn./man.
Programowanie 1-pkt/2-pkt/dyn.
Synchronizacja wł./wył.
Czułość (punkt przełączania)
Kierunek odczytu wskaźnika OLED
Wzmocnienie
Histereza
Cechy dodatkowe
Two Switching Outputs
Synchronization
External teach
Hysteresis adjustable
Signal Delay
Counter mode
Ustawiacz
Parametryzacja przez I/O-Link
Przycisk
Przyłącze
Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 4-stykowe
Materiał obudowy
PC
PA 12
Napięcie robocze Ub
15...30 VDC
Dopuszczenie / Zgodność
CE
WEEE
cULus
UKCA

Głowice optyczne BOH

BOH0027

Micromote - głowice czujników optycznych

BOH000A

Micromote - głowice czujników optycznych

BOH00FK

Micromote - głowice czujników optycznych

BOH001U

Micromote - głowice czujników optycznych

BOH0027

Micromote - głowice czujników optycznych

Seria
R018
Wymiary
13 x 3 x 13.5 mm
Interfejs
do wzmacniacza przełączania
Zasada działania
Optyczna głowica czujnika
Zasada działania optycznego
Czujnik świetlny, energetyczny
Charakterystyka wiązki
rozbieżny, maks. 3.5°
Rodzaj światła
microSPOT-LED ze światłem czerwonym
Wielkość plamki świetlnej
Ø 10 mm przy 50 mm
Zasięg
3.5...60 mm
Przyłącze
Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1-Żeński, 1 m, PUR
Materiał obudowy
Aluminium, Anodowane, kolor naturalny
Materiał powierzchni aktywnej
Szkło
Szczegóły instalacji
Śruba M3
Najmniejsza część typ.
0.2 mm
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
WEEE
BOH000A

Micromote - głowice czujników optycznych

Seria
G02
Wymiary
Ø 2 x 8.6 mm
Interfejs
do wzmacniacza przełączania
Zasada działania
Optyczna głowica czujnika
Zasada działania optycznego
Bariera jednokierunkowa
Charakterystyka wiązki
Rozbieżny
Rodzaj światła
LED ze światłem czerwonym
Wielkość plamki świetlnej
Ø 35 mm
Zasięg
0...300 mm
Przyłącze
Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1-Żeński, 1 m, PUR
Materiał obudowy
Stal nierdzewna
Materiał powierzchni aktywnej
Epoksyd
Szczegóły instalacji
Średnica 2.0 mm
Najmniejsza część typ.
0.2 mm
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
WEEE
BOH00FK

Micromote - głowice czujników optycznych

Wymiary
22 x 14 x 220 mm
Zasada działania
Optyczna głowica czujnika
Zasada działania optycznego
Bariera jednokierunkowa
Specjalna cecha optyczna
Kurtyna świetlna
Rodzaj światła
LED z podczerwienią
Aktywna długość AL. 1
200 mm
Zasięg
10...500 mm
Przyłącze
Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1-Żeński, 3-stykowe, 2 m, PUR
Materiał obudowy
Aluminium, Anodowane, czarny
Materiał powierzchni aktywnej
PMMA
Szczegóły instalacji
Śruba M4 (2x)
Najmniejsza część typ.
3.0 mm
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cULus
WEEE
BOH001U

Micromote - głowice czujników optycznych

Seria
T32
Wymiary
34 x 10 x 10 mm
Zastosowanie
Czujnik do węży
Detekcja wody
Interfejs
do wzmacniacza przełączania
Zasada działania
Optyczna głowica czujnika
Zasada działania optycznego
Czujnik widełkowy
Specjalna cecha optyczna
Absorpcja światła przez wodę
Rodzaj światła
LED Near-infrared do wykrywania wody
Przyłącze
Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1-Żeński, 1 m, PUR
Materiał obudowy
Aluminium, Anodowane, czarny
Materiał powierzchni aktywnej
Epoksyd
Szczegóły instalacji
Śruba M3
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
WEEE

Downloads

  • The new amplifier generation – makes BOH sensor heads IO-Link capable
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem

Skontaktuj się z nami bezpośrednio telefonicznie:
+48 71 382 09 01


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?