25.11.2024
Nowa rodzina BOS-R030K
Najmniejszy, kompaktowy czujnik optyczny w naszym portfolio
Mini czujniki optoelektroniczne marki Balluff to właściwy wybór, gdy małe części muszą być precyzyjnie wykrywane na małej przestrzeni i ważna jest wysoka niezawodność. Od automatyzacji fabryk po nauki przyrodnicze i przemysł półprzewodnikowy: dzięki różnym seriom i konstrukcjom te małe, zajmujące niewiele miejsca cuda niezawodnie rozwiązują wszystkie aplikacje, a jednocześnie oferują dużą swobodę projektowania. Optoelektroniczne mini czujniki firmy Balluff są właściwym wyborem, gdy małe części muszą być precyzyjnie wykrywane, przestrzeń jest ograniczona, a wysoka niezawodność to podstawa. Od automatyzacji fabryk aż po przemysł life science i produkcję półprzewodników. Te oszczędzające miejsce sensory oferują dużą swobodę projektowania.
Nowa rodzina BOS-R030K to nowe i skuteczne rozwiązanie do zastosowań, w których inne czujniki - nawet dotychczasowe generacje mini - po prostu nie pasują. Rozszerza nasze kompleksowe portfolio miniaturowych czujników optycznych i jest prawdziwą rewolucją.
Ogromny potencjał na małej przestrzeni
Najmniejszy kompaktowy czujnik optyczny z portfolio Balluff do detekcji obecności i wykrywania położenia w miejscach o bardzo ograniczonej przestrzeni montażowej. Nie wymaga żadnego zewnętrznego przetwornika (modułu elektroniki) i jest dostępny w wersji odbiciowej z tłumieniem tła dla niewielkich odległości oraz jako bramka dla średnich odległości. Łącznie 24 warianty. Maksymalna elastyczność i łatwość obsługi.
Czujnik odbiciowy z tłumieniem tła
czujnik odbiciowy z tłumieniem tła, zasięg do 30 mm, z łącznikiem wtykowym lub przewodem, wersja frontowa
Bariera optoelektroniczna jednokierunkowa
Nadajnik i odbiornik, zasięg do 1 m, z łącznikiem wtykowym lub przewodem, wersja frontowa
Bariera optoelektroniczna jednokierunkowa
Nadajnik i odbiornik, zasięg do 1 m, z łącznikiem wtykowym lub przewodem, wersja boczna
Jakość w atrakcyjnej cenie
Nowy czujnik Mini-BOS wyróżnia się nie tylko oczywistymi zaletami związanymi z rozmiarem i wysoką precyzją, ale także atrakcyjnym stosunkiem ceny do wydajność, która umożliwia stosowanie czujnika na szeroką skalę.
Zalety w skrócie
Produkty
Czujnik odbiciowy z eliminacją tła
- Seria
- R030K
- Wymiary
- 14 x 4.2 x 20.5 mm
- Interfejs
- PNP: Styk zwierny (NO)
- Zasada działania
- Czujnik optoelektroniczny
- Zasada działania optycznego
- Czujnik świetlny, triangulacja
- Specjalna cecha optyczna
- Tłumienie tła
- Charakterystyka wiązki
- Ognisko typowo przy 15 mm
- Rodzaj światła
- LED ze światłem czerwonym
- Wielkość plamki świetlnej
- 4 x 4 mm
- Zasięg
- 3...30 mm
- Przyłącze
- Przewód, 2.00 m, PVC
- Materiał obudowy
- PBT & ABS
- Materiał powierzchni aktywnej
- PMMA
- Napięcie robocze Ub
- 10...30 VDC
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Bariera jednokierunkowa
- Seria
- R030K
- Interfejs
- PNP Styk zwierny (NO)
- Zasada działania
- Czujnik optoelektroniczny
- Zasada działania optycznego
- Through-beam sensor (pair)
- Charakterystyka wiązki
- Rozbieżny
- Rodzaj światła
- LED ze światłem czerwonym
- Wielkość plamki świetlnej
- 336 x 336 mm
- Zasięg
- 0...1000 mm
- Przyłącze
- Przewód, 2.00 m, PVC
- Materiał obudowy
- PBT & ABS
- Materiał powierzchni aktywnej
- PMMA
- Napięcie robocze Ub
- 10...30 VDC
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
UKCA
cULus
WEEE

Technologia czujników
Nasza szeroka gama czujników: dowiedz się, w jaki sposób możesz spełnić wymagania w branży automatyki dzięki naszemu szerokiemu portfolio i szerokiej gamie typów.
Downloads
-
Balluff's smallest self-contained photoelectric sensors – the BOS R030K family