Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

08.12.2021

Nowy standard komunikacji w inteligentnej automatyce przemysłowej

IO-Link Wireless od Balluff

Nowy standard komunikacyjny dla inteligentnej automatyki fabrycznej: IO-Link Wireless firmy Balluff

Wraz z bezprzewodowym wariantem IO-Link firma Balluff rozszerza swoje portfolio o szybkie, niezawodne i elastyczne rozwiązanie - gwarantując przy tym spójną integrację i kompatybilność systemu. IO-Link Wireless znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie klasyczna transmisja danych była dotychczas niemożliwa lub utrudniona.

Cyfrowy interfejs komunikacyjny IO-Link umożliwia niezależne od sieci przemysłowych połączenie punkt-punkt pomiędzy inteligentnymi urządzeniami np. czujnikami, a systemem sterowania. Technologia jest więc jednym z podstawowych elementów przy tworzeniu fabryki przyszłości. Wraz z wprowadzeniem IO-Link Wireless firma Balluff rozszerza swoje bogate portfolio IO-Link o rozwiązanie bezprzewodowe. "Czy to w niedostępnych miejscach, w robotyce, czy w bardzo dynamicznych systemach transportowych: IO-Link Wireless oferuje jeszcze bardziej elastyczną i uniwersalną aplikację – przy zachowaniu prostej integracji i kompatybilności systemu," mówi menedżer produktu Balluff Michael Zahlecker. Klienci, którzy już korzystają z IO-Link bez problemu skonfigurują system IO-Link Wireless między innymi dzięki prostym narzędziom takim jak zintegrowany w masterze IO-Link webserwer.

Bezprzewodowy master nie zbiera danych za pomocą przewodu, jak to zwykle bywa, lecz otrzymuje dane z urządzeń IO-Link drogą radiową. "Nowy standard bezprzewodowy spełnia wysokie wymagania automatyki przemysłowej" - mówi Zahlecker. System IO-LInk Wireless daje nowe możliwości i dużą elastyczność planowania instalacji w porównaniu ze standardowym systemem przewodowym. IO-Link Wireless może być używany na całym świecie bez ograniczeń ponieważ działa w nielicencjonowanym zakresie częstotliwości 2,4 - 2,483 GHz. "Podczas opracowywania IO-Link Wireless, wysoka niezawodność była dla nas najważniejsza", wyjaśnia Zahlecker. Opóźnienie na poziomie 5 ms oraz współczynnik błędów 10-9 umożliwiają bezpośrednią- szybką i niezawodną transmisję danych. Kolejną zaletą jest bezproblemowe skalowanie i możliwość integracji do 40 urządzeń IO-Link do jednego urządzenia master i jednego adresu sieciowego.

Bezprzewodowy wariant IO-Link jest stosowany w aplikacjach dynamicznych, stacjonarnych i mobilnych: W przypadku systemów transportowych o dużych prędkościach, kompatybilne czujniki mogą być umieszczone bezpośrednio na wózku w celu bardziej precyzyjnego monitorowania. Podczas wymiany narzędzi w chwytaku, brak okablowania umożliwia transmisję danych w ograniczonych przestrzeniach. To samo dotyczy obrabiarek, które oferują niewiele miejsca na czujniki, ale wymagają wysokiej niezawodności procesu. Tutaj nowy system uwidacznia swoją solidność i niezawodność. "Ponieważ nie ma potrzeby stosowania okablowania, IO-Link Wireless umożliwia instalację czujników monitorowania stanu nawet w trudno dostępnych miejscach", wyjaśnia Zahlecker, "dzięki czemu system idealnie nadaje się do modernizacji istniejących aplikacji." Oprócz nowego standardu bezprzewodowego IO-Link firma Balluff oferuje różne rozwiązania do bezkontaktowej transmisji danych i zasilania oraz stale rozszerza własne portfolio w zakresie komunikacji bezprzewodowej. "Za pomocą technologii bezprzewodowej chcemy uwolnić komunikację przemysłową" - mówi Hubertus Breier, szef działu technologii w firmie Balluff, opisując korzyści płynące z zastosowania rozwiązań bezprzewodowych w komunikacji przemysłowej. "Dzięki bezprzewodowemu standardowi IO-Link Wireless możemy teraz zbierać dane w aplikacjach, w których wcześniej było to albo technicznie niemożliwe, albo zbyt kosztowne".

O firmie Balluff

Historia sukcesu firmy Balluff rozpoczęła się dokładnie 100 lat temu, wraz z założeniem warsztatu mechaniki precyzyjnej w Neuhausen a.d.F. w Niemczech. Dziś jest to globalne, rodzinne przedsiębiorstwo w czwartym pokoleniu, zatrudniające 3.600 pracowników na całym świecie, synonim innowacyjnej technologii, jakości i ponadbranżowego doświadczenia w automatyce przemysłowej. Jako wiodący specjalista w dziedzinie czujników i automatyki, oferuje kompleksowe portfolio wysokiej jakości rozwiązań w zakresie sensoryki, identyfikacji, sieci i oprogramowania. W 2019 roku Grupa Balluff zanotowała obrót w wysokości około 469 mln euro. Dzięki 38 filiom i przedstawicielstwom w 68 krajach, firma Balluff gwarantuje dostępność produktów na całym świecie oraz wysoką jakość doradztwa i serwisu bezpośrednio na miejscu u Klienta.

Downloads