Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

14.05.2018

Osłony do czujników montowanych równo z powierzchnią aktywną

Ochrona aktywnej powierzchni czujnika przed uszkodzeniami na skutek uderzenia

Osłony do czujników montowanych równo  z powierzchnią aktywną

Jeśli powierzchnie czujnika zostaną uszkodzone, może to prowadzić do nieprawidłowych rezultatów lub awarii czujnika. Do czujników montowanych równo z powierzchnią aktywną Balluff oferuje więc osłonę, która chroni je przed uszkodzeniami na skutek uderzenia. Wydłuża to żywotność czujnika szczególnie w trudnych warunkach oraz w surowym otoczeniu spawalniczym.

Osłona wyposażona jest w specjalną powłokę Sun-73, która zatrzymuje odpryski spawalnicze. Dzięki swojej poprawionej barierze termicznej jest wyjątkowo odporna. Dzięki naszej osłonie można stosować czujniki w otoczeniu spawania MIG, przy którym występują wysokie temperatury i duże ilości odprysków spawalniczych.
Osłony Balluff są proste w montażu: Przykręca się je jedynie na końcu obudowy czujnika i ustawia na aktywnej powierzchni. Dzięki wygiętej końcówce można w prosty sposób ustawić osłonę czujnika i bezpiecznie zablokować za pomocą śruby nastawczej.

Najważniejsze cechy

  • powłoka Sun-73 odporna na odpryski spawalnicze
  • odporność na wysokie temperatury
  • bezpieczne pozycjonowanie dzięki śrubie nastawczej z blokadą
  • proste czyszczenie

Nakładki ochronne

Downloads

  • Face Savers for Flush Mounted Sensors

Jeśli masz pytanie? Proszę skontaktuj się z nami.