Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Zaślepki i osłony portów

Ochrona mechaniczna

Dostępne w:

36 Wersje

Nasze proste w instalacji zaślepki i osłony portów zapewniają bezpieczną ochronę w trudnym otoczeniu. Są dostępne dla najróżniejszych produktów Balluff, między innymi czujników od M8 do M30. Dostępne są w wersjach z metalu i tworzyw sztucznych - również z powłoką PTFE - i wyróżniają się wysoką odpornością na wysokie temperatury i chemikalia.

Najważniejsze cechy

  • wytrzymałe dzięki zastosowaniu odpowiednich materiałów i konstrukcji, stopień ochrony IP69K
  • ekonomiczna i kompaktowa integracja w każdym urządzeniu
  • wersje z metalu i tworzyw sztucznych, również z powłoką PTFE

Dostępność

36 Wersje

Kod zamówienia
Cena Opis skrócony Temperatura otoczenia Materiał Zastosowanie Wymiary
Działania
0.65 EUR
Nakrętka ochronna PC ABS (z certyfikatem UL) do koncentratorów pasywnych M12 Ø 14 x 13.2 mm
0.65 EUR
Nakrętka ochronna PC ABS do koncentratorów pasywnych M8 Ø 9.1 x 8.5 mm
29.96 EUR
Pokrywa czujnika -73...260 °C PTFE do czujników M12, do czujników indukcyjnych BES M12, do mocowania czujników BES Ø 14.7 x 8.9 mm
6.27 EUR
Osłona ochronna PA do osłon portów modułów sieciowych Ø 27 x 150 mm
11.25 EUR
Zaślepka portu Aluminium Anodowane
Mosiądz niklowany
do aktywnych i pasywnych koncentratorów Ø 0.9 x 0.8 ″
14.71 EUR
Kapturek ochronny PTFE do czujników M18 Ø 22.00 mm/Ø 18.00 mm x 5.00 mm
28.77 EUR
Osłona ochronna do modułów sieciowych Ø 25.4 x 18.7 mm
8.98 EUR
Kapturek ochronny PTFE do czujników M08 Ø 10 x 5 mm
9.63 EUR
Kapturek ochronny PTFE do czujników M08 Ø 10 x 9 mm
7.79 EUR
Kapturek ochronny POM do czujników M12 Ø 16 x 10 mm
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem

Skontaktuj się z nami bezpośrednio telefonicznie:
+48 71 382 09 01


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?