24.05.2018
Precyzyjny optoelektroniczny czujnik laserowy
Najwyższa klasa rozpoznawania obiektów
Detekcja najmniejszych elementów była od zawsze dużym wyzwaniem. Czujnik optoelektroniczny BOS 21M High Precision Laser z rodziny czujników optoelektronicznych odbiciowych z eliminacją tła pokazuje tutaj swoją wyjątkową klasę. Imponuje swoją wielką precyzją przy wszelkich zadaniach z zakresu rozpoznawania i przekonuje licznymi przydatnymi funkcjami dodatkowymi.
Dzięki różnym trybom rozpoznawania i analizy można bardzo dokładnie identyfikować również skomplikowane obiekty. W momencie, gdy inne czujniki osiągają swoje granice, precyzyjny czujnik laserowy rozwiązuje brawurowo nawet kompleksowe zadania.
W tym celu wystarczy dokonać wyboru spośród dwóch różnych trybów czujnika:
W trybie eliminacji tła czujnik przyuczany jest na przeznaczony do identyfikacji obiekt, który następnie rozpoznawany jest z dużą precyzją.
W trybie analizy tła, przyuczane jest tło. Identyfikowane są obiekty, które pojawiają się na tym tle. Dzięki temu czujnik BOS 21M HPL niezawodnie identyfikuje przede wszystkim odbijające światło lub błyszczące elementy.
Dzięki tym dwóm trybom czujnika zawsze uzyskasz maksymalną precyzję i niezawodność, gdyż w zależności od obiektu po prostu przełączysz tryb przez IO-Link, korzystając zawsze z najlepszej i najbardziej niezawodnej metody identyfikacji.
Jeśli korzystasz z czujnika w otoczeniu z dużą ilością zakłóceń świetlnych, inteligentna eliminacja oświetlenia zewnętrznego zapewni poprawną pracę urządzenia. Dzięki tej funkcji czujnik niezawodnie odfiltruje przede wszystkim zakłócenia i składniki oświetlenia zewnętrznego w taki sposób, aby zapobiec nieprawidłowemu przełączaniu i związanym z tym przestojom urządzenia.
Najważniejsze cechy
- nadzwyczaj precyzyjne rozpoznawanie obiektów, również w trudnych warunkach przemysłowych
- możliwość przełączania zasady pracy czujnika pomiędzy eliminacją tła i analizą tła
- inteligentne, wstępne przetwarzanie danych w czujniku
- inteligentna i efektywna diagnostyka

Downloads
-
Optical Laser Precision Sensor: BOS 21M