Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

03.08.2023

Nowa generacja koncentratorów IO-Link

Wprowadzenie do technologii IO-Link

Proste (i) dobre: nowa generacja koncentratorów czujników/siłowników IO-Link

Łatwe wejście w wydajną i sprawdzoną technologię IO-Link jest możliwe dzięki nowej generacji naszych modułów I/O. Elastycznie dopasowując się do Twoich potrzeb, możesz użyć do 16 wejść cyfrowych lub 8 cyfrowych wejść i wyjść w zależności od aplikacji.

Koncentratory I/O nowej generacji posiadają osiem standardowych portów M12, z których cztery mogą być konfigurowane zmiennie.
Wartość dodana w stosunku do istniejących już koncentratorów IO-Link Balluff leży przede wszystkim w zoptymalizowanej koncepcji obudowy i przemyślanej prostocie nowej generacji.
Mniej znaczy więcej - prosta obsługa i wsparcie podstawowych funkcji I/O bez skomplikowanych funkcji dodatkowych.

Nasza nowa, zrównoważona koncepcja obudowy wykorzystuje materiały nadające się do recyklingu i jest przyjazna dla środowiska. Ponadto nasze moduły I/O spełniają wszystkie wymagania dla zastosowań przemysłowych w typowej dla Balluffa wysokiej jakości.

Lepsza jakość procesu produkcyjnego dzięki IO-Link

IO-Link zapewnia użytkownikom większą elastyczność i zwiększa efektywność w automatyce. Nasz koncentrator I/O oferuje Ci łatwe wprowadzenie do technologii IO-Link: Po prostu realizuj wydajne i proste w konfiguracji topologie. Komunikacja i zasilanie to tylko jeden i ten sam przewód. Nasze moduły I/O umożliwiają integrację standardowych czujników i elementów wykonawczych w istniejących topologiach IO-Link. Koncentratory wejść / wyjść oferują również wysoki potencjał oszczędności, ponieważ zmniejszają liczbę modułów sieciowych i umożliwiają efektywne skalowanie aplikacji. Krótko mówiąc, jest to idealne rozwiązanie do wejścia w standard IO-Link lub do ekonomicznego uzupełnienia wielu aplikacji.

Cechy szczególne

  • Wydajny i efektywny - doskonale nadaje się do przetwarzania sygnałów o małej mocy
  • Elastyczne i z jednego źródła - nasze moduły I/O nowej generacji są dostępne w wariantach NPN i PNP
  • Kompaktowe, lekkie i trwałe - zoptymalizowane do pracy w ruchu i wykonane w wysokim standardzie jakości Balluff
  • Szybka, efektywna transmisja sygnałów i skrócone czasy pracy dzięki standardowi transmisji COM3
  • Indywidualne dopasowanie do potrzeb - cztery porty cyfrowe można elastycznie konfigurować

BNI00J8

BNI00JA

Port rozszerzeń

BNI00J9

BNI00J8

Interfejs
IO-Link 1.1
Napięcie robocze Ub
18...30.2 VDC
Przyłącze (COM 1)
M12x1-Męski, 4-stykowe, A-kodowany
Gniazda przyłączeniowe
8x M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany
Wejścia cyfrowe
16x PNP, Typ3
Wyjścia cyfrowe
8x PNP
Wejścia/wyjścia konfigurowalne
tak
Port rozszerzeń
nie
Nadzorowanie pojedynczego kanału
tak
Prąd przełączania
8x 200 mA
Prąd sumaryczny UA (element wykonawczy)
2 A
Prąd sumaryczny US, czujnik
2 A
Materiał obudowy
PC, Przezroczysty
Wymiary
54 x 39.2 x 141.3 mm
Temperatura otoczenia
-20...60 °C
Stopień ochrony
IP67, stan skręcony
Prędkość transmisji
COM3 (230.4 kbit/s)
Min. cykl danych procesowych
2 ms
Dane procesowe wejściowe
6 bytes
Wyjściowe dane procesowe
2 bytes
BNI00JA

Port rozszerzeń

Interfejs
IO-Link 1.1
Napięcie robocze Ub
18...30.2 VDC
Przyłącze (COM 1)
M12x1-Męski, 4-stykowe, A-kodowany
Gniazda przyłączeniowe
8x M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany
Wejścia cyfrowe
16x PNP, Typ3
Wyjścia cyfrowe
8x PNP
Wejścia/wyjścia konfigurowalne
tak
Port rozszerzeń
tak
Nadzorowanie pojedynczego kanału
tak
Prąd przełączania
8x 200 mA
Prąd sumaryczny UA (element wykonawczy)
2 A
Prąd sumaryczny US, czujnik
2 A
Materiał obudowy
PC, Przezroczysty
Wymiary
54 x 39.2 x 141.3 mm
Temperatura otoczenia
-20...60 °C
Stopień ochrony
IP67, stan skręcony
Prędkość transmisji
COM3 (230.4 kbit/s)
Min. cykl danych procesowych
2 ms
Dane procesowe wejściowe
6 bytes
Wyjściowe dane procesowe
2 bytes
BNI00J9

Interfejs
IO-Link 1.1
Napięcie robocze Ub
18...30.2 VDC
Przyłącze (COM 1)
M12x1-Męski, 4-stykowe, A-kodowany
Gniazda przyłączeniowe
8x M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany
Wejścia cyfrowe
16x NPN, typ 3
Wyjścia cyfrowe
8x NPN
Wejścia/wyjścia konfigurowalne
tak
Port rozszerzeń
nie
Nadzorowanie pojedynczego kanału
tak
Prąd przełączania
8x 200 mA
Prąd sumaryczny UA (element wykonawczy)
2 A
Prąd sumaryczny US, czujnik
2 A
Materiał obudowy
PC, Przezroczysty
Wymiary
54 x 39.2 x 141.3 mm
Temperatura otoczenia
-20...60 °C
Stopień ochrony
IP67, stan skręcony
Prędkość transmisji
COM3 (230.4 kbit/s)
Min. cykl danych procesowych
2 ms
Dane procesowe wejściowe
6 bytes
Wyjściowe dane procesowe
2 bytes

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?