Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

30.09.2026

SmartLight Rigid – Kompaktowy. Jasny. Wszechstronny.

Oświetlenie i wygodna sygnalizacja dla maszyn oraz stanowisk roboczych. Łagodne światło o widoczności 180°.

SmartLight Rigid

Zalety w skrócie

Ekstremalnie kompaktowy

Tylko 20 mm średnicy zapewnia elastyczną integrację.

Nieoślepiające oświetlenie

100% rozproszonej dystrybucji światła.

Wysoka widoczność

Zakres widoczności 180° dla niezawodnej sygnalizacji z każdej strony.

Elastyczne sterowanie

Sygnał 24V lub IO-Link dla zaawansowanych funkcji, takich jak zmiana natężenia światła, błyskanie i tryb stroboskopowy.

Inteligentne rozwiązania oświetleniowe dla nowoczesnego przemysłu

Nowy SmartLight Rigid firmy Balluff to idealne rozwiązanie do wszystkich zastosowań, w których klasyczne kolumny sygnalizacyjne są niewystraczające. Jego kompaktowa konstrukcja i wysoka jakość światła gwarantują wydajną i ekonomiczną sygnalizację stanu maszyny - wszędzie tam, gdzie przestrzeń jest ograniczona i wymagana jest maksymalna widoczność.

Dzięki interfejsowi IO-Link można elastycznie sterować różnymi funkcjami oświetlenia i integrować je z istniejącymi systemami. Wersje bez IO-Link umożliwiają regulację jasności bez migotania poprzez PWM lub zewnętrzne urządzenia. SmartLight Rigid zapewnia widoczność w zakresie 180° i 100% rozproszonej dystrybucji światła – gwarantując jednolite, bezodblaskowe oświetlenie.

Niezależnie od tego, czy jest stosowany jako dodatkowa sygnalizacja w odległych częściach systemu, jako wskaźnik w aplikacjach intralogistycznych — takich jak systemy milk run czy sygnalizacja zajętości — czy też jako samodzielny wyświetlacz stanu na ręcznych stanowiskach roboczych oraz pulpitach maszyn, SmartLight Rigid łączy funkcję sygnalizacji i oświetlenia w jednym urządzeniu — wydajnym i oszczędzającym miejsce.

Wysokiej jakości metalowa obudowa zapewnia doskonałą trwałość oraz efektywne odprowadzanie ciepła. Smukła konstrukcja i niewidoczne punkty LED nadają urządzeniu nowoczesny, wysokiej klasy wygląd. Dzięki certyfikatom CE i UL, SmartLight Rigid jest przystosowany do użytkowania na całym świecie, oferując niezawodne i długotrwałe rozwiązanie dla środowiska produkcyjnego.

Solidny. Nowoczesny. Do każdej aplikacji.

Intralogistyka:
Urządzenia sygnalizacyjne do systemów milk run, sygnalizacji zajętości oraz detekcji obecności.

Budowa maszyn:
Bezpośrednie wyświetlanie stanu maszyn i urządzeń.

Budowa maszyn specjalnych:
Wielobarwne oświetlenie pulpitów sterowniczych oraz sygnalizacja stanu na liniach produkcyjnych.

Ręczne stanowiska pracy:
Kompaktowa i jasna sygnalizacja dla ergonomicznych obszarów roboczych.

Produkty

BNI00LT

BNI00LU

BNI00LP

BNI00LN

BNI00LR

BNI00LW

BNI00LT

Zasada działania
Signal light
Interfejs
IO-Link 1.1.4
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 5-stykowe
Maks. liczba segmentów
1
Przedefiniowane kolory
czerwony
zielony
Niebieski
żółty
Magenta
cyjan
biały
możliwość konfiguracji
Wskaźnik zadziałania
blinking
sparkle
Wymiary
Ø 20 x 250 mm
Materiał obudowy
Aluminium, Anodowane Tworzywo sztuczne
Szczegóły instalacji
Zaciski
Temperatura otoczenia
-20...50 °C
Stopień ochrony
IP54
BNI00LU

Zasada działania
Signal light
Interfejs
IO-Link 1.1.4
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 5-stykowe
Maks. liczba segmentów
1
Przedefiniowane kolory
czerwony
zielony
Niebieski
żółty
Magenta
cyjan
biały
możliwość konfiguracji
Wskaźnik zadziałania
blinking
sparkle
Wymiary
Ø 20 x 550 mm
Materiał obudowy
Aluminium, Anodowane Tworzywo sztuczne
Szczegóły instalacji
Zaciski
Temperatura otoczenia
-20...50 °C
Stopień ochrony
IP54
BNI00LP

Zasada działania
Signal light
Interfejs
Oddzielne wejścia
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 5-stykowe
Maks. liczba segmentów
1
Przedefiniowane kolory
czerwony
zielony
Niebieski
żółty
Magenta
cyjan
biały
Wymiary
Ø 20 x 550 mm
Materiał obudowy
Aluminium, Anodowane Tworzywo sztuczne
Szczegóły instalacji
Zaciski
Temperatura otoczenia
-20...50 °C
Stopień ochrony
IP54
BNI00LN

Zasada działania
Signal light
Interfejs
Oddzielne wejścia
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 5-stykowe
Maks. liczba segmentów
1
Przedefiniowane kolory
czerwony
zielony
Niebieski
żółty
Magenta
cyjan
biały
Wymiary
Ø 20 x 250 mm
Materiał obudowy
Aluminium, Anodowane Tworzywo sztuczne
Szczegóły instalacji
Zaciski
Temperatura otoczenia
-20...50 °C
Stopień ochrony
IP54
BNI00LR

Zasada działania
Signal light
Interfejs
Oddzielne wejścia
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 5-stykowe
Maks. liczba segmentów
1
Przedefiniowane kolory
czerwony
zielony
Niebieski
żółty
Magenta
cyjan
biały
Wymiary
Ø 20 x 950 mm
Materiał obudowy
Aluminium, Anodowane Tworzywo sztuczne
Szczegóły instalacji
Zaciski
Temperatura otoczenia
-20...50 °C
Stopień ochrony
IP54
BNI00LW

Zasada działania
Signal light
Interfejs
IO-Link 1.1.4
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 5-stykowe
Maks. liczba segmentów
1
Przedefiniowane kolory
czerwony
zielony
Niebieski
żółty
Magenta
cyjan
biały
możliwość konfiguracji
Wskaźnik zadziałania
blinking
sparkle
Wymiary
Ø 20 x 950 mm
Materiał obudowy
Aluminium, Anodowane Tworzywo sztuczne
Szczegóły instalacji
Zaciski
Temperatura otoczenia
-20...50 °C
Stopień ochrony
IP54

Downloads

  • Smartlight Rigid – compact. Bright. Versatile.
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem

Skontaktuj się z nami bezpośrednio telefonicznie:
+48 71 382 09 01


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?