Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

11.05.2023

System pozycjonowania na duże odległości (LDPS)

Niezawodny, inteligentny i elastyczny pomiar pozycji do 1,5 km

System pozycjonowania na duże odległości

Duże odległości nie stanowią już przeszkody dla inteligentnego magnetostrykcyjnego systemu pomiaru położenia BTL LDPS. Tam, gdzie wymagana jest najwyższa precyzja pomiaru pozycji i prędkości, Balluff oferuje absolutny system pomiaru odległości, który może w sposób ciągły określać pozycje na odległość do 1,5 km z dokładnością powtarzania 0,5 mm. System ten nadaje się więc idealnie do zastosowań na suwnicach, mostach przeładunkowych, suwnicach bramowych, sterownikach rewersyjnych, jak również do przemieszczania się suwnic i wózków, a także zmienia suwnice technologiczne w roboty na dużą skalę.

Inteligentna technologia czujników podróżuje razem z suwnicą

System pozycjonowania długodystansowego (LDPS) składa się z magnetostrykcyjnego systemu pomiaru położenia, z interfejsem Profinet, kilku czujników położenia zainstalowanych wzdłuż toru jazdy suwnicy, których pozycja jest odczytywana przez czujnik magnetostrykcyjny zamontowany na suwnicy. Informacja ta jest przekazywana do sterownika, który z dużą dokładnością oblicza bezwzględne współrzędne pozycji dźwigu. Dodatkowo użytkownik otrzymuje moduł funkcyjny oprogramowania, który ułatwia integrację z systemem sterowania.

System pomiarowy jest również dostępny z opcją pracy bezawaryjnej z nadmiarowymi oznaczeniami wzdłuż toru jazdy, co dodatkowo zwiększa wydajność, niezawodność i jakość aplikacji. System działa bez zużycia i konserwacji oraz jest niewrażliwy na wstrząsy, wibracje i zanieczyszczenia.

Suwnice są stosowane na całym świecie i we wszystkich branżach do transportu towarów w intralogistyce, w gospodarce magazynowej lub w różnych procesach produkcyjnych. Obciążenia są tu często bardzo duże, a miejsce użytkowania stawia ogromne wymagania również przed techniką czujników. Ponadto operator musi być zawsze świadomy absolutnej pozycji dźwigu lub systemu sterowania. Dotyczy to tym bardziej sytuacji, gdy na jednym pasie startowym znajdują się dwa lub więcej dźwigów. Do prawidłowego pozycjonowania i unikania kolizji dźwigów stosuje się zwykle czujniki laserowe, które w normalnych warunkach środowiskowych spełniają powszechne wymagania dotyczące wydajności. Jednak jeśli stopień zanieczyszczenia w hali jest wysoki lub jeśli suwnice są eksploatowane na zewnątrz, systemy oparte na laserach osiągają swoje ograniczenia.

Firma Bang Kransysteme przetestowała system pozycjonowania dalekiego zasięgu firmy Balluff: "System pomiaru odległości, który porusza się wraz z suwnicą i ma długość ok. 4 metrów, wykrywa czujniki położenia zamontowane wzdłuż trasy przejazdu zgodnie z ustalonym wcześniej schematem i na tej podstawie oblicza bezwzględną pozycję suwnicy. Jeśli znajomość tej pozycji jest niezbędna nawet w niekorzystnych warunkach, system ten jest idealnie dopasowany!", podsumowuje David Böttiger, szef automatyki.

Cechy i zalety w skrócie

  • absolutny system pomiaru pozycji liniowej z zakresem pomiarowym do 1,5 km
  • wysoka niezawodność i niskie koszty utrzymania dzięki bezstykowej i bezzużyciowej zasadzie działania
  • odporność w trudnych warunkach przemysłowych (IP67)
  • elastyczna instalacja i automatyczne dopasowanie systemu do oznakowania magnetycznego
  • dokładność powtórzeń do ±0,5 mm

Downloads

  • Magnetostrictive linear position sensor with a measuring range of up to 1.5 kilometers