Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

18.10.2023

Uprawiane w Chinach

Balluff rozszerza swoje możliwości w Chengdu o nowy budynek. Firma działa tutaj od prawie 20 lat i w tym czasie nie tylko zrosła się z grupą firm, ale także z wieloma pracownikami.

Radość z pracy w Balluff Sensors (od lewej): Xu Yan, dyrektor zarządzający Oortwijn Erik, Wang Liting i He Wencheng.Radość z pracy w Balluff Sensors (od lewej): Xu Yan, dyrektor zarządzający Oortwijn Erik, Wang Liting i He Wencheng.

Na początku lipca firma Balluff zainaugurowała nowy budynek o powierzchni 6000 m² w swojej chińskiej lokalizacji w Chengdu - powierzchnia produkcyjna wzrosła zatem o 75% za jednym zamachem, a wielkość produkcji można podwoić. Zakład w Chengdu jest jednym z trzech głównych zakładów produkcyjnych Balluff, obok dwóch zakładów w Veszprém (Węgry) i Aguascalientes (Meksyk). Specjalista w dziedzinie czujników i automatyki produkuje tutaj ponad 3 700 000 czujników indukcyjnych i mechanicznych rocznie, a także systemy pomiaru przemieszczeń liniowych dla automatyki przemysłowej i inne produkty. Jedną z zalet nowego obszaru produkcyjnego jest to, że został on zaprojektowany uniwersalnie, a tym samym oferuje pełną elastyczność w zakresie linii produktów i produktów, które będą tu wytwarzane w przyszłości.

Holistycznie nowoczesny

Podczas planowania nowego budynku ważne było dla firmy Balluff zachowanie całościowego wyglądu całego obiektu. Dlatego też specjalista w dziedzinie czujników i automatyki zmodernizował również poprzedni kompleks budynków: "Skupiliśmy się na zrównoważonych rozwiązaniach - zwłaszcza w zakresie infrastruktury technicznej" - wyjaśnia Frank Nonnenmann, który jako dyrektor zarządzający Balluff jest odpowiedzialny za stworzenie globalnej sieci produkcyjnej i logistycznej. Szczególną uwagę zwrócono również na logistykę w fazie planowania: Poprzednie i nowe obszary produkcyjne są połączone krótkimi wewnętrznymi trasami transportowymi. Wprowadzenie cyfrowego systemu wspomagania sprawia, że procesy w magazynie wysokiego składowania są inteligentniejsze i szybsze. Dzięki najnowocześniejszej technologii produkcji Balluff jest elastyczny: od jednego elementu do dużych serii - wszystko jest możliwe. Nonnenmann podkreśla zalety różnych opcji produkcyjnych: "Dzięki tej sile w zakresie różnorodności produktów i precyzji, ekspansja doprowadzi do dalszej lokalizacji produktów i komponentów, z których dostawcy z Chin i Chengdu dodatkowo skorzystają i rozszerzą swoją działalność".


Dzięki tej sile w zakresie różnorodności produktów i precyzji, ekspansja doprowadzi do dalszej lokalizacji produktów i komponentów, z których dostawcy z Chin i Chengdu dodatkowo skorzystają i rozwiną swoją działalność.

Frank Nonnemann, Geschäftsführer bei Balluff


Balluff w Chinach

Balluff jest aktywny w Chinach od dawna: już w 1994 roku firma założyła swój pierwszy oddział serwisowy w Szanghaju, a od 1996 roku produkowała swoje pierwsze czujniki w Chengdu za pośrednictwem zewnętrznego partnera. W 2004 roku Balluff ostatecznie założył swoją spółkę zależną w Chengdu, a trzy lata później otworzył własną fabrykę. "Wykonaliśmy pionierską pracę. Ponieważ była to pierwsza niemiecka firma produkcyjna w tym czasie" - mówi Erik Oortwijn, dyrektor zarządzający Balluff Sensors (Chengdu). Od tego czasu miasto stało się drugim co do wielkości ośrodkiem gospodarczym w zachodnich Chinach. Miasto kwitnie. Oortwijn postrzega fakt, że Balluff zainwestował około 50 milionów RMB (około 6,5 miliona euro) w nowy budynek jako wyraźne zobowiązanie wobec Chin: "Inwestycja w budynek mówi więcej niż tysiąc słów". Nonnenmann potwierdza to, gdy opisuje strategię Balluff w Chinach: "Naszym zdaniem chiński rynek automatyzacji produkcji będzie stale rósł przez długi czas. Na takim rynku musimy i chcemy być obecni z naszą filozofią dosłownej bliskości klienta". Zakład w Chengdu odgrywa ważną rolę dla Balluff: tutaj innowacje produktowe są wytwarzane nie tylko na rynek chiński, ale także na rynek globalny. W sieci produkcyjnej i logistycznej lokalizacja ta pełni funkcję regionalnego dostawcy dla regionu APAC i wiodącej fabryki czujników indukcyjnych.


Każdy pracownik czuje się szanowany. Nie ma znaczenia, jakie stanowisko zajmujesz - każdy jest ważny dla sukcesu firmy.

He Wencheng, Balluff Sensors (Chengdu)


Balluff jako pracodawca

Jako pracodawca, Balluff ma bardzo dobrą reputację w Chengdu. "Mamy wielu długoletnich pracowników", mówi Oortwijn. "Ta niska rotacja jest wyjątkowa na chińskim rynku pracy i pokazuje ogromne zaufanie, jakie Balluff zdobył jako pracodawca". Pracownicy czują się doceniani. Jedna z długoletnich pracownic podkreśla, że docenia fakt, iż Balluff inwestuje w dalszy rozwój swoich pracowników. Jednocześnie firma zwiększa w ten sposób produktywność i satysfakcję pracowników. Jak wszędzie w Balluff, pracownikom oferuje się wysoki stopień elastyczności i stwarza się warunki do dobrej współpracy. Na przykład zwraca się uwagę na równowagę między życiem zawodowym a prywatnym wszystkich pracowników i istnieje szeroki zakres środków budowania zespołu, takich jak wycieczki, wieczory przy grillu lub dni rodzinne. "Zmniejsza to osobisty poziom stresu" - podkreśla Wang Liting, odpowiedzialny za logistykę w Chengdu. Szczególnie ceniona jest polityka komunikacyjna firmy: Istnieją jasne zasady i otwarta komunikacja ponad podziałami hierarchicznymi. "Każdy pracownik czuje się szanowany. Nie ma znaczenia, jakie stanowisko zajmujesz - każdy jest ważny dla sukcesu firmy" - tak pracownik He Wencheng opisuje atmosferę panującą w Balluff w Chengdu. Co więcej, pracownicy w Chengdu doceniają dobre warunki pracy w tej lokalizacji. "Sprzęt jest wysokiej jakości i jest na bieżąco aktualizowany", podkreśla Peng Jin, lider zespołu w produkcji BNI. W związku z tym w nowym budynku uwzględniono również rozbudowę infrastruktury dla pracowników i zaplanowano szatnie, sale szkoleniowe lub miejsca parkingowe. Balluff chce teraz skorzystać ze swojej dobrej reputacji jako pracodawcy, ponieważ wraz z nowym budynkiem firma tworzy 300 nowych miejsc pracy, które mają zostać szybko obsadzone.

1
2
3