Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

08.02.2019

Wielofunkcyjny czujnik optyczny

Pełna przejrzystość danych w każdym momencie

Wielofunkcyjny czujnik optyczny

Generowanie, przesyłanie i przetwarzanie informacji - to właśnie atrybuty Przemysłu 4.0. Za dostarczanie niezbędnych danych wejściowych z miejsca pomiaru odpowiedzialne są inteligentne oraz nowy optoelektroniczny czujnik wielofunkcyjny BOS 21M ADCAP, pochodzący z naszej rodziny czujników optoelektronicznych odbiciowych i barier optoelektronicznych. Ustala on rzeczywiste stany robocze, gromadzi oraz przetwarza informacje, a dzięki komunikacji IO-Link jest w stanie dostarczyć o wiele więcej danych niż tylko sygnał przełączający.

Dzięki możliwości wyboru jednego z czterech trybów pracy w jednym czujniku optoelektronicznym jego funkcjonalność jest zawsze optymalnie dostosowana do Twojej aplikacji - jako czujnik z eliminacją tła, energetyczny czujnik optoelektroniczny odbiciowy, optoelektroniczny czujnik refleksyjny czy optoelektroniczna bariera jednokierunkowa. W tym celu w zależności od obiektu po prostu przełączasz tryb przez IO-Link, mając do dyspozycji zawsze najlepszą i najbardziej niezawodną metodę identyfikacji.

Ustalone sygnały są z kolei przygotowywane i wstępnie przetwarzane już w czujniku, co odciąża Cię przy programowaniu i realizacji sterowania instalacji. Dzięki funkcji zliczania czujnik zapewnia ponadto różne tryby zliczania i resetowania. Poza tym dzięki jego dowolnie konfigurowanej funkcji nadzorowania częstotliwości, można na przykład wykrywać prędkość obiektów.

Po raz pierwszy na świecie w czujniku tej wielkości istnieje możliwość ciągłej kontroli natężenia światła i jasności promienia emitowanego przez diodę LED. Dzięki inteligentnym informacjom diagnostycznym z aktualnymi wartościami luminancji i rezerwy działania rozpoznasz trendy i nieprawidłowości tak wcześnie, że unikniesz krytycznych stanów roboczych na długo, zanim mogłoby do nich dojść.

Najważniejsze cechy

Trzy unikalne zaawansowane właściwości (ADvanced CAPabilities) zaliczają się do zintegrowanych elementów składowych

  • czujnik wielofunkcyjny
  • inteligentne, wstępne przetwarzanie danych w czujniku
  • inteligentna i efektywna diagnostyka

Wielofunkcyjny czujnik optyczny

Downloads

  • Photoelectric Multi-Function Sensor BOS 21M ADCAP

Jeśli masz pytanie? Proszę skontaktuj się z nami.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?