Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Nowa generacja przetworników do pomiaru położenia

Kompaktowe czujniki magnetostrykcyjne do bezdotykowego pomiaru położenia

Balluff oferuje nową generację czujników magnetostrykcyjnych w wykonaniu prętowym i profilowym do zastosowań, w których wymagana jest najwyższa precyzja pomiaru położenia w ograniczonych przestrzeniach.

Chcesz maksymalnej wydajności czy może potrzebujesz prostszego rozwiązania: dwie klasy przetworników do wyboru C1 i B1

Warianty z portfolio Balluff magnetostrykcyjnych systemów pomiaru położenia BTL oferują indywidualną kombinację cech w zależności od wersji produktu. W ramach odpowiednich rodzin czujników rozróżnia się dwie klasy wydajności (B1 / C1). Pozwala to na łatwą konfigurację i dobór rozwiązania czujnika odpowiedniego dla danej aplikacji.

To czego potrzebujesz

Dzięki czujnikom magnetostrykcyjnym klasy wydajności B1 dostępne są podstawowe funkcje dla standardowych zastosowań z doskonałym stosunkiem ceny do wydajności. "To czego potrzebujesz": niezawodne produkty skupiające się na tym, co najważniejsze.

To czego wymagasz

Dzięki systemom pomiaru położenia BTL klasy wydajności C1 można uzyskać maksymalną wydajność w wymagających zastosowaniach. IO-Link, rozszerzone funkcje, takie jak monitorowanie stanu, czy różne opcje połączeń wtykowych: wersje BTL C1 to "wszystko, to czego wymagasz" od systemu pomiarowego.


Tam, gdzie przestrzeń jest na wagę złota, BTL Mini pokazuje swoje mocne strony

Zajmujący bardzo mało miejsca czujnik magnetostrykcyjny w nowej konstrukcji minirod jest odpowiedni do stosowania w siłownikach hydraulicznych do sprzężenia zwrotnego położenia, w zakładach formowania i walcowania lub w technologii podnoszenia. Dodatkowo BTL w wersji minirod znajduje zastosowanie we wtryskarkach oraz do monitorowania kąta nachylenia łopat wirnika w turbinach wiatrowych.

Dzięki obudowie wykonanej z odpornej na korozję stali nierdzewnej otrzymujesz solidny i trwały komponent do swoich zastosowań. Bezdotykowy, i dzięki temu nie ulegający zużyciu system pomiarowy gwarantuje długą żywotność i skraca czas przestojów.

BTL Minirod jest dostępny w trzech wariantach, dzięki czemu zawsze znajdziesz odpowiedni produkt do swojego zastosowania. Przekonaj się sam i skonfiguruj idealny system pomiaru położenia dla swojej aplikacji już teraz:


Niezawodnie mierz położenie ruchomych części maszyn

Systemy pomiaru położenia w wersji profilowej przekonują również swoją kompaktową konstrukcją. Zajmująca niewiele miejsca konstrukcja obudowy umożliwia łatwą integrację z ruchomymi częściami maszyn w celu ciągłego wykrywania pozycji. Systemy pomiaru położenia w konstrukcji profilowej idealnie nadają się zatem do sterowania prasami hydraulicznymi, na przykład w technologii formowania.

Dostępna jest również szeroka gama wariantów magnetostrykcyjnych systemów pomiaru położenia w wersjach profilowych, które można również indywidualnie konfigurować. Znajdź odpowiednie rozwiązanie dla swojej aplikacji już teraz:


główne zalety:

  • 2 wersje (B1 / C1): idealne rozwiązanie dla Twojej aplikacji
  • 3 różne konstrukcje mechaniczne spełniające Twoje wymagania: do wyboru wersje prętowe lub profilowe
  • Długa żywotność, brak zużycia dzięki bezdotykowej zasadzie działania
  • Szybki i łatwy montaż dzięki kompaktowej konstrukcji
  • Możliwość indywidualnej konfiguracji
  • Dostępne z interfejsem analogowym, IO-Link lub EtherCAT
  • Prosta parametryzacja przez IO-Link
  • Ciągłe monitorowanie warunków pracy, takich jak temperatura, wilgotność oraz żywotność w wersjach z IO-Link
  • Jednoczesny pomiar kilku pozycji i prędkości
  • Idealny do trudnych warunków przemysłowych dzięki hermetycznie zamkniętej obudowie IP67/IP69K z aluminium oraz stali nierdzewnej

Znalazłeś odpowiedni czujnik magnetostrykcyjny i zastanawiasz się jak go podłączyć? Tutaj znajdziesz odpowiednie złącza i kable połączeniowe spełniające Twoje wymagania.

Powiązane tematy