Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Ogólne warunki zwrotu towarów

1. Warunki wstępne

  • Zwroty towarów możliwe są w ciągu 6 tygodni od daty ich dostawy.

  • Dostawa zwrotna musi być wcześniej zapowiedziana przez Klienta i zaakceptowana przez pracowników firmy Balluff.

  • Towary muszą znajdować się w oryginalnym opakowaniu; w stanie nadającym się do ponownej sprzedaży. Produkty zapakowane w folię termokurczliwą i/lub zapieczętowane muszą być w stanie nienaruszonym.


2. Produkty nieobjęte procesem zwrotów

Następujące materiały nie są objęte usługą zwrotu:

  • Materiały konfigurowalne i wykonywane na zamówienie (KMAT)

  • Materiały poddane modyfikacjom (MOD)

  • Produkty dostosowane indywidualnie do potrzeb Klienta

  • Produkty związane z bezpieczeństwem maszyn i osób

  • Etykiety samoprzylepne oraz produkty o ograniczonym okresie przydatności


3. Warunki ogólne

  • Zwroty nie będą przyjmowane bez uprzedniej konsultacji i zgody firmy Balluff.

  • Zwroty są przyjmowane bez uznania jakichkolwiek zobowiązań prawnych. Za ostateczną ocenę w kwestii przyjęcia zwrotu odpowiada firma Balluff.


4. Koszty i wydatki

  • W przypadku błędnej lub nadmiarowej dostawy z przyczyny leżącej po stronie Balluff, nasza firma zobowiązuje się do przyjęcia towarów i zwrotu 100% wartości towaru.

  • W przypadku zwrotów z przyczyn nieleżących po stronie Balluff, zwrotowi podlegają jedynie produkty o łącznej wartości przekraczającej 150 €. W tym przypadku Balluff zobowiązuje się do zwrotu wartości towarów pomniejszoną o opłatę manipulacyjną w wysokości 30% ich wartości, przeznaczoną na pokrycie kosztów kontroli i uzupełnienia zapasów.

  • Jeżeli zwrot zostanie odrzucony przez Balluff, koszty i wydatki związane ze zwrotem odrzuconych towarów ponosi Klient.

  • W przypadku towarów, których zwrot nie został wcześniej zgłoszony i zaakceptowany, Balluff zastrzega sobie prawo do zwrotu towaru na adres nadawcy.