Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Zasilacze na szynę DIN
Wymiary
83.5 x 124.5 x 116.6 mm
Wersja
DIN-Rail
Szczegóły instalacji
Montaż na szynie DIN
Materiał obudowy
Metal
Przyłącze
Zacisk, 0.25...4 mm²
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BAE PS-XA-1W-24-100-004 | BAE PS-XA-1W-24-100-018 | |
|
-
Cena katalogowa
|
123,00 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | 83.5 x 124.5 x 116.6 mm | 60 x 123.6 x 117.6 mm |
|---|---|---|
| Wersja | DIN-Rail | DIN-Rail |
| Szczegóły instalacji | Montaż na szynie DIN | Montaż na szynie DIN |
| Materiał obudowy | Metal | Metal |
| Przyłącze | Zacisk, 0.25...4 mm² | Zacisk, 0.25...4 mm² |
| Napięcie wejściowe | 115/230 VAC automatyczny wybór, jednofaz. | 100…240 V AC, jednofaz. |
| Wyjściowe napięcie znamionowe DC | 24 V | 24 V |
| Wyjściowy prąd znamionowy | 10 A | 10 A |
| Stopień ochrony | IP20 | IP20 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE CCC cULus WEEE |
CE cURus cULus WEEE |
| Temperatura otoczenia | -40...70 °C | -20...70 °C |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD