Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Oświetlacze pierścieniowe
Przyłącze
Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 4-stykowe, 0.3 m
Wersja
Podświetlenie dookoła
Wymiary
Ø 116 x 20.5 mm
Napięcie znamionowe pracy Ue DC
24 V
Pobór prądu maks.
750 mA, 1370 mA (tryb boost)
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD