Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BAE002E

BOS S-C01

Konwertery sygnału

Funkcja
Licznik impulsów
Dzielnik impulsów
Wzmacniacz przełączający do 400 0mA
Przerzutnik Wł. / Wył.
Inwerter NO/NC
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Wejścia cyfrowe
PNP
Przyłącze
Łącznik wtykowy, M12x1
Przyłącze czujnika
M12x1-Żeński, 4-stykowe
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Funkcja
Licznik impulsów
Dzielnik impulsów
Wzmacniacz przełączający do 400 0mA
Przerzutnik Wł. / Wył.
Inwerter NO/NC
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Wejścia cyfrowe
PNP
Przyłącze
Łącznik wtykowy, M12x1
Przyłącze czujnika
M12x1-Żeński, 4-stykowe
Materiał obudowy
PBT PA
Wymiary
Ø 20 x 60 mm
Temperatura otoczenia
0...60 °C
Stopień ochrony
IP67
Dopuszczenie / Zgodność
CE
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-90-90
ECLASS 11.0
27-27-90-90
ECLASS 12.0
27-27-90-90
ECLASS 13.0
27-27-90-90
ECLASS 14.0
27-27-90-90
ECLASS 5.1.4
27-27-92-14
ECLASS 6.2
27-27-92-14
ECLASS 8.1
27-27-90-90
ETIM 4.0
EC001774
ETIM 5.0
EC001774
ETIM 6.0
EC001774
ETIM 7.0
EC001774
ETIM 8.0
EC001774
ETIM 9.0
EC001774
UNSPSC 11
39121008
UNSPSC 7.0901
39121008
eCl@ss 4.1
27-27-90-14
eCl@ss 9.0
27-27-90-90
eCl@ss 9.1
27-27-90-90