Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Konwertery sygnału
Funkcja
Monitor częstotliwości do 1kHz
Wzmacniacz przełączający do 400 0mA
Wzmacniacz przełączający do 400 0mA
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Wejścia cyfrowe
PNP
Przyłącze
Łącznik wtykowy, M12x1
Przyłącze czujnika
M12x1-Żeński, 4-stykowe
Zalecana alternatywa
BAE012Y
Konwertery sygnału
BAE SC-XA-M01
Dostępność
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
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BOS S-M01 | BAE SC-XA-M01 | |
|
-
Cena katalogowa
|
68,50 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Funkcja |
Monitor częstotliwości do 1kHz Wzmacniacz przełączający do 400 0mA |
Monitor częstotliwości do 1kHz Wzmacniacz przełączający do 150mA |
|---|---|---|
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Wejścia cyfrowe | PNP | PNP |
| Przyłącze | Łącznik wtykowy, M12x1 | Łącznik wtykowy, M12x1 |
| Przyłącze czujnika | M12x1-Żeński, 4-stykowe | M12x1-Żeński, 4-stykowe |
| Materiał obudowy | PBT PA | PBT PA |
| Wymiary | Ø 20 x 60 mm | Ø 20 x 60 mm |
| Temperatura otoczenia | 0...60 °C | 0...60 °C |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE WEEE |
CE UKCA WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD