Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Konwertery sygnału
Funkcja
Wzmacniacz przełączający do 400 0mA
Timer opóźn. Wł. / Wył.
Timer opóźn. Wł. / Wył.
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Wejścia cyfrowe
PNP
Przyłącze
Łącznik wtykowy, M12x1
Przyłącze czujnika
M12x1-Żeński, 4-stykowe
Zalecana alternatywa
BAE012U
Konwertery sygnału
BAE SC-XA-T03
Dostępność
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
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BOS S-T01 | BAE SC-XA-T03 | |
|
71,92 EUR
Cena katalogowa
|
68,50 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Funkcja |
Wzmacniacz przełączający do 400 0mA Timer opóźn. Wł. / Wył. |
Timer opóźn. Wł. / Wył. Wzmacniacz przełączający do 150mA |
|---|---|---|
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Wejścia cyfrowe | PNP | PNP |
| Przyłącze | Łącznik wtykowy, M12x1 | Łącznik wtykowy, M12x1 |
| Przyłącze czujnika | M12x1-Żeński, 4-stykowe | M12x1-Żeński, 4-stykowe |
| Materiał obudowy | PBT PA | PBT PA |
| Wymiary | Ø 20 x 60 mm | Ø 20 x 60 mm |
| Temperatura otoczenia | 0...60 °C | 0...60 °C |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE WEEE |
CE UKCA WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD