Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Konwertery sygnału
Funkcja
Wzmacniacz przełączający do 400 0mA
Timer opóźn. Wł. / Wył.
Timer opóźn. Wł. / Wył.
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Wejścia cyfrowe
NPN
Przyłącze
Łącznik wtykowy, M12x1
Przyłącze czujnika
M12x1-Żeński, 4-stykowe
Zalecana alternatywa
BAE0130
Konwertery sygnału
BAE SC-XA-T04
Dostępność
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BOS S-T02 | BAE SC-XA-T04 | |
|
-
Cena katalogowa
|
68,50 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Funkcja |
Wzmacniacz przełączający do 400 0mA Timer opóźn. Wł. / Wył. |
Timer opóźn. Wł. / Wył. Wzmacniacz przełączający do 150mA |
|---|---|---|
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Wejścia cyfrowe | NPN | NPN |
| Przyłącze | Łącznik wtykowy, M12x1 | Łącznik wtykowy, M12x1 |
| Przyłącze czujnika | M12x1-Żeński, 4-stykowe | M12x1-Żeński, 4-stykowe |
| Materiał obudowy | PBT PA | PBT PA |
| Wymiary | Ø 20 x 60 mm | Ø 20 x 60 mm |
| Temperatura otoczenia | 0...60 °C | 0...60 °C |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE WEEE |
CE UKCA WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD